< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® C9 ACERT 디젤 선박 추진 기관은 2,500rpm에서 510-575mhp(503-567bhp) 등급으로 IMO I 배기가스 배출 표준을 충족합니다.

정격

단위:
동력 범위 503-567 bhp (375-423 bkW) 503-567 bhp (375-423 bkW) Less

엔진

속도 범위 2,500rpm 2,500rpm Less
배기가스 배출 IMO II IMO II Less
흡기 TA TA Less
보어 4.41 인치 112.0 mm Less
행정 5.87 인치 149.0 mm Less
배기량 538.0 세제곱인치 8.8 낮 Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 시계 반대 방향 Less
구성 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 Less

치수 및 중량

길이 47.2 인치 1198.0 mm Less
엔진 폭 38.3 인치 974.0 mm Less
높이 38.7 인치 983.0 mm Less
약 엔진 건식 중량 2086.0 lb 946.0 kg Less

C9 ACERT 특징과 장점

IMO 준수, Caterpillar 표준 보증. 흰 연기 또는 검은 연기가 보이지 않음, 전 세계 특약점 조직의 부품 및 서비스 지원, ACERT 기술로 동력 증대

현재의 C9보다 출력 13% 증가

Caterpillar 표준 보증

흰 연기 또는 검은 연기가 보이지 않음

전 세계 특약점 네트워크의 부품 및 서비스 지원

ACERT 기술을 채택하여 출력 증가

-신형 인젝터-새로운 피스톤 설계-교차 유동 실린더 헤드-신형 배기 밸브-웨이스트게이트 내장 터보 차저-A4 전자 제어 모듈

C9 ACERT 표준 장비

흡기 계통
  • 애프터쿨러(해수)
  • 에어클리너/연기 처리(폐쇄형 크랭크케이스) - 탈착 상태로 공급
  • 터보 차저

제어 패널
  • 전자 조절기
  • 유압 전자 유닛 분사(HEUI, Hydraulic Electronic Unit Injection) 연료 계통
  • 전자 제어 모듈(ECM, Electronic Control Module)
  • 엔진 장착 70핀 전용 고객용 커넥터
  • SAE J1939 데이터 링크

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프, 벨트 구동식, 원심
  • 보조 해수 펌프, 기어 구동
  • 팽창 탱크(열 교환기 엔진만 해당)
  • 엔진 장착 열 교환기, 탈착식 튜브 번들(해수용) (열 교환기 엔진만 해당)
  • 엔진 오일 쿨러
  • 보조 해수 라인
  • 변속기 오일 쿨러

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • 플라이휠, SAE No. 1, 113개 이빨
  • 플라이휠 하우징, SAE No. 1

연료 계통
  • 연료 필터(좌현에서 RH 서비스 지원, 우현에서 LH 서비스 지원)
  • 연료 이송 펌프
  • 연료 공급 펌프

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 필터, 전방 중앙 서비스
  • 오일 주입구, 밸브 커버 내
  • 오일 수준 게이지(좌현에서 RH 서비스 지원, 우현에서 LH 서비스 지원)
  • 오일 팬
  • 오일 팬 드레인(좌현에서 RH 서비스 지원, 우현에서 LH 서비스 지원)
  • 엔진 오일 펌프(기어 구동)

장착 계통
  • 전방 지지대, 높이 조정식

보호 계통
  • 과속 차단 - 전자식

일반
  • 비틀림 진동 댐퍼 및 보호대
  • 인양 고리
  • 책자
  • 엔진 배선
  • RH 또는 LH 서비스 옵션

C9 ACERT 선택사양 장비

냉각 계통
  • 냉각수 수준 센서

배기 계통
  • 배기 온도 센서
  • 수랭식 엘보우

연료 계통
  • 연료 쿨러
  • 유연한 연료 라인

계측
  • 주문자 상표 부착 생산 배선 하니스
  • 엔진 간 하니스
  • 배선 하니스
  • 변속기 센서
  • 선박 동력 표시장치 계통
  • 선박 동력 표시장치
  • 선박 동력 표시장치 브래킷

윤활 계통
  • 오일 보충기
  • 수동 배수 펌프
  • 배수 펌프 라인

장착 계통
  • 진동 아이솔레이터

동력 인출 장치
  • 크랭크축 풀리
  • 댐퍼 및 스터브 축
  • 풀리 및 스터브 축

일반
  • 댐퍼 보호대
  • 벨트 보호대 - 교류 발전기

포장
  • 엔진 보호 커버
  • 수출용 포장