C32 ACERT Tier 3 레저용

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

C32 ACERT 추진 기관 등급 1,925mhp(1,900bhp) 1,417bkW, 1,825mhp(1,800bhp) 1,342bkW 및 1,622mhp(1,600bhp) 1,193bkW는 열 교환기 냉각으로 사용할 수 있습니다. 해당 등급은 미국 EPA Tier 3, EU Stage IIIA, 중국 Stage II와 동등한 배기가스 배출 규정을 충족합니다. 1,600 및 1,800bhp 등급은 US EPA Tier 3 상용 표준도 충족합니다. 재킷 워터 애프터쿨링뿐만 아니라 에어클리너와 CCV 계통도 엔진 구성에 포함됩니다. 추가 기능으로는 "플러그인 PTO", MECP I 제어 패널, 하이브리드 연료 라인이 있습니다. MECP I 패널에는 엔진 매개변수용 단색 표시장치, 고객 장착 시각 및 음향 알람의 외부 출력, 시동/정지 버튼 및 Off/로컬/원격 스위치가 있습니다.

정격

단위:
동력 범위 1600-1900 bhp (1193-1417 bkW) 1600-1900 bhp (1193-1417 bkW) Less

엔진

속도 범위 2300rpm 2300rpm Less
배기가스 배출 EPA Tier 3, IMO II, EU IW EPA Tier 3, IMO II, EU IW Less
흡기 TTA TTA Less
보어 5.71 인치 145.0 mm Less
행정 6.38 인치 162.0 mm Less
배기량 1959.0 세제곱인치 32.1 낮 Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 시계 반대 방향 Less
구성 V 12, 4행정 사이클 디젤 V 12, 4행정 사이클 디젤 Less

치수 및 중량

건식 중량 6780.0 lb 3075.0 kg Less
길이 82.9 인치 2106.0 mm Less
높이 56.9 인치 1445.0 mm Less
58.3 인치 1482.0 mm Less

C32 ACERT Tier 3 레저용 표준 장비

흡기 계통
  • 세척 가능한 필터 엘리먼트 내장 에어클리너 계통 및 연기배출(폐쇄형 계통)
  • 재킷 워터 냉각식 터보 차저
  • 터보 차저 흡입구, 152mm(6인치) OD 직선 연결

제어 계통
  • 프로그램식 저속 공회전(550 - 750rpm)
  • 전자식 진단 및 결함 기록
  • 엔진 및 변속기 모니터링(속도, 온도, 압력)
  • 전자식 공연비 제어
  • 다양한 대기 상태에 대비한 엔진 보호 모드
  • 70핀 고객용 커넥터(상부 후방 고객 배선 커넥터 및 서비스 툴 연결부)
  • 스로틀 입력 신호 옵션

냉각 계통
  • 해수 애프터쿨링 엔진
  • 기어 구동 재킷 워터 펌프
  • 기어 구동 고무 임펠러 해수 펌프
  • 해수 펌프 및 JW 열 교환기 연결부: 76.2mm(3인치) OD
  • 냉각수 회수 계통

배기 계통
  • 수랭식 배기 매니폴드 및 터보 차저
  • 4볼트 130mm(5.12인치) 직경 플랜지 배출구

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • 플라이휠 하우징:

연료 계통
  • 단일 연료 필터 회전식, RH 및 LH 서비스
  • 연료 연결부 크기:
  • 플레이트형 연료 쿨러(재킷 열 교환기)
  • 기어 구동 연료 이송 펌프
  • 수동 연료 공급 펌프
  • 하이브리드 연료 라인 설계

윤활 계통
  • 단일 오일 필터, RH 또는 LH 서비스
  • RH 또는 LH 서비스 오일 주입구 위치
  • RH 또는 LH 서비스 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프
  • 얕은 물받이

장착 계통
  • 전방 지지대 - 조정식

동력 인출 장치
  • 보조 드라이브용 전방 폴리 V 홈 풀리(1개)

일반사항
  • 인양 고리
  • 전방 댐퍼 보호대
  • RH 또는 LH 서비스 옵션

C32 ACERT Tier 3 레저용 선택사양 장비

배기 계통
  • 머플러
  • 머플러 점화 조절장치

충전 계통
  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기
  • 전류계

연료 계통
  • 수분 분리기

계측
  • 계기 패널
  • 주문자 상표 부착 생산 배선 하니스
  • 엔진 간 하니스
  • 게이지
  • 변속기 센서
  • 배기 온도 센서

윤활 계통
  • 변속기 오일 쿨러

장착 계통
  • 어댑터 키트
  • 아이솔레이터 장착부

동력 인출 장치
  • 후방 유압 펌프 드라이브

보호 계통
  • 연료 및 오일 차폐

시동 계통
  • 전기 시동 모터 - 단일 24V
  • 시동 보조장치 - JW 히터
  • 배터리 세트 - 24V - 건식

제어 계통
  • 계기 패널

포장
  • 엔진 보호 커버
  • 보관/보존
  • 수출용 포장