< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

M 32 E는 발전기 세트 작업에 주력하는 해상 시장을 대상으로 설계되었습니다. 720/750rpm 개념 덕분에 발전기 비용이 절감됩니다. 차지 에어쿨러 하우징 및 차지 에어쿨러를 갖춰 분해 및 청소가 수월합니다. 새로운 설계 방식을 채택한 이 제품은 부하를 줄이지 않고도 대기 조건에 상관없이 작업을 지원합니다. 주로 47% 이하의 엔진 작동을 요하는 고객에게 맞는 발전기 세트를 제공합니다.

발전기 세트 사양

단위:
최소 등급 3,165kWe(3,960kVA) 3,165kWe(3,960kVA) Less
최대 등급 5,747kWe(5,940kVA) 5,747kWe(5,940kVA) Less

엔진 사양

구성 6, 8, 9 실린더 6, 8, 9 실린더 Less
보어 12.6 인치 320.0 mm Less
행정 18.1 인치 460.0 mm Less
배기량 2257.88 세제곱인치 37.0 낮 Less

발전기 세트 구성

배기가스 배출/연료 전략 IMO II IMO II Less

발전기 세트 치수

중량 73.0톤-98.0톤(160,937lbs-216,053lbs) 73.0톤-98.0톤(160,937lbs-216,053lbs) Less
길이 9,566mm-11,156mm(376.6인치-439.2인치) 9,566mm-11,156mm(376.6인치-439.2인치) Less
2,600mm(102.4인치) 2,600mm(102.4인치) Less
높이 4,565mm-4,770mm(179.7인치-187.8인치) 4,565mm-4,770mm(179.7인치-187.8인치) Less

발전기 구동에 M 32 E 사용

견고한 설계와 적절한 속도를 통해 중유에 대한 작업을 무제한으로 연속적으로 수행할 수 있습니다. 엔진 및 전기장치는 납품 전에 테스트를 거칩니다.

윤활유와 충전 공기용 통합 덕트를 포함한 노듈러 주철 엔진 블록

배기가스 배출 감소 기술

펌프 및 필터가 엔진에 설치되어 있어 간편한 장착

M 32 E 표준 장비

흡기 계통
  • 흡기 소음기/필터

제어 계통
  • 부하 분산 유닛(다중 엔진 공장 전용)
  • 모듈식 알람 제어 및 보호 계통(MACS)
  • 속도 조절기

냉각 계통
  • 전기식 냉각수 예열 장치
  • HT 냉각수 펌프(엔진 구동)
  • HT 냉각수 펌프(엔진 구동)

배기 계통
  • 배기가스 팽창 조인트
  • 배기가스 절연 매니폴드
  • 카운터 플라이휠 끝부분 터보 차저

연료 계통
  • 연료 순환 펌프(부착/MDO/MGO 전용)
  • 연료 지시계 필터
  • 연료 압력 밸브(부착/MDO/MGO 전용)

계측
  • 제어 푸시 버튼 및 램프
  • 로컬 제어 패널
  • 압력 및 온도 지시계

윤활 계통
  • 건식 물받이 장착 엔진
  • 윤활유 쿨러(분리)
  • 윤활유 펌프(엔진 구동)
  • 윤활유 자가 청소식 필터
  • 베이스 프레임 기름통
  • 사전 윤활유 펌프(전기 구동/베이스 프레임에 장착)
  • 압력 조정 밸브

장착 계통
  • 가요성 파이프 연결부
  • 매우 유연한 커플링
  • 베이스 프레임 탄성 지지

시동 계통
  • 전기식 바링 장치
  • 시동 공기 밸브

일반
  • 엔진, 유연한 커플링 및 공통 베이스 프레임에 발전기 장착
  • 플라이휠 커버
  • 인양 장치(임대)
  • 비틀림 진동 계산(TVC)

M 32 E 선택사양 장비

흡기 계통
  • 흡기 차단 밸브
  • 흡기 전환 피스
  • 팽창 조인트
  • 소음기/필터

제어 계통
  • 공기 분사 제어(보다 우수한 부하 수용)
  • 전자식 속도 조절기
  • 원격 지시계(시동 공기 압력, 엔진 속도 등)
  • 전기 구동 펌프용 시동장치
  • 24DC UPS

냉각 계통
  • 베이스 프레임의 발전기 냉각용 CW 배관
  • 베이스 프레임의 윤활유 쿨러용 CW 배관
  • FW/SW 플레이트 쿨러
  • HT 냉각수 펌프(전기 구동)
  • LT 냉각수 펌프(전기 구동)
  • 해수 냉각 펌프(전기 구동)
  • 온도 제어 밸브

배기 계통
  • 소음기(점화 조절장치 포함/제외)

연료 계통
  • 연료 오일 쿨러
  • HFO 최종 예열 장치
  • HFO 압력 조정 밸브
  • HFO 자가 청소식 자동 필터
  • HFO 공급 및 부스터 펌프(전기 구동)
  • HFO 처리 및 공급 모듈
  • HFO 점도 제어 장치
  • 혼합 탱크

윤활 계통
  • 윤활유 원심 분리기
  • 베이스 프레임에 장착된 윤활유 쿨러
  • 윤활유 펌프(전기 구동)
  • 윤활유 처리 및 통합 모듈
  • 온도 제어 밸브

장착 계통
  • 이중 탄성 지지(엔진 및 베이스 프레임)
  • 단단히 장착된 베이스 프레임에 탄성 지지 방식으로 장착된 엔진

시동 계통
  • 시동 공기 압축기
  • 시동 공기 수신기

일반
  • 엔진 PTO 커플링
  • 발전기 고객 공급
  • 고정 속도 엔진용 부분 부하 최적화 키트(SFOC 개선, 배기가스 감소)
  • 가변 속도 엔진용 부분 부하 최적화 키트(대규모 SFOC 개선 등)
  • 카운터 플라이휠 측 PTO 축