< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

VM 46 DF는 동급 최고의 효율성과 적재 능력을 갖추었을 뿐만 아니라 완전 자동화된 엔진 제어의 지원을 받는 단순한 작동을 특징으로 합니다. 모듈식 엔진 설계 개념과 모니터링 및 진단 계통을 통해 신속한 서비스 접근뿐만 아니라 서비스 및 정비의 단순성이 지원됩니다.

발전기 세트 사양

단위:
최소 등급 10,357kWe(12,960kVA) 10,357kWe(12,960kVA) Less
최대 등급 14,807kWe(18,528kVA) 14,807kWe(18,528kVA) Less

엔진 사양

구성 12, 16 실린더 12, 16 실린더 Less
보어 18.1 인치 460.0 mm Less
행정 24.02 인치 610.0 mm Less
배기량 6181.7 세제곱인치 101.3 l/cyl. Less

발전기 세트 구성

배기가스 배출/연료 전략 IMO II 디젤 모드/IMO III 가스 모드 IMO II 디젤 모드/IMO III 가스 모드 Less

발전기 세트 치수 및 중량(발전기 유형에 따라 상이)

중량 275.0톤-345.0톤(606,271lbs-760,595lb) 275.0톤-345.0톤(606,271lbs-760,595lb) Less
길이 14,740mm-16,870mm(580.3인치-664.2인치) 14,740mm-16,870mm(580.3인치-664.2인치) Less
3,890mm-4,027mm(153.1인치-158.5인치) 3,890mm-4,027mm(153.1인치-158.5인치) Less
높이 6,493mm-6,517mm(255.6인치-256.6인치) 6,493mm-6,517mm(255.6인치-256.6인치) Less

장착 용이성

안정적인 작동

손쉬운 정비

쉬운 구성품 접근

VM 46 DF 표준 장비

흡기 계통
  • 흡기 소음기/필터

제어 계통
  • 부하 분산 유닛
  • 모듈식 알람 제어 보호 계통(MACS)
  • 속도 조절기

냉각 계통
  • 전기식 냉각수 예열 장치
  • HT 냉각수 펌프(엔진 구동)
  • 2단 차지 에어쿨러

배기 계통
  • 배기가스 팽창 조인트
  • 배기가스 절연 매니폴드
  • 플라이휠 끝부분/카운터 플라이휠 끝부분 터보 차저

연료 계통
  • 연료 순환 펌프(전기 구동/MDO/MGO 전용)
  • 연료 지시계 필터
  • 연료 압력 밸브(분리/MDO/MGO 전용)

가스 계통
  • 가스 밸브 유닛

계측
  • 제어 푸시 버튼 및 램프
  • 긴급 중지 레버
  • 로컬 제어 패널
  • 압력 및 온도 지시계

윤활 계통
  • 건식 물받이
  • 윤활유 플레이트 쿨러(분리)
  • 윤활유 펌프(엔진 구동)
  • 윤활유 안전 필터
  • 윤활유 자가 청소식 필터
  • 압력 조정 밸브

장착 계통
  • 매우 유연한 커플링
  • 견고한 장착

시동 계통
  • 전기식 바링 장치
  • 시동 공기 밸브

일반
  • 비틀림 진동 계산(TVC)

VM 46 DF 선택사양 장비

흡기 계통
  • 흡기 차단 밸브
  • 흡기 전환 피스
  • 팽창 조인트
  • 소음기/필터

제어 계통
  • 엔진 알람 계통
  • 원격 제어 계통
  • 원격 지시계(시동 공기 압력, 엔진 속도 등)
  • 전기 구동 펌프용 시동장치
  • 24DC UPS

냉각 계통
  • 베이스 프레임의 발전기 냉각용 냉각수 배관
  • 베이스 프레임의 윤활유 쿨러용 냉각수 배관
  • 냉각수 예열 장치 증기/열유/전기
  • FW/SW 플레이트 쿨러
  • HT 냉각수 펌프(전기 구동)
  • LT 냉각수 펌프(전기 구동)
  • 해수 냉각 펌프(전기 구동)
  • 온도 제어 밸브

배기 계통
  • 배기가스 환기 모듈
  • 소음기(점화 조절장치 포함/미포함)

연료 계통
  • 연료 오일 쿨러
  • HFO 최종 예열 장치
  • HFO 압력 조정 밸브
  • HFO 자가 청소식 자동 필터
  • HFO 공급 및 부스터 펌프(전기 구동)
  • HFO 처리 및 공급 모듈
  • HFO 점도 제어 장치
  • 혼합 탱크

가스 계통
  • 가스 유량계
  • LNG 기화 계통

윤활 계통
  • 윤활유 원심 분리기
  • 윤활유 펌프(전기 구동)
  • 윤활유 처리 및 통합 모듈
  • 사전 윤활유 펌프(전기 구동)
  • 온도 제어 밸브
  • 계량봉 장착 습식 물받이

장착 계통
  • 이중 탄성 지지
  • 가요성 파이프 연결부
  • 탄성 지지

추진 계통
  • 제어 계통
  • 스러스터

시동 계통
  • 시동 공기 압축기
  • 시동 공기 수신기

일반
  • 엔진 PTO 커플링
  • 플라이휠 커버
  • PTO 교류 발전기
  • 카운터 플라이휠 끝부분 PTO 축
  • 감속 기어
  • 감속 기어 PTO 커플링