< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

VM 32 E는 "엔진의 베이스 프레임 탄성 지지"라는 새로운 설계와 발전기 세트 작업을 위해 베이스 프레임 없이 탄성 지지를 사용한 습식 기름통 솔루션 덕분에 발전기 세트로 사용할 수 있습니다. 이 설계에서는 원추형 장착부를 사용해 엔진을 베이스 프레임에 탄성 지지 방식으로 장착합니다. 베이스 프레임 자체의 중량 및 높이를 줄여 장착 단계에서 운송하고 처리하기가 수월합니다. 마지막으로 중요한 점은 적은 중량과 작은 치수 덕분에 특히 소형 선박 작업 시 선박의 수명 내내 중량 및 설계 면에서 유리하다는 것입니다. 발전기를 탄성이 없는 조절식 스페이서에 장착하여 가장 경제적으로 완벽한 장착면을 만들었으며 발전기를 쉽게 다시 정렬할 수 있습니다. 습식 기름통으로 진동 수준을 줄여 엔진이 작동해도 교대 근무 후 휴식하는 승무원이 충분히 수면을 취할 수 있습니다.

발전기 세트 사양

단위:
최소 등급 6,099kWe(7,632kVA) 6,099kWe(7,632kVA) Less
최대 등급 8,593kWe(10,752kVA) 8,593kWe(10,752kVA) Less

엔진 사양

구성 12, 16 실린더 12, 16 실린더 Less
보어 10.0 인치 320.0 mm Less
행정 15.78 인치 460.0 mm Less
배기량 1244.88 세제곱인치 37.0 l/cyl. Less

발전기 세트 구성

배기가스 배출/연료 전략 IMO II IMO II Less

발전기 세트 치수 및 중량(발전기 유형에 따라 상이)

중량 120.0톤-140.0톤(264,554lbs-308,647lbs) 120.0톤-140.0톤(264,554lbs-308,647lbs) Less
길이 10,703mm-12,149mm(421.4인치-478.3인치) 10,703mm-12,149mm(421.4인치-478.3인치) Less
3,526mm(138.8인치) 3,526mm(138.8인치) Less
높이 4,639mm(182.6인치) 4,639mm(182.6인치) Less

손쉬운 장착

고정 속도용 부분 부하 최적화 키트(PLK, Part load optimization kit)

유연한 캠축 기술(FCT, Flexible Camshaft Technology)로 부분 부하 영역의 SFOC 감소

기존 기술 적용 시 기술적으로 위험 감소

VM 32 E 표준 장비

흡기 계통
  • 흡기 소음기/필터

제어 계통
  • 보호 계통(외부 캐비닛)
  • 직렬 링크 인터페이스(MODbus/CANbus)
  • 속도 조절기

냉각 계통
  • 전기식 냉각수 예열 장치
  • HT 냉각수 펌프(엔진 구동)
  • 2단 차지 에어쿨러

배기 계통
  • 배기가스 팽창 조인트
  • 배기가스 절연 매니폴드
  • 카운터 플라이휠 끝부분 터보 차저

연료 계통
  • 연료 순환 펌프(전기 구동/MDO/MGO 전용)
  • 연료 지시계 필터
  • 연료 압력 밸브(분리/MDO/MGO 전용)

계측
  • 제어 푸시 버튼 및 램프
  • 긴급 중지 레버
  • 로컬 제어 패널
  • 압력 및 온도 지시계

윤활 계통
  • 건식 물받이 장착 엔진
  • 윤활유 플레이트 쿨러(분리)
  • 윤활유 펌프(엔진 구동)
  • 윤활유 안전 필터
  • 윤활유 자가 청소식 필터(분리)
  • 베이스 프레임 기름통
  • 사전 윤활유 펌프(전기 구동/베이스 프레임에 장착)
  • 압력 조정 밸브

장착 계통
  • 단단히 장착된 베이스 프레임에 탄성 지지 방식으로 장착된 엔진
  • 가요성 파이프 연결부
  • 매우 유연한 커플링

시동 계통
  • 전기식 바링 장치
  • 시동 공기 밸브

일반
  • 엔진, 유연한 커플링 및 공통 베이스 프레임에 발전기 장착
  • 플라이휠 커버
  • 인양 장치(임대)
  • 비틀림 진동 계산(TVC)

VM 32 E 선택사양 장비

흡기 계통
  • 흡기 차단 밸브
  • 흡기 전환 피스
  • 팽창 조인트
  • 소음기/필터

제어 계통
  • 전자식 속도 조절기
  • 엔진 알람 계통
  • 원격 지시계(시동 공기 압력, 엔진 속도 등)
  • 전기 구동 펌프용 시동장치
  • 24DC UPS

냉각 계통
  • 베이스 프레임의 발전기 냉각용 CW 배관
  • 베이스 프레임의 윤활유 쿨러용 CW 배관
  • FW/SW 플레이트 쿨러
  • HT 냉각수 펌프(전기 구동)
  • LT 냉각수 펌프(전기 구동)
  • 해수 냉각 펌프(전기 구동)
  • 온도 제어 밸브

배기 계통
  • 소음기(점화 조절장치 포함/제외)

연료 계통
  • 연료 오일 쿨러
  • HFO 최종 예열 장치
  • HFO 압력 조정 밸브
  • HFO 자가 청소식 자동 필터
  • HFO 공급 및 부스터 펌프(전기 구동)
  • HFO 처리 및 공급 모듈
  • HFO 점도 제어 장치
  • 혼합 탱크

윤활 계통
  • 윤활유 원심 분리기
  • 윤활유 펌프(전기 구동)
  • 윤활유 처리 및 통합 모듈
  • 온도 제어 밸브

장착 계통
  • 베이스 프레임 탄성 지지

시동 계통
  • 시동 공기 압축기
  • 시동 공기 수신기

일반
  • 발전기 고객 공급