< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

발전기 세트 사양

단위:
최소 등급 4,700ekW(5,875kVA) 4,700ekW(5,875kVA) Less
최대 등급 4,840ekW(6,050kVA) 4,840ekW(6,050kVA) Less
주파수 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz Less
속도 1,000rpm(50hz) 또는 900rpm(60hz) 1,000rpm(50hz) 또는 900rpm(60hz) Less

엔진 사양

흡기 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 Less
보어 11.0 인치 280.0 mm Less
행정 11.8 인치 300.0 mm Less
배기량 18062.0 세제곱인치 296.0 L Less
조절기 유형 전자식 전자식 Less
연료 계통 EUI EUI Less
압축률 50Hz 13.1 13.1 Less
압축률 60Hz 13:1 13:1 Less
엔진 모델 V 16, 4행정 사이클 디젤 V 16, 4행정 사이클 디젤 Less

발전기 세트 구성

배기가스 배출/연료 전략 EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II Less

발전기 세트 치수

길이 366.7 인치 9314.0 mm Less
78.3 인치 1990.0 mm Less
높이 164.1 인치 4167.0 mm Less
중량 31,000kg/68,343lb(엔진 건조 시 중량), 18,145kg/40,000lb(발전기 중량) 31,000kg/68,343lb(엔진 건조 시 중량), 18,145kg/40,000lb(발전기 중량) Less

C280-16 표준 장비

흡기 계통
  • 애프터쿨러 - 담수, 내부식성코팅(공기접촉 면), 흡기 차단, 브리더 -크랭크케이스, 상단 장착 터보 차저 - 엔진 오일 윤활

제어 계통
  • 전자 유닛 인젝터 연료 계통, 견고한 배선 하니스 포함 단일 Caterpillar® A3 전자 제어 유닛(ECU, Electronic Control Unit)(ECU를 구동하려면 10A의 24V 전력 필요)

냉각 계통
  • 엔진 냉각수 드레인

배기 계통
  • 건식 기밀 배기 매니폴드

연료 계통
  • 정제된 연료(38°C에서 점도가1.4cSt - 20cSt여야 함), 연료 이송 펌프(좌측에 장착), 이중 연료 필터,전자 제어식 유닛 인젝터

윤활유 계통
  • 단일 차단장치 포함 원심 오일 필터, 실린더 블록 검사 커버에 장착되는 서비스 측 엔진에는 장착형 오일 라인 및 단일 차단 밸브가 포함되며, 메인 윤활유 펌프에서 원심 분리기 우회 오일을 여과하고, 엔진이 실행되는 동안 오일 보충 및 계량봉 밸브, 오일 압력 조정 밸브, 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브를 사용하는 상태에서 서비스를 수행할 수 있음

일반
  • Caterpillar Yellow 페인트 기어 구동 펌프: 연료, 오일 재킷 워터, 애프터쿨러/오일 쿨러 워터, 서비스 책자

C280-16 선택사양 장비

비틀림 커플링

담수 열 교환기

연료 쿨러

팽창 탱크

긴급 펌프 및 연결부

재킷 워터 히터

유연한 연결부

진동 방지 아이솔레이터

A3 ECU

고객 인터페이스 패널

전자 유닛 인젝터