< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

전기 모터의 디젤 전기 작동을 위한 발전기 구동 유닛인 M 43은 서비스에서 그 진가를 입증했습니다. 배관이 적은 소형 모듈식 구조, 구성품에 대한 쉬운 정비 접근, 낮은 연료 및 윤활유 소비, 주 구성품 정밀 검사 기간 연장 등이 M 43 C가 높은 채용률을 얻게 된 결정적 요인이었습니다. 시장 출시 후, MaK 엔진 시리즈 M 43 C는 6, 7, 8, 9 실린더 버전의 인라인 엔진으로서 해양 작업 분야에서 뛰어난 성과를 거두었습니다. 총 6,500MW 이상의 전력을 생산하는 650여 개의 엔진이 판매되어, M 43 C 엔진이 5-9MW 출력의 엔진 분야에서 선두의 위치를 차지하게 되었습니다.

발전기 세트 사양

단위:
최소 등급 5,754kWe(7,200kVA) 5,754kWe(7,200kVA) Less
최대 등급 9,063kWe(11,340kVA) 9,063kWe(11,340kVA) Less

엔진 사양

구성 6, 7, 8, 9 실린더 6, 7, 8, 9 실린더 Less
보어 16.93 인치 430.0 mm Less
행정 24.02 인치 610.0 mm Less
배기량 5406.704 세제곱인치 88.6 l/cyl. Less

발전기 세트 구성

배기가스 배출/연료 전략 EPA Tier 2 및 IMO II EPA Tier 2 및 IMO II Less

발전기 세트 치수 및 중량(발전기 유형에 따라 상이)

중량 178톤-240톤(392,422lbs-529,109lbs) 178톤-240톤(392,422lbs-529,109lbs) Less
길이 12,202mm-14,459mm(480.4인치-569.3인치) 12,202mm-14,459mm(480.4인치-569.3인치) Less
3,400mm(133.9인치) 3,400mm(133.9인치) Less
높이 6,278mm-6,649mm(247.2인치-261.8인치) 6,278mm-6,649mm(247.2인치-261.8인치) Less

손쉬운 장착

높은 안전 수준의 엔진

M 43 C는 내부 구성품의 수명 및 가용성뿐만 아니라 외부 주변 장치의 안전에 관해서도 높은 수준을 지닌 엔진입니다.

HFO/MDO 예상 TBO 및 수명

긴 정비 주기 및 늘어난 수명 등이 낮은 운용 비용의 바탕을 형성합니다.

완전한 엔진

본 엔진은 표준화된 펌프 및 필터 장비 시장에서 판매되고 있습니다.

M 43 C 표준 장비

흡기 계통
  • 흡기 소음기/필터

제어 계통
  • 부하 분산 유닛(다중 엔진 공장 전용)
  • 보호 패널(긴급 중지, 재설정, 재설정 푸시 버튼)
  • 보호 계통
  • 직렬 링크 인터페이스(MODbus/CANbus)
  • 속도 조절기
  • 시동/중지 패널

냉각 계통
  • 전기식 냉각수 예열 장치
  • HT 냉각수 펌프(엔진 구동)
  • 2단 차지 에어쿨러

배기 계통
  • 배기가스 팽창 조인트
  • 배기가스 절연 매니폴드
  • 카운터 플라이휠 끝부분 터보 차저

연료 계통
  • 연료 순환 펌프(전기 구동/MDO/MGO 전용)
  • 연료 지시계 필터
  • 연료 압력 밸브(분리/MDO/MGO 전용)

계측
  • 제어 푸시 버튼 및 램프
  • 긴급 중지 레버
  • 로컬 제어 패널
  • 압력 및 온도 지시계

윤활 계통
  • 건식 물받이 장착 엔진
  • 윤활유 이중 필터
  • 윤활유 플레이트 쿨러(분리)
  • 윤활유 펌프(엔진 구동)
  • 윤활유 자가 청소식 필터(분리)
  • 베이스 프레임 기름통
  • 사전 윤활유 펌프(전기 구동/베이스 프레임에 장착)
  • 압력 조정 밸브

장착 계통
  • 단단히 장착된 베이스 프레임에 탄성 지지 방식으로 장착된 엔진
  • 가요성 파이프 연결부
  • 매우 유연한 커플링

시동 계통
  • 전기식 바링 장치
  • 시동 공기 밸브

일반
  • 엔진, 유연한 커플링 및 공통 베이스 프레임에 발전기 장착
  • 플라이휠 커버
  • 인양 장치(임대)
  • 비틀림 진동 계산(TVC)

M 43 C 선택사양 장비

흡기 계통
  • 흡기 차단 밸브
  • 흡기 전환 피스
  • 팽창 조인트
  • 소음기/필터

제어 계통
  • 공기 분사 제어(보다 우수한 분산 요청)
  • 전자식 속도 조절기
  • 엔진 알람 계통
  • 원격 지시계(시동 공기 압력, 엔진 속도 등)
  • 전기 구동 펌프용 시동장치
  • 24DC UPS

냉각 계통
  • 베이스 프레임의 발전기 냉각용 CW 배관
  • 베이스 프레임의 윤활유 쿨러용 CW 배관
  • FW/SW 플레이트 쿨러
  • HT 냉각수 펌프(전기 구동)
  • LT 냉각수 펌프(전기 구동)
  • 해수 냉각 펌프(전기 구동)
  • 온도 제어 밸브

배기 계통
  • 소음기(점화 조절장치 포함/제외)

연료 계통
  • 연료 오일 쿨러
  • HFO 최종 예열 장치
  • HFO 압력 조정 밸브
  • HFO 자가 청소식 자동 필터
  • HFO 공급 및 부스터 펌프(전기 구동)
  • HFO 처리 및 공급 모듈
  • HFO 점도 제어 장치
  • 혼합 탱크

윤활 계통
  • 윤활유 펌프(전기 구동)
  • 윤활유 처리 및 통합 모듈
  • 온도 제어 밸브

장착 계통
  • 베이스 프레임 탄성 지지

시동 계통
  • 시동 공기 압축기
  • 시동 공기 수신기

일반
  • 발전기 고객 공급