< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat 3508 디젤 소방 펌프 엔진. 등급: 1,460 - 1,750rpm에서 709 - 794bkW(950 - 1,065bhp)는 미인증, FM 미승인 및 UL 미인증입니다. 전 세계 비규제 지역에서 사용 가능합니다.

엔진 사양

단위:
최소 등급 950.0 bhp 709.0 bkW Less
최대 등급 1065.0 bhp 795.0 bkW Less
배기가스 배출 미인증 미인증 Less
보어 6.7 인치 170.0 mm Less
행정 7.5 인치 190.0 mm Less
배기량 2105.0 세제곱인치 34.5 낮 Less
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 Less
순 건식 엔진 중량 11806.0 lb 5355.0 kg Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 시계 반대 방향 Less
플라이휠 및 플라이휠 하우징 SAE No. 0 SAE No. 0 Less
플라이휠 이빨 151 151 Less

유체 용량

윤활유 계통(보충) 30.0 gal 114.0 낮 Less
냉각 계통(엔진만) 60.0 gal 227.0 낮 Less

치수

길이 92.5 인치 2350.0 mm Less
68.7 인치 1744.0 mm Less
높이 74.9 인치 1902.0 mm Less

3508 표준 장비

흡기 계통
  • 에어클리너. 일반 부하, 건식, 서비스 지시계 포함 패널형, 터보 차저, 재킷 워터 애프터쿨링.
  • 터보 차저, 후방 장착
  • 재킷 워터 애프터쿨링

제어 계통
  • 충전 교류 발전기 24V, 35A
  • 조절기, RH, 3161, 자급식 합성 기름통 포함
  • 공연비 제어장치
  • 기계식 속도 제어장치, 토크 제어장치 미포함
  • 조절기 제어장치
  • 포지티브 잠금

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프, 원심

배기 계통
  • 배기 매니폴드, 건식

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 0 플라이휠
  • 151개 플라이휠 이빨
  • SAE No. 0 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 연료 필터, 서비스 지시계 포함, 카트리지형, RH 서비스
  • 연료 이송 펌프

계측
  • 계기 패널, RH
  • 엔진 오일 압력 게이지
  • 연료 압력 게이지
  • 오일 필터 차동 게이지
  • 재킷 워터 온도 게이지
  • 전기 서비스 미터
  • 회전 속도계

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더, 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 오일 계량봉
  • 오일 펌프
  • 오일 필터, 카트리지형, RH 서비스
  • 얕은 오일 팬
  • 연기 배출(미장착)

장착 계통
  • 레일, 장착, 엔진 길이, 254mm(10인치), 산업형, C-채널.
  • 일부 최고 수준 엔진에 포함됨

동력 인출 장치
  • 액세서리 드라이브, 상부 RH
  • 전방 하우징, 단면

보호 계통
  • 접합부 상자
  • 수동 차단장치, RH
  • 안전 차단 보호 기능, 전원이 공급되면 차단
  • 오일 압력 낮음, 저속 공회전 69kPa(10psi), 고속 공회전 207kPa(30psi)
  • 수온
  • 과속
  • 3161 조절기 솔레노이드, 전원이 공급되면 차단

시동 계통
  • 시동 스위치

일반
  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리
  • 페인트: Cat Yellow, 요청 시 선택사양 색상 중 선택 가능

3508 선택사양 장비

냉각 계통
  • 비상 워터 연결

배기 계통
  • 유연한 피팅
  • 배기 엘보우
  • 배기 플랜지

연료 계통
  • 1차 연료 필터 - 카트리지형

윤활 계통
  • 오일 수준 조절기

동력 인출 장치
  • 양면 전방 하우징
  • 전방, 상부 왼쪽 액세서리 드라이브
  • 전방, 하부 왼쪽 액세서리 드라이브
  • 보조 구동축
  • 보조 구동 풀리

시동 계통
  • 배터리 - 24V
  • 배터리 랙

배기가스 배출

미국 EPA 고정식 비상 소방 엔진으로 인증되지 않음. 규정이 적용되지 않는 전 세계 어느 지역에서나 사용할 수 있습니다. FM 미승인. UL 미인증.

안정적이고 정숙하며 지속적인 출력

세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장