C18 ACERT™

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat C18 ACERT™ 소방 펌프 엔진. 등급: 1,800 - 1,900rpm에서 447 - 597bkW(600 - 800bhp)는 미국 EPA Tier 3 또는 미국 EPA Tier 2 고정식 비상 소방 펌프 엔진 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 등급: 1,500rpm에서 522bkW(700bhp)는 미인증입니다. FM 승인. UL 인증.

엔진 사양

단위:
최소 등급 600.0 bhp 447.0 bkW Less
최대 등급 800.0 bhp 597.0 bkW Less
배기가스 배출 U.S. EPA Tier, Tier 2 또는 미인증 U.S. EPA Tier, Tier 2 또는 미인증 Less
정격 속도 1750.0 RPM 1750.0 RPM Less
보어 5.7 인치 145.0 mm Less
행정 7.2 인치 183.0 mm Less
배기량 1106.0 세제곱인치 18.0 낮 Less
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 Less
순 건식 엔진 중량 3900.0 lb 1769.0 kg Less
오일 교환 주기 500.0 hr 500.0 hr Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 시계 반대 방향 Less
플라이휠 및 플라이휠 하우징 SAE No. 1 SAE No. 1 Less
플라이휠 이빨 113 113 Less

유체 용량

윤활유 계통(보충) 10.0 gal 37.7 낮 Less
냉각 계통(엔진만) 13.3 gal 50.0 낮 Less

치수

길이 74.4 인치 1889.0 mm Less
43.0 인치 1091.0 mm Less
높이 54.3 인치 1380.0 mm Less

소방 펌프 배기가스 배출

안정적이고 정숙하며 지속적인 출력

세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 표준에 따라 제조됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장

C18 ACERT™ 표준 장비

흡기 계통
  • 이중 터보 차저: 전방 및 후방 흡입구 127mm(5.0인치)
  • 독립 순환 애프터쿨링(SCAC, Separate Circuit Aftercooled)

충전 계통
  • 충전 교류 발전기 24V, 50A

제어 계통
  • 이중 전자 제어장치(ECU, Electronic Control Unit), 1차 및 2차
  • 전자 조절, PTO 속도 제어장치
  • 프로그램식 등급
  • 냉간 시동 능력 -20°C(-4°F)
  • 자동 고도 보상
  • 연료 온도에 따른 출력 보상
  • 프로그램식 저속 및 고속 공회전 및 전체 엔진 제한
  • 전자식 진단 및 결함 기록
  • 엔진 모니터링 계통 SAE J1939 브로드캐스트 및 제어장치

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징, 수직 배출구
  • 재킷 워터 펌프, 원심
  • 열 교환기 장착
  • 팽창 탱크

배기 계통
  • 배기 매니폴드, 건식
  • 이중 터보: 배기 엘보우, 건식 203mm(8인치)

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 1 플라이휠
  • SAE No. 1 플라이휠 하우징
  • 동력 인출장치(PTO, Power Take Off) 플라이휠 스터브 축

연료 계통
  • 전자 유닛 인젝터
  • 연료 필터, 2차(2미크론 고성능)
  • 연료 이송 펌프
  • 연료 공급 펌프
  • 연료 샘플 채취 밸브, 연료 필터 베이스에 장착
  • 1차 연료 필터
  • 수분 분리기

계측
  • 계기 패널, LH
  • 엔진 오일 압력 게이지
  • 전압계 게이지
  • 냉각수 온도 게이지
  • 회전 속도계/엔진 시간 기록계

윤활 계통
  • 개방형 크랭크케이스 환기 계통
  • 오일 쿨러
  • 윤활유 필터
  • 전방 물받이 오일 팬
  • 오일 보충기
  • 오일 계량봉
  • 오일 펌프

장착 계통
  • 전방 및 후방 지지대

보호 계통
  • 시동/정지 계통, 자동(NFPA 20 요구 사항 준수, 2개의 배터리 전원 중 하나로부터 전원 공급 가능 및 수동으로 시동장치 작동 가능)

시동 계통
  • 24V, LH 전기 시동 모터
  • 재킷 워터 히터(3kW, 120 - 240V)

일반
  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리
  • 자동 가변 타이밍, 전자식
  • 전자 장착 키트, 70핀 커넥터(커넥터, 핀, 소켓)