< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

오일 및 가스 시추는 특수 발전 장비를 요구하는 복잡한 작업입니다. Cat 3500 발전기 세트는 교류(AC) 전기 장비의 시추 작업 전용으로 설계되었습니다. 수십 년에 걸친 3500 플랫폼의 현장 경험을 최신 전기 장치와 결합하여 최고의 성능, 배기가스 저배출 및 간소화된 운전자 인터페이스를 구현합니다.3512C 육상 시추용 발전기 세트. Cat 엔진은 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.Cat C18 ACERT 디젤 엔진. 3512B 육상 시추용 발전기 세트 등급: 50/60Hz(1,200/1,500rpm)에서 1,045 - 1,245ekW(1,492 - 1,750kVA). 배기가스 배출 미인증, 비규제 지역에서 사용 가능.

엔진 사양

단위:
최소 등급 1045.0 ekW 1045.0 ekW Less
최대 등급 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
배기가스 배출 미인증 미인증 Less
엔진 제어장치 및 보호 기능 ADEM A3 ADEM A3 Less
발전기 SR4B SR4B Less
전압 600 600 Less
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 Less
보어 6.69 인치 170.0 mm Less
행정 7.48 인치 190.0 mm Less
배기량 3158.0 세제곱인치 52.0 낮 Less
연료 계통 EUI EUI Less
오일 교환 주기 500.0 hr 500.0 hr Less
중량 30864.0 lb 14000.0 kg Less
발전기 세트 제어장치 EMCP 4.3 EMCP 4.3 Less

치수

91.2 인치 2318.0 mm Less
길이 238.2 인치 6051.0 mm Less
높이 104.7 인치 2659.0 mm Less

유체 용량

윤활유 계통(보충) 84.0 gal 318.0 낮 Less
냉각 계통(엔진) 41.0 gal 157.0 낮 Less

제품 설계

- 오일 및 가스 작업의 특정 요구 사항을 충족하도록 개발 - 향상된 안정성, 성능 및 사용자 인터페이스를 제공하는 최신 전자장치 - 검증된 안정성 및 내구성 - 높은 내구성을 자랑하고 적재/적하 작업에 이상적인 견고한 베이스 설계 - 시장을 선도하는 출력 밀도 - 대기 온도 50°C에서 정격 출력을 보장하는 견고한 대형 냉각 계통- 유정 작업에서 검증된 긴 정밀 검사 간격 - 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품

손쉬운 장착

- 간단하게 장비를 통합할 수 있는 내측-외측 베이스 장착 구성 - 매우 다양한 어탯치먼트가 제공하는 구성 유연성 - 내측 베이스 3개 지점 발전기 장착을 통해 출하 시 정렬을 유지 - 단일 인양 지점이 장착 작업을 단순화

안전

- 계기 패널에 긴급 중지 누름 버튼 - 공기 차단 및 폭발 릴리프 밸브를 사용 가능 - 알람, 출력 감소 및 정지 설정점을 구성 가능 - 추가 알람, 입력 및 출력을 사용 가능

맞춤형 패키지

모든 석유 작업에서 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 기계 패키지를 통해 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기는 현지 특약점과 협력을 통해 독자적인 솔루션을 구현하는 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.

시험

모든 Cat 발전기 세트는 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다. - 발전기 세트는 패키지로 조립, 시험 및 검증하여 성능, 안정성 및 내구성을 보장합니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원

2,200개 이상의 특약점 아웃렛 - Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대한 서비스 제공 - 전 세계적인 부품 가용성, 서비스 및 보증 - 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능 - 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램: • 내부 엔진 구성품 상태 • 불필요한 유체의 존재 • 연소 부산물의 존재 • 현장별 오일 교환 주기

80여 년의 엔진 제작 경험

이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar에서는 고품질의 신뢰할 수 있는 고품질 제품을 생산할 수 있습니다.

웹 사이트

석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.

맞춤형 패키지

모든 석유 작업에서 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 기계 패키지를 통해 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기는 현지 특약점과 협력을 통해 독자적인 솔루션을 구현하는 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.

웹 사이트

석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.

3512B 표준 장비

흡기 계통
  • 내부식성 애프터쿨러 코어
  • 흡기 차단
  • 일반 부하 에어클리너

제어 계통
  • ADEM A3 ECU, 좌측 장착
  • 직접 랙 제어 0 - 200mADC, 스페이스 히터 및 재킷 워터 히터 연결부 및 제어장치

냉각 계통
  • Caterpillar 공급 라디에이터(46/CVS 스택 비율0.627). 송풍기 팬, 팬 드라이브, 풀리, 벨트 보호대,냉각수 수준 센서, 조절기 및 연료 쿨러 포함
  • 독립 순환 애프터쿨링
  • 출구 제어식 재킷 워터 서모스탯
  • 재킷 워터 펌프 - 기어 구동
  • 이중 배출구
  • 애프터쿨러 워터 펌프 - 기어 구동
  • 애프터쿨러 워터 서모스탯

배기 계통
  • 건식 배기 매니폴드
  • 트윈 터보 차저, 수랭식 베어링

플라이휠 및 하우징
  • SAE No. 00 플라이휠
  • SAE No. 00 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 연료 공급 펌프(LH) 포함 단일 연료 필터(LH)
  • 연료 이송 펌프
  • 유연한 연결부 포함 연료 회송 라인
  • 전자 유닛 인젝터

발전기 어탯치먼트
  • 에어 필터 및 압력 차이 스위치 포함 배럴 장착형 석유 터미널 박스

계측
  • 긴급 중지 버튼
  • 아날로그 게이지:
  • 서비스 포트 커넥터
  • 고객 연결 단자 블록

EMCP 4.3 제어 패널
  • 140mm(5.5인치) 그래픽 표시장치
  • 통신
  • 제어장치
  • 발전기 세트 보호
  • 출력
  • 입력
  • 기타 특징

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 얕은 오일 팬
  • 오일 배출 연장부, NPT 암 연결부에서 2개
  • 단일 오일 필터

장착 계통
  • 4.19m(165인치) 길이, 412mm(16.2인치) 높이 튜브, 1.18m(50.5인치) 폭

보호 계통
  • 비정상 작동 시 엔진 알람, 출력 감소 및 정지

시동 계통
  • TDI 공기 시동 모터, RH - 1,034kPa(150psi)

일반
  • 페인트 - Cat Yellow

* 표준 구성에 어느 선택사양이 포함되는지 표시

3512B 선택사양 장비

흡기 계통
  • 중부하 에어클리너
  • 원격 흡기 어댑터 - 사각형
  • 원격 흡기 어댑터 - 원형

제어 계통
  • 엔진 제어장치 선택사양:
  • 부하 공유 조절기, 2301A

냉각 계통
  • 라디에이터 선택사양:
  • 냉각수 수준 센서
  • 냉각수 조절기
  • 냉각 계통 연결 선택사양(고객 자체 라디에이터 사용시):
  • 팬 드라이브 및 벨트 보호대(원격 및 고객 자체 라디에이터 사용시)
  • 팬 풀리 선택사양(고객 자체 라디에이터 사용 시):

배기 계통
  • 1,200rpm 모델만:
  • 1,500rpm 모델만:

연료 계통
  • 맞춤형 연료 필터
  • 1차 연료 필터
  • 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기 어탯치먼트
  • 배럴 장착형 석유 터미널 박스
  • 변류기(3)
  • 케이블 접근 상자

계측
  • 통신 모듈 PL1000T
  • 통신 모듈 PL1000E
  • 실린더당 1개의 열전대 장착

윤활 계통
  • 맞춤형 오일 필터
  • RH 장착 원심 오일 필터
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500시간
  • 크랭크케이스 연기 처리
  • 오일 수준 조절기

장착 계통
  • 맞춤형 내측 베이스
  • 맞춤형 외측 베이스
  • 내측 베이스를 맞춤형 베이스에 장착하기 위한 패키지 아이솔레이터 지지대(3)

동력 인출 장치
  • 교류 발전기, 24V, 68A

보호 계통
  • 폭발 릴리프 밸브(3)
  • 금속 입자 감지기 스위치
  • 호출 표시장치 포함 금속 입자 감지기

시동 계통
  • 맞춤형 시동 모터
  • 공기 압력 조절기

일반
  • LH 장착 엔진 바링 그룹
  • 재킷 워터 히터, UL 인증, 120 - 240V, 단상, 6kW, LH 및 RH 장착
  • 재킷 워터 히터, UL 인증, 120 - 480V, 단상, 12kW, LH 및 RH 장착
  • 재킷 워터 히터 라인