< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

오일 및 가스 시추는 특수 발전 장비를 요구하는 복잡한 작업입니다. Cat 3500 발전기 세트는 교류(AC) 전기 장비의 시추 작업 전용으로 설계되었습니다. 3500 플랫폼에는 다양한 환경 조건의 시추 작업에서 수십 년에 걸친 경험이 축적되어 있습니다.3516 육상 시추용 발전기 세트. Cat 엔진은 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.Cat C18 ACERT 디젤 엔진. 3508 육상 시추용 발전기 세트 등급: 60Hz(1,200rpm)에서 610ekW(880kVA). 배기가스 배출 미인증, 비규제 지역에서 사용 가능.

엔진 사양

단위:
최소 등급 610.0 ekW 610.0 ekW Less
최대 등급 610.0 ekW 610.0 ekW Less
배기가스 배출 미인증 미인증 Less
엔진 제어장치 및 보호 기능 Woodward Woodward Less
발전기 SR4B SR4B Less
전압 600 600 Less
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 Less
보어 6.69 인치 170.0 mm Less
행정 7.48 인치 190.0 mm Less
배기량 2111.0 세제곱인치 34.5 낮 Less
연료 계통 MUI MUI Less
오일 교환 주기 500.0 hr 500.0 hr Less
중량 33846.0 lb 15352.0 kg Less

치수

93.9 인치 2385.0 mm Less
길이 310.0 인치 7874.0 mm Less
높이 109.4 인치 2779.0 mm Less

유체 용량

윤활유 계통(보충) 60.0 gal 227.0 낮 Less
냉각 계통(엔진) 41.0 gal 103.0 낮 Less

제품 설계

- 오일 및 가스 작업의 특정 요구 사항을 충족하도록 개발 - 검증된 안정성 및 내구성 - 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴 - 시장을 선도하는 출력 밀도 - 고온 및 고고도 작업 등 유정 조건에서 기능하도록 설계 - 유정 작업에서 검증된 긴 정밀 검사 간 - 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품

손쉬운 장착

- 간단하게 장비를 통합할 수 있는 내측-외측 베이스 장착 구성 - 매우 다양한 어탯치먼트가 제공하는 구성 유연성 - 내측 베이스 3개 지점 발전기 장착을 통해 출하 시 정렬을 유지 - 단일 인양 지점이 장착 작업을 단순화

안전

- Woodward 3161 조절기- 계기 패널에 긴급 중지 누름 버튼 - 공기 차단 및 폭발 릴리프 밸브를 사용 가능 - 추가 알람, 입력 및 출력을 사용 가능

맞춤형 패키지

모든 석유 작업에서 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 기계 패키지를 통해 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기는 현지 특약점과 협력을 통해 독자적인 솔루션을 구현하는 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.

시험

모든 Cat 발전기 세트는 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다. - 발전기 세트는 패키지로 조립, 시험 및 검증하여 성능, 안정성 및 내구성을 보장합니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원

2,200개 이상의 특약점 아웃렛 - Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대한 서비스 제공 - 전 세계적인 부품 가용성, 서비스 및 보증 - 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능 - 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램: • 내부 엔진 구성품 상태 • 불필요한 유체의 존재 • 연소 부산물의 존재 • 현장별 오일 교환 주기

80여 년의 엔진 제작 경험

이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar에서는 고품질의 신뢰할 수 있는 고품질 제품을 생산할 수 있습니다.

웹 사이트

석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.

맞춤형 패키지

모든 석유 작업에서 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 기계 패키지를 통해 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기는 현지 특약점과 협력을 통해 독자적인 솔루션을 구현하는 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.

웹 사이트

석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.

3508 표준 장비

흡기 계통
  • 내부식성 애프터쿨러 코어
  • 일반 부하 에어클리너
  • 서비스 지시계

제어 계통
  • 조절기, Woodward EG6PC 액추에이터 - RH
  • 자기 픽업

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징(이중 배출구)
  • 기어 구동 재킷 워터 펌프

배기 계통
  • 건식 배기 매니폴드
  • 배기 유연 피팅, 어댑터 및 플랜지

플라이휠 및 하우징
  • SAE No. 00 플라이휠
  • SAE No. 00 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 연료 필터
  • 연료 이송 펌프
  • 유연한 연료 라인
  • 연료 공급 펌프

발전기
  • 유정용 발전기
  • 트윈 베어링, 폐쇄 결합형

계측
  • 아날로그 계기 게이지:

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 오일 필터
  • 얕은 오일 팬
  • 오일 배출 연장부, NPT 암 연결부에서 2개

장착 계통
  • 레일, 장착부, 바닥 유형, 254mm(10인치)

동력 인출 장치
  • 액세서리 드라이브
  • 전방 하우징, 양면

보호 계통
  • 유압 기계식 차단장치(오일 압력 낮음, 수온 높음 및 과속, 흡기 차단). 게이지 모니터링 및 긴급 원격 차단
  • 알람 스위치, 오일 압력 낮음, 수온 높음(해양 협회 승인), 고객 자체 알람 패널에 연결용
  • 수동 차단 제어장치, LH

시동 계통
  • 공기 시동 모터
  • 공기 소음기

일반
  • 페인트 - Cat Yellow
  • 진동 댐퍼 및 보호대
  • 인양 고리

3508 선택사양 장비

흡기 계통
  • 중부하 에어클리너
  • 원격 흡기 어댑터

제어 계통
  • 부하 공유 조절기, 2301A
  • 부하 분산 모듈
  • 0 - 200mA 직접 랙 제어로 조절기 변환

냉각 계통
  • 냉각수 수준 센서
  • 연결부

유럽 연합 인증

배기 계통
  • 배기 엘보우
  • 배기 머플러

연료 계통
  • 1차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트
  • 저전압 연장 상자
  • 전위 및 전류 변류기
  • 에어 필터
  • 케이블 접근 상자
  • 베어링 RTD

계측
  • 고객 관리 장치
  • 게이지 및 계측 패널
  • 스위치 및 접촉기

윤활 계통
  • 크랭크케이스 연기 처리
  • 오일 팬 액세서리

장착 계통
  • 베이스

동력 인출 장치
  • 크랭크축 풀리
  • 전방 스터브 축
  • 충전 교류 발전기

보호 계통
  • 폭발 릴리프 밸브(3)
  • 차단
  • 스위치 및 접촉기

시동 계통
  • 수동 공기 시동장치
  • 공기 압력 조절기

일반
  • 엔진 바링 그룹