CG137-12

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

유틸리티에 대한 전력 공급이 여의치 않다면 유정에서의 오일 및 가스 생산은 원활히 이루어질 수 없습니다. Caterpillar의 유정 가스 발전기 세트 제품 라인은 이러한 문제에 대한 가장 이상적인 솔루션을 제공합니다. 엔진은 유지 비용이 거의 들지 않는 유정 지역의 가스를 사용해도 성능의 저하 없이 작동하도록 설계되었습니다. 본 발전기 세트를 사용하면 연료 비용을 상당히 절감할 수 있을 뿐만 아니라 디젤 연료 공급에 소요되는 물류 비용을 줄일 수 있습니다. 게다가 본 발전기 세트는 유정 지역의 험난한 환경에 잘 견디고 적재 및 적하 작업에 이상적인 중부하 구조를 갖추도록 설계되었습니다. Cat 발전기 세트는 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다. CG137-12 유정 가스 발전기 세트. 정격: 60Hz(1,800rpm)에서 400ekW(500kVA) 표준 구성은 미국 EPA Tier II 비도로용 자동차 배기가스 배출 표준을 충족하며 주문 설계 프로세스를 통해 비달성 지역의 NSPS 배기가스 배출 표준에 사용할 수 있습니다.

엔진 사양

단위:
최대 등급 400ekW(500kVA) 400ekW(500kVA) Less
최소 등급 400ekW(500kVA) 400ekW(500kVA) Less
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA Tier II 비도로용 자동차 배기가스 배출 인증. 주문 설계 프로세스를 통해 NSPS 준수에 사용 가능 미국 EPA Tier II 비도로용 자동차 배기가스 배출 인증. 주문 설계 프로세스를 통해 NSPS 준수에 사용 가능 Less
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 Less
매니폴드 유형 수랭식 수랭식 Less
보어 5.39 인치 137.0 mm Less
행정 6.46 인치 164.0 mm Less
배기량 1770.0 세제곱인치 29.0 L Less
엔진 제어장치 및 보호 기능 ADEM A4 ADEM A4 Less
발전기 세트 제어장치 EMCP 4.4 제어 패널 EMCP 4.4 제어 패널 Less
발전기 SR4B SR4B Less
주파수(속도) 60Hz(1,800rpm) 60Hz(1,800rpm) Less

유체 용량

연료 CNG, LNG, 매장 가스, 천연 가스 CNG, LNG, 매장 가스, 천연 가스 Less
윤활유 계통(보충) 45.0 gal 170.0 L Less
냉각 계통(엔진) 15.0 gal 55.5 L Less

치수

길이 230.0 인치 5842.0 mm Less
89.0 인치 2261.0 mm Less
높이 102.3 인치 2599.0 mm Less
중량 19731.0 lb 8950.0 kg Less

제품 설계

- 연료 유연성을 바탕으로 유정 가스부터 파이프라인 품질의 천연 가스에 이르기까지 다양한 품질의 가스를 사용하여 작동 가능
- Cat MN 30까지 낮춘 저등급 가스를 수용하도록 개발된 엔진 등급
- 블록 부하 수용 및 모터 시동 작업에 최적화된 특대형 SR4B 발전기
- 패키지 디자인 및 연료 유연성을 통한 현장 준비 및 장착 비용 최소화
- 적재, 운송, 적하 작업에 가장 이상적인 견인 바 및 포크리프트 포켓을 사용한 중부하 작업 기반
- 드롭오버 엔클로저를 통합하도록 설계된 개방형 스키드 구성
- 4점식 인양 구조

탁월한 성능

- 탁월한 가스 엔진 과도 성능
• 50% G1 ISO 8528 적재 단계
• 30% G2 ISO 8528 적재 단계
- 낮은 동력 유출 및 높은 대기 기능을 갖춘 중부하 작업용 분할 코어 냉각 계통

배기가스 배출 규정 준수

- 비달성 지역에서의 고정식 기능을 준수하는 0.5g NSPS 사이트
- 기본 장착 공연비 제어장치 및 삼원촉매를 포함

내구성

- 견고하고 내구성이 높으며 유정 작업 환경에 맞도록 특별 제작
- 험난한 유정 작업 환경에 최적화된 견고한 설계

최신의 전자 장비

- ADEM A4 제어 계통이 통합형 점화, 속도 제어 및 보호를 제공합니다
- 통합형 엔진 발전기 제어, 향상된 성능 및 간소화된 운전자 인터페이스를 위한 최신의 EMCP 4.3 제어장치
- 선택사양인 EMCP 4.4 제어장치를 통해 최대 8대의 유닛을 병렬화할 수 있습니다.

보증

- 전체 패키지에 대하여 Caterpillar는 1년의 보증을 제공합니다
- 모든 구성품 및 컨텐츠도 보증 대상에 포함됩니다.

맞춤형 패키지

모든 석유 작업에서 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 기계 패키지를 통해 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기는 현지 특약점과 협력을 통해 독자적인 솔루션을 구현하는 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원

- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛 - Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대한 서비스 제공 - 전 세계적인 부품 가용성, 서비스 및 보증 - 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능 - 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램: 내부 엔진 구성품 상태 불필요한 유체의 존재 연소 부산물의 존재 현장별 오일 교환 주기

80여 년의 엔진 제작 경험

이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar에서는 고품질의 신뢰할 수 있는 고품질 제품을 생산할 수 있습니다.

웹 사이트

석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.

맞춤형 패키지

모든 석유 작업에서 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 기계 패키지를 통해 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기는 현지 특약점과 협력을 통해 독자적인 솔루션을 구현하는 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시운전 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원

- 2,200개 이상의 특약점- Cat 공장에서 훈련을 받은 특약점 기술자가Cat 석유 제품의 모든 부분에 대한 서비스를 제공- 전 세계적인 부품 가용성, 서비스 및 보증- 고장 전 수리 선택사양을 이용하기 위한예방 정비 계약- S•O•SSM 프로그램이Caterpillar에서 설정한 표준에 따라 오일 및 냉각수 샘플을 분석하여 다음 사항을 파악:• 엔진 내부 구성품 상태• 불필요한 유체의 존재• 연소 부산물의 존재• 현장별 오일 교환 주기

80여 년의 엔진 제작 경험

이러한 제작 공정을 바탕으로Caterpillar에서는 고품질의 신뢰할 수 있는 고품질 제품을 생산할 수 있습니다.

웹 사이트

어떠한 석유 전력 요구 사항도 www.catoilandgasinfo.com에서 해결하십시오.

CG137-12 표준 장비

흡기 계통
  • 에어클리너 - 간헐적 사용, 건식
  • 에어클리너 레인 캡
  • 에어클리너 서비스 지시계

냉각 계통
  • 가스 연료 작업을 위한 높은 대기 라디에이터 설계
  • 병렬 애프터쿨러 및 재킷 워터 코어
  • 금속 상부 및 하부 탱크
  • 냉각수 배출
  • 팬 및 벨트 보호대
  • 냉각수 수준 센서

배기 계통
  • 배기 매니폴드 - 수랭식
  • 배기 엘보우 및 유연 피팅 - 127mm(5인치)
  • 상주 등급 머플러
  • 삼원 촉매
  • 머플러 장착 구조

연료 계통
  • 가스 압력 조절기 - 10.3 - 34.5kPa(1.5 - 5psi) 가스 필요
  • 천연 가스 기화기
  • 공연비 제어장치

발전기
  • 연속 가동 정격 - 10% 특대형
  • 클래스 H 절연재
  • 영구 자석
  • 무작위 권선
  • 240VAC 스페이스 히터
  • 해안 절연재 보호
  • IP23 보호
  • Cat 디지털 전압 조절기

제어 계통
  • 전자 조절 ADEM A4
  • 전자식 진단 및 결함 기록
  • 일시 시동/중지 로직
  • 70핀 고객용 커넥터 및 서비스 툴 커넥터를 포함한 고온 브레이디드 엔진 하니스

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더, 상단 장착
  • 오일 필터, 회전식, 좌측 서비스
  • 계량봉, 좌측 서비스
  • 오일 펌프 - 기어 구동
  • 오일 쿨러

장착 계통
  • 유정 작업용으로 설계된 중부하 용접식 강철 베이스
  • 적재, 운송 및 적하에 최적화된 기본 설계

보호 계통
  • 다음 매개변수는 알람 및 차단을 포함합니다.

일반
  • 재킷 워터 히터
  • 24V 시동 모터
  • 24V, 45Amp 충전 교류 발전기

CG137-12 선택사양 장비

연료 계통
  • 1미크론 가스 필터