C280-16 FMT

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

C280-16 발전기 세트는 3600 엔진의 수년 간 검증된 성공을 최신 전자 공학 기술과 접목했습니다. 그 결과 해상 작업에 이상적인 완벽하게 통합된 솔루션이 되었습니다. C280-16 해상 발전기 세트의 이상적인 작업은 시추 및 생산 선박과 플랫폼의 주 전원입니다. 여기에는 잭업 장비, 반잠수식 장비, 시추선 및 생산 플랫폼이 포함됩니다. 새로운 전방 장착 터보 차저 구성 및 패키지 제공물 일체는 조선소에서의 작업 및 보급 범위를 줄여 단순화된 작업으로 선박에 Cat C280-16 발전기 세트를 통합할 수 있게 해줍니다. 중복 ADEM A4 엔진 제어 계통은 Cat 알람 및 보호 계통과 함께 작동하여 포괄적인 발전기 세트 제어, 안전 및 단순한 운전자 인터페이스를 제공합니다. Cat 엔진은 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.Cat C18 ACERT 디젤 엔진. 전방 장착 터보 차저 포함 Cat C280-16 해상 발전기 세트 등급: 60Hz(900rpm)에서 5,500ekW(7,684kVA). IMO Tier II 배기가스 배출 표준을 준수합니다.

엔진 사양

단위:
최소 등급 7510.0 kVA 5600.0 ekW Less
최대 등급 7684.0 kVA 5730.0 ekW Less
배기가스 배출 IMO Tier 2 / EPA Marine Tier 2 IMO Tier 2 / EPA Marine Tier 2 Less
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 Less
연료 계통 EUI EUI Less
엔진 제어장치 이중 ADEM™ A4 이중 ADEM™ A4 Less
발전기 세트 제어장치 Cat® 알람 및 보호 계통 Cat® 알람 및 보호 계통 Less
오일 교환 주기 1000.0 hr 1000.0 hr Less
중량 145505.0 lb 66000.0 kg Less
행정 11.8 인치 300.0 mm Less
보어 11.0 인치 280.0 mm Less
배기량 18062.0 세제곱인치 296.0 낮 Less

치수

길이 404.8 인치 10283.0 mm Less
높이 161.1 인치 4092.0 mm Less
110.2 인치 2800.0 mm Less

유체 용량

냉각 계통(엔진) 329.0 gal 1245.0 낮 Less
윤활유 계통(보충) 443.0 gal 1677.0 낮 Less

제품 설계

• Cat C280 엔진은 다음의 해양 선급 협회로부터 형식 승인을 획득했습니다. - American Bureau of Shipping - Bureau Veritas - China Classification Society - Det Norske Veritas - Germanisher Lloyd - Lloyd's Register of Shipping • IMO(International Maritime Organization, 국제 해사 기구) Tier II 배기가스 배출 인증, GL 및 CCS 승인 • Cat 알람 및 보호 계통이 발전기 세트 제어, 보호 및 사용자 인터페이스에서 최신 기술 및 중복성을 제공, 다음의 해양 선급 협회로부터 형식 승인 획득: - American Bureau of Shipping - Bureau Veritas - China Classification Society - Det Norske Veritas - Germanisher Lloyd - Lloyd's Register of Shipping - Russian Maritime Register of Shipping • 35% 부하에서 특정 연료 소비율을 낮추도록 최적화

간소화된 패키징 개념

• 전면 장착 터보 차저 구성으로 시추 장비와 통합이 용이• 엔진 설계에서 애프터쿨러로 최대 38°C의 냉각수가 흐르도록 허용되므로 유연한 냉각 계통 설계와의 통합 및 장착 비용 절감이 가능• 배전 패널에 단일 교류(AC)/직류 연결 지점• 대부분의 보조 장비가 포함되어 즉시 가동 가능한 패키지• 탈착 상태로 공급되는 부품이 적어 장착 작업이 간편• 단일 리프트로 가능한 취급• 전 세계에서 모든 공장 패키지 구성품에 적용되는 Caterpillar 보증

맞춤형 패키지

모든 석유 작업에서 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 기계 패키지를 통해 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기는 현지 특약점과 협력을 통해 독자적인 솔루션을 구현하는 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원

2,200개 이상의 특약점 아웃렛 - Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대한 서비스 제공 - 전 세계적인 부품 가용성, 서비스 및 보증 - 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능 - 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램: • 내부 엔진 구성품 상태 • 불필요한 유체의 존재 • 연소 부산물의 존재 • 현장별 오일 교환 주기

80여 년의 엔진 제작 경험

이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar에서는 고품질의 신뢰할 수 있는 고품질 제품을 생산할 수 있습니다.

80여 년의 엔진 제작 경험

이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar에서는 고품질의 신뢰할 수 있는 고품질 제품을 생산할 수 있습니다.

웹 사이트

석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.

맞춤형 패키지

모든 석유 작업에서 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 기계 패키지를 통해 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기는 현지 특약점과 협력을 통해 독자적인 솔루션을 구현하는 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시운전 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.

웹 사이트

어떠한 석유 전력 요구 사항도 www.catoilandgasinfo.com에서 해결하십시오.

C280-16 FMT 표준 장비

제품 구성
  • 엔진은 터보 차징, 애프터쿨링, 4행정 사이클 디젤, 전자 유닛 분사 엔진으로280mm(11인치) 보어, 300mm(11.8인치) 행정입니다. SAE표준 회전은 엔진 플라이휠의 후방에서 볼 때 시계 반대 방향입니다.

배기가스 배출 인증
  • GL 및 CCS 승인 IMO 인증서 -규정 준수 증서 또는 제공되는 경우 인정된 조직(RO, Recognized Organization)이 제공하는 엔진 국제 공기 오염 방지(EIAPP, Engine International Air Pollution Prevention) 인증서 및 IMO 규정에 따라 선상에 비치해야 하는 기술 파일 포함.

해양 선급 협회 형식 승인
  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • 인화성 유체에 관한 SOLAS 규정을 충족하기 위한 분무차폐

유럽 인증
  • EU 기계류 안전에 대한 동조 선언
  • 지침 및 EU 저전압 안전 지침

흡기 계통
  • 담수 애프터쿨러, 내부식성 코팅(공기 접촉면)
  • 흡기 차단
  • 터보 차저(2), 전방 장착, 오일 윤활
  • 90° 어댑터 및 터보 차저에 공기 흡입구를 연결하는 직선 어댑터
  • 에어클리너
  • Cat 건식 종이 필터 엘리먼트 포함 에어클리너(SAE 미세 먼지를 여과할 때 약 99.9% 효율)

제어 계통
  • 이중 Cat ADEM A4 전자식 엔진 제어 모듈,전자 유닛 인젝터 연료 계통 포함, 견고한 배선 하니스(전자식 엔진 제어 모듈을 구동하려면 10A 24V전원이 필요함), 직접 랙 제어

냉각 계통
  • 기어 구동 재킷 워터(JW, jacket water) 펌프
  • 기어 구동 독립 순환 애프터쿨러/오일 쿨러(AC/OC, aftercooler/oil cooler) 펌프
  • 전방 장착 워터 연결부: JW 및 AC/OC, 6인치 ANSI
  • 재킷 워터 서모스탯 선택사양:
  • AC/OC 서모스탯 선택사양:
  • 팽창 탱크 선택사양:

배기 계통
  • 건식, 기밀 배기 매니폴드
  • 트윈 터보 차저, 전방 장착
  • 이중 웨이스트게이트, 강성 차폐 - SOLAS 규정 준수
  • 배기 매니폴드 실드

연료 계통
  • 정제 연료(38°C에서 점도가1.4cSt- 20cSt여야 함), 연료 펌프, 기어 구동, 연료 이송펌프(좌측에 장착), 이중 연료 필터,후방 엔진 장착, 전자 제어식 유닛 인젝터
  • , 크랭크케이스 브리더, 상단 장착,터보 차저(2), 전방 장착, 오일 윤활

윤활 계통
  • 단일 차단장치 포함 원심 오일 필터 및 라인 - 실린더 블록 검사 커버에 RH 장착, 엔진 작동 중 서비스 가능
  • 오일 펌프, 기어 구동
  • 오일 보충기 및 계량봉 - 베이스 통합 탱크에 위치
  • 오일 압력 조정 밸브
  • 이중 오일 필터 - 액세서리 모듈 장착
  • 엔진 미작동 중 장착 오일 쿨러 - 패키지 연결을 위한 DTO 견적 필요
  • 베이스 통합 탱크 - DTO 필요
  • 전기식 연속 사전 윤활 펌프
  • 연속 전기식 사전 윤활 포함 중복 사전 윤활
  • 간헐적인 공기 사전 윤활 백업

보호 계통
  • 플라이휠 및 댐퍼 보호대
  • 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브

계측
  • Cat 알람 및 보호 계통 특징:

시동 계통
  • TDI 이중 공기 시동 모터, LH 후방
  • 차단 밸브
  • 2개의 통합형 계전기 밸브, 기본 스크린 #40 메쉬 및 솔레노이드 포함
  • Cat 알람 및 보호 계통이 공기 압력 센서를 모니터링 - 고객 배선 필요
  • 최대 작동 (동적) 압력: 10bar(150psi)
  • 최대 정적 압력: 14bar(200psi)
  • 3인치 ANSI 플랜지 고객 연결부, 수신기 또는 조절기부터 공기 시동장치까지 고객 자체 3인치 공급 에어 라인 필요, 유연한 연결부, 조절기를 사용하는 경우 Cv 40 이상 필요
  • 압력 감소 밸브

장착 계통
  • 주문 설계(DTO, Design-To-Order) 베이스

일반
  • 발전기 패널
  • 비틀림 커플링
  • 엔진 바링 장치 선택사양:

C280-16 FMT 선택사양 장비

흡기 계통
  • 그을음 필터
  • 에어클리너 지지대 브래킷

냉각 계통
  • 재킷 워터 히터
  • ANSI 연결 어댑터

배기 계통
  • 유연한 배기 피팅
  • 용접 플랜지

연료 계통
  • 수동 연료 공급 펌프
  • 이중 1차 연료 스트레이너

윤활 계통
  • 윤활유 히터

보호 계통
  • 실린더 압력 릴리프 밸브
  • 분무 차폐
  • 오일 미스트 감지기

장착 계통
  • 수직 고정식 진동 아이솔레이터 및 용접 플레이트

일반
  • 액세서리 모듈 - 전방 장착,팽창 탱크용, 열 교환기, 계기 패널,호출 표시장치 패널, 알람 및 차단 접촉기 및 연료 스트레이너 장착용
  • 엔진 시험 - 인증 동력계 시험, 연료소비 시험, 정격 속도 성능 시험, 과부하 시험, 최소 출력 설정, 최고 점화 압력 시험, 터보 작업 인증서, 크랭크축 작업 인증서, 표준 및 프로젝트별 입회 시험
  • 예비 부품 키트
  • 엔진 인양 고리

책자
  • 프로젝트별 장착 도면
  • 전기 도면 및 P&ID 도면