TH55-E70

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

고객의 작업은 장비를 구동하는 동력에 좌우됩니다. 변속기는 엔진 못지 않게 중요한 동력 솔루션입니다. Cat 변속기는 오일 및 가스 업계에서 품질이 검증되었으며 뛰어난 동력, 최고의 내구성, 용이한 작동, 변속 선택사양으로 정평이 나 있습니다.TH55-E70 변속기는 압력 펌프 작업에 가장 이상적입니다. TH55-E70 변속기는 Cat 3512C(중부하), Cat 3516C(중부하), Cummins QSK 50, Cummins, QSK 60, MTU 12V4000 및 MTU 16V4000 엔진과 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다.Cat 변속기는 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.Cat TH55-E70 유정 작업용 변속기 총 입력 동력: 2,461bkW(3,300bhp)

엔진 사양

단위:
총 입력 동력 3300.0 bhp 2461.0 bkW Less
총 피크 입력 토크 9350.0 ft-lb 12677.0 N·m Less
정격 입력 속도 1900.0 RPM 1900.0 RPM Less
기어 7F/0R 7F/0R Less
1F 기어 비율 6.25 6.25 Less
2F 기어 비율 4.59 4.59 Less
3F 기어 비율 3.38 3.38 Less
4F 기어 비율 2.48 2.48 Less
5F 기어 비율 1.83 1.83 Less
6F 기어 비율 1.36 1.36 Less
7F 기어 비율 1.00 1.00 Less

TH55-E70 표준 장비

최적화된 동력전달장치를 위한 Cat 엔진
  • Cat C3512C(중부하)
  • Cat 3516C(중부하)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

변속기 회전
  • 입력 회전 - 반시계 방향
  • 출력 회전 - 반시계 방향(후방에서 볼 때)

토크 컨버터
  • 통합형 토크 컨버터
  • 시리즈 - TC64442-ESLF
  • 실속 토크 비율 - 2.23

클러치
  • 클러치 - 전기 유압식 완전 모듈형, 오일 냉각식, 멀티 디스크
  • 클러치 조절 제어장치 - Cat 전자식 클러치 압력 제어(ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)

장착 연결부
  • 2개의 오일 쿨러 라인
  • 1개의 전기 커넥터
  • 1개의 펌프

오일 계통
  • Cat 변속기/동력전달장치 오일-4(TDTO)
  • 물받이 오일 온도
  • 유압 충전 용량 - 약 189L(50gal), 쿨러 크기, 라인 및 장착에 따라 용량에 차이가 있습니다.
  • 필터 유형 - 6미크론 합성, 카트리지 원격 장착

장착
  • 입력 연결부(플라이휠) - SAE #0
  • 출력 연결부(플랜지)
  • Caterpillar의 승인에 따라 구조 적용이 달라집니다.

제어 계통
  • 전자 제어 유닛(ECU)
  • 전자 데이터 링크, SAE J1939
  • 전기 계통 24V

동력 인출 장치 드라이브
  • 위치
  • 장착 유형
  • 정격 출력