< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

스티뮬레이션 펌프가 작업에 필요하면 당사 제품을 사용하십시오. Caterpillar의 유정 스티뮬레이션 펌프 전체 라인은 단일 소스 패키지 신뢰도를 확보하기 위해 Caterpillar에 의해 Caterpillar 공장에서 설계 및 제조됩니다.WS223 유정 스티뮬레이션 펌프는 Cat 3512C(중부하 작업용) 엔진 및 TH55 변속기를 사용하는 유정 스티뮬레이션 작업에 적합합니다.Cat 유정 스티뮬레이션 펌프는 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증을 통해 귀사의 작업을 지원할 Cat 특약점의 전 세계적 네트워크에 의해 지원됩니다.Cat WS223 유정 스티뮬레이션 펌프. 최대 입력 전력: 330rpm에서 1,678bkW(2,250bhp).

펌프 사양

단위:
최대 입력 2250.0 bhp 1678.0 bkW Less
최대 RPM 300.0 RPM 300.0 RPM Less
플런저 수 3.0 3.0 Less
행정 길이 8.0 인치 203.2 mm Less
펌프 중량 13000.0 lb 5897.0 kg Less
기어 비율 6.353(1) 6.353(1) Less

WS223 표준 장비

유체 엔드
  • 개선된 부하 균형 및 기어 수명
  • 업계 표준 풋프린트 — 손쉬운 호환성
  • 치수적으로 업계 표준 8" 및 10" 행정 출력 엔드와 호환됨
  • 밸브 오버 밸브 설계로 밸브, 시트 및 플런저 장착이 단순화됩니다.
  • 1,502개 토출 플랜지로 구성된 전체 라인 — 암, 수 및 공백
  • 흡입 매니폴드 선택사양 — Zoomie 및 목재 스타일, 당사의 혁신적인로우 프로필 선택사양
  • 홈이 있거나 없는 밸브 멈춤 설계를 이용할 수 있고, 홈 없는 설계는 홈 있는 밸브 멈춤 설계에서 나타나는 응력 라이저를 제거합니다.
  • 플런저 라인 — 최소 경도가 56 RC인 colmonoy 6코팅
  • 표준 및 프리미엄 플런저 포장을 이용할 수 있음
  • 흡입 커버 및 토출 플랜지에서의 보다 안정적인 실링을 위한Polypak 실
  • 유체 엔드 라인에 걸쳐 업계 표준 유체 엔드와의 호환성을 극대화하도록 설계된 유체 엔드 구성품

출력 엔드
  • 산업 표준 풋프린트 - 경쟁업체 펌프와 완벽하게 호환됨
  • 역나선형 피니언 및 불 기어 설계 — 우수한 안정성
  • 추가적인 내부 지지대를 포함하여 완전히 용접된 구조
  • 투피스 스테이 로드 설계 — 초기 인장된 스테이 로드로주기적인 부하 및 피로 응력을 낮춤
  • 노즈 플레이트-프레임 설계는 도브테일 맞물림 설계를 포함하여 구조 강도를 높여 줌
  • 단조 또는 조립된 불 기어 — 주조 재료 사용 안 함
  • 단조 크랭크축 — 원피스