AccuGrade® 경사면 제어 계통

AccuGrade™ 경사면 제어 계통은 생산성을 최대 40% 향상시키는 동시에, 현장 소요 비용을 현저히 줄이는 효과를 안겨 드립니다. 이 혁신적인 Caterpillar 솔루션은 센서와는 독립적으로 통합된 상태로 출고되고 횡단 구배, 음향, 레이저, GPS 및 ATS 기술을 포함한 제품군을 갖추고 있습니다.

Caterpillar는 생산성과 고객의 최종 성과가 자재를 한 번에 빠르고 정확하게 그리고 안전하게 옮기는 데 달려 있음을 잘 알고 있습니다. 가장 숙련된 운전자라도 일관된 경사도를 유지한다는 것은 매우 어렵고 노동 집약적이며 도전적인 작업입니다. AccuGrade 경사면 제어 계통은 디지털 설계 데이터, 운전실 내부 운전자 가이드 기능 및 자동 블레이드 제어 장치를 결합함으로써 정지작업의 정밀도를 실제로 향상시키고 조사용 말뚝을 사용할 필요성을 사실상 없애줍니다.

무엇보다도, Caterpillar는 높은 명성을 자랑하는 고객 중심의 세계적 특약점 네트워크로 솔루션을 지원하는 체계를 갖추어 업계의 기준을 높이고 있습니다.

AccuGrade 경사면 제어 계통
AccuGrade 경사면 제어 계통을 사용하면 정지 작업의 정밀도가 향상되고 조사용 말뚝을 사용할 필요가 없습니다

AccuGrade 경사면 제어 계통

» Accugrade 레이저 트랙형 트랙터 및 모터 그레이더에 사용 가능한 2D 기술입니다. 이하
» Accugrade 횡단 구배 모터 그레이더용 2D 기술입니다. 이하
» Accugrade 음향 모터 그레이더용 2D 기술입니다. 이하
» Accugrade GPS 트랙형 트랙터, 모터 그레이더, 굴삭기 및 토양 다짐 장비에 3D를 지원합니다. 이하
» Accugrade ATS 트랙형 트랙터 및 모터 그레이더에 사용 가능한 3D를 지원합니다. 이하