Maszyny mogące pracować przy 30 stopniach poniżej zera

Nie zawsze jest słoneczny dzień i 25 stopni. Niektóre prace wykonuje się w miejscach, w których temperatura sięga 30 stopni poniżej zera albo które są położone 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Inne wymagają transportowania każdego dnia ponad 200 ton ziemi, skał, pni czy jakichkolwiek innych materiałów. Nas nie zaskoczysz — dla maszyn Cat to codzienność.

Podczas pracy obciążenia często zmieniają się w nieprzewidziany sposób, materiały są twarde i mają działanie korozyjne, a podłoże jest niestabilne? Potrzebujesz trwałych, niezawodnych i bezpiecznych maszyn, które pozwalają operatorowi skoncentrować się na wykonywanym zadaniu i nie wymagają przeprowadzania nieplanowanych napraw, a jednocześnie maksymalizują ilość i zagęszczenie przeładowywanych materiałów oraz efektywność wykorzystania budżetu.

Nasze maszyny są przystosowane do prowadzenia prac nawet w najtrudniejszych warunkach, co potwierdzają liczne testy. Jednego dnia wyruszamy w podróż po najzimniejszej części Ziemi — Antarktydzie. Innego dnia transportujemy tony odpadów na największym wysypisku świata lub przedzieramy się przez lodowiec w drodze do kopalni węgla.

Niewiele firm dotarło na Księżyc, daleko w głąb Ziemi i na ogromne przestrzenie bezkresnych oceanów. Firma Caterpillar dotarła we wszystkie te miejsca. Wspólnie z Tobą możemy podjąć każde wyzwanie.


Maszyny można kupić. Relacje trzeba zbudować.

Sieć dealerów Cat zapewnia narzędzia, obsługę techniczną i wsparcie, które umożliwiają realizację zaplanowanych zadań.

Dowiedz się więcej o naszych dealerach

Maszyny do prac tworzących historię.

Od plantacji kakao w Afryce po pierwsze lądowanie na Księżycu. Historia marki Cat to ponad sto lat wybitnych osiągnięć.

Dowiedz się więcej o naszym dziedzictwie