Maszyny do prac tworzących historię.

Relacje firmy Caterpillar z klientami obejmują cały świat i są wyjątkowo mocne i stabilne. Budowanie silnych relacji z klientami ma dla nas kluczowe znaczenie niezależnie od tego, czy projekt jest duży, czy mały. Być może potrzebujesz naszej pomocy przy budowie nawierzchni podjazdu lub przy profilowaniu terenu w ogrodzie. Być może potrzebujesz naszej pomocy przy budowie tamy, autostrady lub rurociągu — przy projektach, których realizacja może potrwać wiele lat.

Współpracujemy z pojedynczymi osobami, firmami, rządami, uniwersytetami i organizacjami, które chcą i mają odwagę podejmować wielkie wyzwania. Naszym zadaniem jest dostarczenie wszystkim klientom maszyn i wsparcia, które umożliwią realizację zaplanowanych zadań.

Jeżeli przyjrzysz się naszej historii, dowiesz się, że od przeszło 85 lat uczestniczymy w imponujących projektach — od budowy Zapory Hoovera po usuwanie skutków trzęsienia ziemi w Indonezji czy dostarczanie wyposażenia niezbędnego do badań nad rekinami prowadzonych przez OCEARCH. Najlepszym dowodem naszego zaangażowania w Twój sukces są nasze dotychczasowe wspólne osiągnięcia. Niezależnie od tego, czy budujesz nową linię kolejową czy nowy basen, możemy wspólnie tworzyć historię.


Maszyny można kupić. Relacje trzeba zbudować.

Sieć dealerów Cat zapewnia narzędzia, obsługę techniczną i wsparcie, które umożliwiają realizację zaplanowanych zadań.

Dowiedz się więcej o naszych dealerach

Maszyny mogące pracować przy 30 stopniach poniżej zera

Bez względu na to, czy wdzierasz się w głąb Ziemi, wkraczasz na niezbadane wody albo realizujesz projekt przy bardzo niskich temperaturach, możesz zawsze liczyć na maszyny firmy Caterpillar.

Zobacz, co chcemy Ci zaoferować