Z nami budujesz

Budownictwo

Jak wykonać więcej pracy w krótszym czasie? Ten problem nurtuje każdego wykonawcę związanego z budownictwem. Realizowane projekty stają się coraz większe i bardziej złożone, wzrasta ilość ograniczeń prawnych, a terminy zakończenia prac budowlanych stają się coraz krótsze. Wszystko to przekłada się na wydłużanie dnia pracy i większe zmęczenie wszystkich pracowników, co z kolei powoduje, że stworzenie i utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy jest coraz trudniejsze.

Firma Caterpillar oferuje rozwiązania, które pozwolą Ci stworzyć doskonale działającą firmę budowlaną.

  • Pełna gama najlepszego w swojej branży sprzętu budowlanego pozwalającego wykonać każdy rodzaj pracy.
  • Ponad 35 typów osprzętu roboczego — największy wybór w całej branży.
  • Największa sieć dealerów zapewnia części, serwis i wsparcie techniczne.
  • Innowacyjne technologie zwiększają wydajność maszyn i operatora.
  • Szkolenie operatorów maksymalizuje wydajność i pozwala uniknąć kosztownych pomyłek.
  • Kompleksowe programy i materiały poświęcone bezpieczeństwu pomagają zminimalizować liczbę wypadków oraz kontrolować koszty ubezpieczenia.
  • Cichsze maszyny emitujące mniej zanieczyszczeń spełniają wymogi określone w przepisach. Używając ich, nie narażasz się na kary ani na nadszarpnięcie reputacji.

7 sposobów na zwiększenie przewagi nad konkurencją w branży budowlanej

Jeszcze nie tak dawno temu większość firm budowlanych rosła z roku na rok. Firmy rozszerzały zakres swojej działalności, przez co zwiększała się konkurencyjność na rynku i spadały zyski. Jednak od trzech lat w wielu częściach kraju można zaobserwować stały spadek liczby prowadzonych prac budowlanych, co oznacza, że firm jest więcej, a zleceń mniej. Aby nie wypaść z gry, musisz zrobić coś innego — oderwać się od konkurencji i zdobyć przewagę w przetargach.

Dowiedz się więcej
Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.