Zaangażowanie od podstaw

Recykling pozostałości po wyburzeniach i złomu

Recykling pozostałości po wyburzeniach i złomu

Rozwiązania dla firm wyburzeniowych

Kiedy potrzeba miejsca na coś nowego, Ty je przygotowujesz. Dlatego oferujemy pełną gamę maszyn, które pomogą Twojej firmie podnosić wydajność i poprawiać bezpieczeństwo. To maszyny o dużym zasięgu, dzięki którym możesz łatwiej wykonywać duże prace. To także koparki hydrauliczne, które przyczyniają się do odzyskiwania pełnej wartości dóbr znajdujących się w miejscu pracy. To również narzędzia wieloczynnościowe, nożyce i młoty, dzięki którym zwiększają się możliwości Twojej floty. To wreszcie różnego rodzaju ciągniki, ładowarki i samochody ciężarowe umożliwiające szybsze uprzątnięcie miejsca pracy. Z naszą pomocą możesz przystąpić do realizacji kolejnego udanego projektu.

Rozwiązania dla firm zajmujących się złomem

Złom znajdujący się na miejscu pracy ma dużą wartość i należy go traktować jako cenny towar. Twoja firma tworzy historię sukcesu opartego na zrównoważonym rozwoju. Naszym zadaniem jest pomóc Ci w utrzymywaniu zrównoważonego rozwoju Twojej firmy poprzez dostarczanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo w miejscu pracy, wszechstronność maszyn, wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji.

Obniż koszty w przeliczeniu na tonę materiału bez obniżania poziomu bezpieczeństwa

Pracuj wydajniej, wykorzystując wszechstronność maszyn i osprzętu roboczego — to trwałe rozwiązania, które maksymalizują czas pracy bez przestojów, obniżają całkowite koszty posiadania i eksploatacji oraz, co najważniejsze, przyczyniają się do obniżenia kosztów w przeliczeniu na tonę przemieszczonego materiału.

Dealer Cat zna specyfikę Twojej działalności i wie, jak zapewniać i podnosić wydajność. Szukasz odpowiedniej maszyny do wykonania określonej pracy? Twój dealer może pomóc Ci przeanalizować dostępne opcje.

Niewykluczone, że możesz zwiększyć produktywność, nie wymieniając floty. Zapytaj o szkolenia dla operatorów, które pomagają operatorom lepiej wykorzystywać możliwości maszyn — zarówno już używanych, jak i nowych.

Wysokiej jakości maszyny sprawiają, że operatorzy lepiej wykorzystują swoje umiejętności. Pomagają też przyciągnąć dobrych pracowników i zachęcić ich do związania się z firmą na dłużej. Jakość oznacza także bezpieczeństwo — podnoszone przez kamery obserwacji wstecznej (poprawiające widoczność) i czujniki zbliżeniowe (przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy) oraz specjalne osłony kabiny, które zapewniają lepszą ochronę operatora.

Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom biznesowym

Zadanie, osprzęt, maszyna...

Zachęcamy do korzystania z prostego systemu doboru maszyn podzielonego na trzy etapy, w którym pierwszym krokiem jest dokładne przeanalizowanie zadania. Kiedy zadanie lub zakres prac zostaną przeanalizowane, należy dobrać odpowiedni osprzęt roboczy. Na koniec należy popatrzeć na obraz z najdalszej perspektywy i dobrać odpowiednią maszynę. Zastosowanie odpowiednich maszyn pozwala lepiej wykorzystać możliwości osprzętu roboczego podczas realizacji zadania. A Ty dostajesz gotowe rozwiązania dla swojej firmy.

Ocena miejsca pracy

Niezależnie od tego, czy otwierasz nową działalność, czy kontynuujesz dotychczasową, Twój sukces zależy od wydajności. Jeżeli potrzebna Ci jest ocena miejsca pracy, eksperci firmy Caterpillar wspólnie z Tobą i Twoim dealerem przeanalizują założenia i zakres prac, a następnie zasugerują osprzęt roboczy i maszyny, które pozwolą osiągnąć najwyższą wydajność.

Szkolenia organizowane przez firmę Caterpillar

Doskonale zorientowani w branży recyklingu pozostałości po wyburzeniach i złomu instruktorzy wiedzą, jak obsługiwać i konserwować maszyny, a także jak przekazać tę wiedzę zarówno początkującym, jak i doświadczonym operatorom. Maksymalizuj wydajność maszyn i obniżaj koszty ich eksploatacji. Wybierz szkolenie najlepiej dopasowane do specyfiki Twojej działalności. Szkolenia są prowadzone zarówno w miejscu pracy, jak i w naszych centrach szkoleniowych. Więcej informacji o szkoleniach można znaleźć na stronie cat.com/operator-training.

Obniżamy koszty eksploatacji

Oferujemy kompleksową gamę maszyn przystosowanych specjalnie do potrzeb recyklingu pozostałości po wyburzeniach i złomu, w których zastosowaliśmy następujące rozwiązania:

Specjalne osłony

Osłony są odpowiednio dobierane do zastosowania i chronią Twoje maszyny do recyklingu pozostałości po wyburzeniach i złomu przed zniszczeniem. Wszystkie maszyny mają zabezpieczone najważniejsze obszary, takie jak podwozie, chłodnice, osie czy kabina. Zapytaj o opcjonalne osłony do swoich maszyn.

Opony Cat Flexport™

Praca w trudnych warunkach może powodować przyspieszone zużycie opon. Stosowanie opon o podwyższonej twardości nie jest jednak jedynym rozwiązaniem. Odporne na przebicia opony Flexport zapewniają maksymalny czas pracy bez przestojów. Zastosowano w nich niespotykane w innych oponach otwory eliptyczne, które zapewniają płynniejszą jazdę, a tym samym wyższy komfort pracy, lepszą stabilność maszyny i większą żywotność samych opon.

Układ oczyszczania powietrza

Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla maszyn i operatorów pracujących przy odzyskiwaniu i recyklingu złomu. Stosujemy niezależne układy oczyszczania powietrza doprowadzanego do kabiny i silnika maszyny, aby zapewnić wyższy komfort pracy i większą żywotność silnika.

Wentylator o zmiennym kącie nachylenia łopatek, z funkcją zmiany kierunku obrotów

Nagromadzone zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenie układów chłodzenia, które nie są przystosowane do takich warunków pracy. Wentylatory naszej konstrukcji aktywnie usuwają zanieczyszczenia, dzięki czemu układ jest czystszy i ma niższą temperaturę.

Nowy model serii MH3000 z opatentowanym systemem wsiadania/wysiadania z poziomu podłoża

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki są poważnym zagrożeniem dla właścicieli i operatorów maszyn. Opatentowany system wsiadania/wysiadania z poziomu podłoża z hydraulicznym układem podnoszenia kabiny, który zastosowano w nowych koparkach Cat serii MH3000 przeznaczonych do prac przeładunkowych, minimalizuje to niebezpieczeństwo. Wystarczy krok i już jesteś w środku.

Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.