Branże & Zastosowania

Odpowiednia konfiguracja systemów zasilania pozwala uniknąć przerw w pracy

Codziennie musisz podejmować nowe wyzwania. Aby dobrze wykonać pracę — na czas i bez przekroczenia budżetu. Angażujemy się w rozwijanie nowych rozwiązań z dziedziny systemów zasilania, tak aby spełniały Twoje oczekiwania we wszystkich zastosowaniach.

Dzięki najszerszej w branży ofercie agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym, gazem i przeznaczonych na wynajem, automatycznych przełączników źródła prądu, systemów podtrzymywania zasilania (UPS) i aparatury rozdzielczej zespół Cat® może zaoferować bezpośrednią pomoc przy tworzeniu systemów zasilania — od konfiguracji po instalację i eksploatację.

Poniżej możesz wyszukać zasoby odpowiednie dla Twojej firmy oraz przykładowe historie sukcesu naszych klientów — ludzi takich jak Ty, ze wszystkich stron świata. Jeżeli poniżej nie pokazuje się odpowiednie zastosowanie, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat, który pomoże Ci w procesie konfiguracji.  


Rolnictwo

Agregaty prądotwórcze zasilane paliwem, które już wytwarzasz — gazami będącymi produktem ubocznym działalności — pozwalają uzyskać energię elektryczną na potrzeby całego gospodarstwa rolnego.

Dowiedz się więcej

Obiekty komercyjne

Nasze systemy do produkcji skojarzonej ciepła i energii elektrycznej umożliwiają firmom prowadzenie działalności i ogrzewają ich pomieszczenia.

Dowiedz się więcej

Budownictwo

Nasze agregaty prądotwórcze dotrzymają kroku Twojej załodze i ograniczą koszty — w każdym zakładzie, w każdych warunkach.

Dowiedz się więcej

Centra danych

Nasze agregaty prądotwórcze są zaprojektowane do pracy ciągłej, zapewniając zasilanie kluczowych systemów.

Dowiedz się więcej

Cieplarnie

Nasze wysokosprawne agregaty prądotwórcze do produkcji skojarzonego ciepła i energii elektrycznej zasilają układy elektryczne, ogrzewają wnętrza i poprawiają stan upraw.

Dowiedz się więcej

Służba zdrowia

Odpowiadasz za miejsca wymagające nieprzerwanego zasilania. Pomogą Ci w tym agregaty prądotwórcze przeznaczone do pracy ciągłej.

Dowiedz się więcej

Wysypiska

Dzięki naszym systemom zasilanym wyłącznie gazem z wysypisk, wytwarzanie energii elektrycznej jest wysokosprawne i przyjazne środowisku.

Dowiedz się więcej

Produkcja

Zachowaj ciągłość produkcji mniejszym kosztem — nasze rezerwowe agregaty prądotwórcze cechują się niskimi kosztami posiadania i eksploatacji.

Dowiedz się więcej

Górnictwo

Aby odnieść sukces w górnictwie, na początek potrzebne jest niezawodne zasilanie. Znajdź rozwiązania w zakresie systemów zasilania ciągłego, na wynajem oraz systemów do produkcji skojarzonej ciepła i energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej

Służby miejskie

Nasze agregaty prądotwórcze do zasilania ciągłego, rezerwowego i przeznaczone na wynajem pozwalają przygotować się na regularnie występujące zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną lub na sytuacje niespodziewane.

Dowiedz się więcej

Elektrownie

Umiejętności, doświadczenie i zaufanie sprawiają, że twórcy największych elektrowni na całym świecie wybierają systemy wytwarzania energii elektrycznej Caterpillar.

Dowiedz się więcej

Telekomunikacja

Zasilanie w każdym miejscu. Nasze agregaty prądotwórcze można dostosować do potrzeb najbardziej odległych lokalizacji i najtrudniejszych warunków pracy.

Dowiedz się więcej

Usługi użyteczności publicznej

Potrzebujesz niezawodnego źródła zasilania. Zapewnią to agregaty prądotwórcze, które utrzymują miasto w ruchu, ze stawkami cen energii przystępnymi dla mieszkańców.

Dowiedz się więcej

Produkty z grupy Energia elektryczna

Dowolny rozmiar czy kształt. W każdym otoczeniu prawnym. Firma Caterpillar może sprostać każdemu wyzwaniu związanemu z zasilaniem. Nasze generatory są używane w różnorodnych zastosowaniach.

Wyświetl produkty z grupy Energia elektryczna

PRECYZYJNY DOBÓR ROZMIARU W ZASIĘGU RĘKI.

Caterpillar Electric Power ma przyjemność przedstawić najnowsze oprogramowanie umożliwiające dobór rozmiaru agregatów prądotwórczych — Cat® Electric Power SpecSizer.

Dowiedz się więcej