Profile zasilania


Ecogen

São Paulo w Brazylii — jedno z najszybciej rozwijających się miast na świecie — ma największą gospodarkę spośród wszystkich miast w Ameryce Łacińskiej, mierzoną w PKB na jednego mieszkańca. Aby kontynuować szybki rozwój, miasto musi dalej inwestować w niezawodne źródła energii na potrzeby budowanych kompleksów handlowych i przemysłowych.

Ecogen

GI Energy, One Penn Plaza

Jako czwarty pod względem wielkości budynek biurowy w Nowym Jorku, One Penn Plaza ma jedną z najbardziej obciążonych sieci elektrycznych w Stanach Zjednoczonych. Ten położony pośrodku Manhattanu 57-piętrowy gmach wyrasta nad dworcem Penn Station na skrzyżowaniu 34. ulicy i 7. alei, w sąsiedztwie Madison Square Garden. Jego całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi od 10 do 11 MW latem i od 6,5 do 7 MW zimą.

GI Energy, One Penn Plaza

Snowbird Resort

Kurort Snowbird Ski and Summer Resort, położony pośrodku Wasatch- Cache National Forest, w odległości około 40 km od centrum Salt Lake City, od niemal czterdziestu lat przyciąga narciarzy z całego świata, dzięki malowniczym widokom, bliskości dużego lotniska międzynarodowego i idealnym warunkom do szusowania, często utrzymującym się przez ponad sześć miesięcy w roku.

Snowbird Resort

Więcej profili zasilania


Zobacz więcej profili zasilania poniżej; dowiedz się, jak pomogliśmy swoim klientom w spełnieniu ich potrzeb.


Obiekty komercyjne

Powierzono Ci zadanie dostarczania energii elektrycznej do miejsc pracy personelu. Teraz możesz zapewnić ciągłość zasilania i ograniczenie kosztów operacyjnych. Zainstaluj system Cat® Combined Heat and Power (CHP; skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej), aby równocześnie dostarczać energię elektryczną do jej odbiorników i odzyskiwać ciepło na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.

Wyświetl stronę Obiekty komercyjne

Produkty z grupy Energia elektryczna

Dowolny rozmiar czy kształt. W każdym otoczeniu prawnym. Firma Caterpillar może sprostać każdemu wyzwaniu związanemu z zasilaniem. Nasze generatory są używane w różnorodnych zastosowaniach.

Wyświetl produkty z grupy Energia elektryczna

PRECYZYJNY DOBÓR ROZMIARU W ZASIĘGU RĘKI.

Caterpillar Electric Power ma przyjemność przedstawić najnowsze oprogramowanie umożliwiające dobór rozmiaru agregatów prądotwórczych — Cat® Electric Power SpecSizer.

Dowiedz się więcej
Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.

Dowiedz się więcej
Finansowanie i ubezpieczenia

Dział Cat Financial zawsze oferuje najlepsze rozwiązania finansowe firmom swoich klientów.

Dowiedz się więcej
Placeholder image
Oprogramowanie Electric Power SpecSizer