Historie klientów

Profile zasilania


Seacliff Energy

Obszar Leamington/Kingsville położony nad jeziorem Erie w południowej części prowincji Ontario, jest zapleczem cieplarnianym Kanady, mieszczącym niemal 650 ha powierzchni pod szkłem oraz pięć dużych zakładów przetwórstwa spożywczego. W regionie tym znajduje się ponad 60% cieplarni kanadyjskich, przez co jest to największe skupisko cieplarni w Ameryce Północnej.

Seacliff Energy

Kompleks cieplarni AS Grüne Fee Eesti

Instalacje skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) z silnikami zasilanymi gazem stanowią atrakcyjne rozwiązanie dla inwestorów, zapewniające niezawodną dostawę ciepła i energii elektrycznej na potrzeby ich branży lub produkcji, z równoczesną maksymalizacją rentowności inwestycji. Kompleks cieplarni AS Grüne Fee Eesti jest położony w miejscowości Tartu w Estonii. Ze względu na zapotrzebowanie na energię umożliwiającą pracę cieplarni oraz wzrost cen energii elektrycznej kompleks ten, położony w odległości 200 km na południowy wschód od stolicy Estonii, Tallina, potrzebował własnego systemu wytwarzania energii w celu uzyskania maksymalnego wzrostu warzyw.

Kompleks cieplarni AS Grüne Fee Eesti

Kompleks cieplarni Eric van den Eynde

Dostawa energii i precyzyjna regulacja temperatury w cieplarniach całorocznych wymaga zastosowania sprzętu wysokiej jakości, pozwalającego uzyskać dokładnie takie specyfikacje, jakie zapewniają maksymalny wzrost roślin. Duże znaczenie ma także solidny rezerwowy system zasilania, gwarantujący zerową lub niewielką utratę mocy w tak delikatnych zastosowaniach rolnych.

Kompleks cieplarni Eric van den Eynde

Cieplarnie

Cieplarnie potrzebują energii, by dawać plony — wymagają czasu i zasobów. Pomagamy w usprawnieniu działalności, oferując systemy zasilania zaprojektowane pod kątem redukcji kosztów i poprawy stanu upraw.

Wyświetl stronę Cieplarnie

Produkty z grupy Energia elektryczna

Dowolny rozmiar czy kształt. W każdym otoczeniu prawnym. Firma Caterpillar może sprostać każdemu wyzwaniu związanemu z zasilaniem. Nasze generatory są używane w różnorodnych zastosowaniach.

Wyświetl produkty z grupy Energia elektryczna

PRECYZYJNY DOBÓR ROZMIARU W ZASIĘGU RĘKI.

Caterpillar Electric Power ma przyjemność przedstawić najnowsze oprogramowanie umożliwiające dobór rozmiaru agregatów prądotwórczych — Cat® Electric Power SpecSizer.

Dowiedz się więcej
Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.

Dowiedz się więcej
Finansowanie i ubezpieczenia

Dział Cat Financial zawsze oferuje najlepsze rozwiązania finansowe firmom swoich klientów.

Dowiedz się więcej
Placeholder image
Oprogramowanie Electric Power SpecSizer