Jakość od podstaw

przeładunek materiałów

Transport i przeładunek materiałów z użyciem wózków widłowych Cat®

Wózki widłowe Cat® to innowacyjne rozwiązanie do transportu i przeładunku materiałów, przystosowane do najcięższych zastosowań. Wybierz najlepszą dla siebie konfigurację z dostępnej oferty wózków widłowych, gwarantującej także wparcie i obsługę klienta na najwyższym w branży poziomie.

Dostarczamy Innowacyjne Rozwiązania do Transportu i Przeładunku Materiałów

Zaprojektowane do pracy, wózki widłowe Cat ® i magazynu dostarczyć dzień po dniu, zapewniając bezkompromisową jakość, aby spełnić wymagania dla różnych aplikacji magazynowej. O ładowności od 1,0 do 15,0 ton, nasz wózek line-up składa się z elektrycznego i wewnętrznego spalania (IC) oraz czołowe poduszki pneumatyczne podnoszenia opon ciężarowych i rozszerzony zakres sprzętu magazynowego.

Z naciskiem na dedykowanym trwałości, wydajności i obsługi klienta, wózki widłowe i wózki magazynowe Cat oferują rozwiązania transportu materiałów już oczekują, w tym:

  • Wózki elektryczne zapewniające zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów operacyjnych
  • Nowe wózki widłowe z silnikiem wysokoprężnym spełniającym wymogi normy Tier 4 Final charakteryzują się niskim poziomem emisji szkodliwych składników spalin i zużyciem paliwa obniżonym o 21,6%
  • Nasze wózki są stworzone do produktywniejszej pracy przy maksymalnym współczynniku wykorzystania
  • Przestronne stanowisko operatora pozwala pracować bez zmęczenia
  • Wiodące w branży rozwiązania, takie jak dotykowe elementy sterowania, zaawansowany system wykrywania obecności operatora (PDS+) czy wyświetlacze informacyjne
  • Niskie wymagania obsługowe i wydłużone okresy międzyobsługowe
  • Szeroki wybór programów gwarancyjnych.
  • Wiodąca w branży sieć dealerów oferująca programy wsparcia fabrycznego

Aby dowiedzieć się, jak wózki widłowe Cat mogą pomóc Ci przy transporcie i przeładunku materiałów, odwiedź stronę Cat Lift Trucks.

Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.