Uszczelnienia Cat®

Metalowe uszczelnienia czołowe, które się sprawdzają. Zawsze i wszędzie.

Przy tworzeniu specyfikacji metalowych uszczelnień czołowych dla wyposażenia zwraca się uwagę na jakość i niezawodność, szukając rozwiązań zapewniających długotrwałą pracę.  Ma to dobre uzasadnienie: uszczelnienia charakteryzują się dużym stopniem integracji z urządzeniami, w związku z czym nie można sobie pozwolić na ich awarie.

Aby zapewnić klientom maksymalny czas pracy urządzeń, metalowe uszczelnienia czołowe muszą zapewniać deklarowaną wydajność. Uszczelnienia Cat Duo-Cone™ i Heavy Duty Dual Face (HDDF) zostały zaprojektowane z myślą o trwałości równej układom, które chronią.

Metalowe uszczelnienia czołowe Cat zapewniają wydajność każdego dnia, na całym świecie, w branżach takich jak rolnictwo, budownictwo, leśnictwo, przemysł, transport i przeładunek materiałów, obronność, górnictwo, przemysł naftowy, drążenie tuneli czy gospodarka odpadami.  Uszczelnienia Cat chronią układy takie jak osie, głowice wiertnicze, zwolnice, koła pośredniczące, gąsienice, sprzęt górniczy, pompy, rolki, narzędzia do drążenia tuneli czy podwozia.  Niezależnie od zastosowania i warunków. Firma Cat opiera się na latach innowacji, usprawnień i ochrony.

Uszczelnienia Cat są nazywane czasami uszczelnieniami bezobsługowymi, powierzchniowymi, torycznymi, o dużej trwałości, czołowymi, swobodnymi, podwójnymi, Duo-Cone, Heavy Duty Dual Face (HDDF), mechanicznymi uszczelnieniami czołowymi...


Konstrukcja opracowana z myślą o trudnych zastosowaniach

Metalowe uszczelnienia czołowe

Wybór uszczelnień Cat Duo-Cone i Heavy Duty Dual Face (HDDF) oznacza wybór doświadczonego w produkcji sprzętu dostawcy metalowych uszczelnień czołowych, doskonale znającego wymagania dotyczące uszczelnień w najróżniejszych zastosowaniach.

Dowiedz się więcej

SZEROKA GAMA USZCZELNIEŃ CAT DUO-CONE I HDDF

Metalowe uszczelnienia czołowe (Duo Cone i Heavy Duty)

Pełna gama rozmiarów i typów uszczelnień Cat ułatwia prace inżynieryjne i zaopatrzenie. Uszczelnienia Cat są dostępne w rozmiarach od 25 mm do 940 mm (od 1 do 37 cali). Dodatkowo projektujemy i produkujemy metalowe uszczelnienia czołowe zgodne z wymaganiami klientów.

Dowiedz się więcej

Wsparcie inżynieryjne – rozwiązywanie problemów

Uszczelnienia bezobsługowe

Oferujemy pomoc doświadczonych inżynierów, którzy zapewniają ocenę wymagań dotyczących uszczelnień, współpracują z inżynierami klienta i rekomendują rozwiązania spełniające najlepiej określone wymagania.

Dowiedz się więcej

SZEROKA GAMA MATERIAŁÓW USZCZELNIEŃ I PIERŚCIENI DOCISKOWYCH

Metalowe uszczelnienie czołowe

Uszczelnienia Cat Duo-Cone i Heavy Duty Dual Face są dostępne w różnych materiałach spełniających określone wymagania, w tym unikalnego materiału pierścieni uszczelniających C6 o doskonałej odporności na korozję.

Dowiedz się więcej

Informacje o uszczelnieniach Cat – narzędzie montażowe

Mechaniczne uszczelnienia czołowe

To najlepsze źródło informacji o metalowych uszczelnieniach czołowych Cat, od projektowania po montaż.

Dowiedz się więcej

ROZPOCZYNANIE PRACY – ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZASTOSOWANIA

Wybór odpowiedniego uszczelnienia rozpoczyna się od opisu konkretnego zastosowania. Informacje te są konieczne, aby zrozumieć wymagania jakie stawia chroniony układ i wybrać odpowiednie uszczelnienie Cat.

Pobierz arkusz informacyjny