Niższe koszty, większe bezpieczeństwo

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Zależy nam na Twoim sukcesie

Odnosisz sukces, ponieważ znasz swoich klientów, swoje możliwości i rynek, na którym działasz. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w branży gospodarki odpadami firma Caterpillar jest jedynym producentem oferującym kompletną gamę maszyn i usług z zakresu prac na wysypiskach. Koncentrujemy się na bezpieczeństwie w miejscu pracy, wydajności maszyn, wysokiej efektywności i niskich kosztach eksploatacji — jesteśmy po to, żeby reagować na Twoje potrzeby.

Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom biznesowym

OCENA MIEJSCA PRACY

Niezależnie od tego, czy otwierasz nową działalność, czy kontynuujesz dotychczasową, Twój sukces zależy od wydajności. Jeżeli potrzebna Ci jest ocena miejsca pracy, eksperci firmy Caterpillar wspólnie z Tobą i Twoim dealerem Cat® przeanalizują założenia i zakres prac, a następnie zasugerują maszyny, które pozwolą osiągnąć najwyższą wydajność. Aby uzyskać informacje na temat innych opcji, skontaktuj się z dealerem Cat.

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ CATERPILLAR

Doskonale zorientowani w branży gospodarki odpadami instruktorzy wiedzą, jak obsługiwać i konserwować maszyny, a także jak przekazać tę wiedzę zarówno początkującym, jak i doświadczonym operatorom. Maksymalizuj wydajność maszyn i obniżaj koszty ich eksploatacji. Wybierz szkolenie najlepiej dopasowane do specyfiki Twojej działalności. Szkolenia są prowadzone zarówno w miejscu pracy, jak i w naszych centrach szkoleniowych.

WYBÓR MASZYNY

W jaki sposób możesz optymalnie wykorzystać możliwości swoich maszyn? Rozpocznij od upewnienia się, że używasz maszyn odpowiednio dobranych do wykonywanej pracy. Nie wolno zapominać, że odpowiedni dobór maszyn ma wpływ na wydajność, koszty eksploatacji i osiąganą efektywność. Stosujemy trójstopniowy proces analizy, który pomaga w podjęciu najlepszej decyzji.

  • Jakie będzie zastosowanie?
  • Jaki będzie najlepszy osprzęt roboczy?
  • Jaka będzie najlepsza maszyna i jej wielkość?

Obniżamy koszty eksploatacji

Oferujemy kompleksową gamę maszyn przystosowanych specjalnie do potrzeb gospodarki odpadami, w których zastosowaliśmy następujące rozwiązania:

SPECJALNE OSŁONY 

Pracy na wysypiskach towarzyszą trudne warunki, które mogą drastycznie skrócić żywotność maszyny. Wszystkie maszyny do pracy na wysypiskach mają zabezpieczone najważniejsze obszary narażone na uszkodzenie, takie jak podwozie, chłodnice, osie czy kabina. Zapytaj o opcjonalne osłony do swoich maszyn do pracy na wysypiskach.

OPONY CAT® FLEXPORT

Podczas pracy na wysypiskach opony są wyjątkowo narażone na uszkodzenie. Aby zapewnić maksymalny czas pracy bez przestojów, wprowadzono opony Flexport odporne na przebicia. Zastosowano w nich otwory eliptyczne, które zapewniają płynniejszą jazdę niezależnie od stanu podłoża, a tym samym wyższy komfort pracy, lepszą stabilność maszyny i większą żywotność opon.

UKŁAD OCZYSZCZANIA POWIETRZA

Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla maszyn i operatorów pracujących na wysypiskach. Nasz układ oczyszczania powietrza do maszyn pracujących na wysypiskach jest wyposażony w specjalne systemy filtrujące powietrze doprowadzane do kabiny operatora i silnika maszyny, aby zapewnić wyższy komfort pracy i większą żywotność silnika.

WENTYLATOR O ZMIENNYM KĄCIE NACHYLENIA ŁOPATEK, Z FUNKCJĄ ZMIANY KIERUNKU OBROTÓW

Niewiele zastosowań obciąża układ chłodzenia w stopniu porównywalnym do pracy na wysypiskach. Wentylatory naszej konstrukcji dokładnie usuwają zanieczyszczenia z rdzeni chłodnicy, dzięki czemu układ jest czystszy i ma niższą temperaturę.

Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.