Koparka o niewielkim promieniu obrotu Cat® 325F L łączy efektywne kopanie i podnoszenie z niskim zużyciem paliwa oraz komfortem i bezpieczeństwem operatora.

Do opublikowania w Europie, Izraelu, Turcji, Hongkongu, na Tajwanie: październik 2015
Numer komunikatu: 302PR15

Nowa, 25-tonowa koparka hydrauliczna Cat® 325F ma niewielki promień obrotu, mocny silnik 4.4 ACERTTM oraz udoskonalony system hydrauliczny, co zapewnia odpowiednie warunki do wydajnego kopania i podnoszenia w ograniczonych przestrzeniach. Duża, wyposażona w system ROPS kabina modelu 325F zapewnia operatorowi odpowiedni komfort, wygodę i bezpieczeństwo, a układy Cat Grade Control i AccuGrade™ zwiększają produktywność. Wytrzymałe elementy konstrukcyjne i duży wybór wysięgników gwarantują długi okres eksploatacji i wydajność, a szeroki zakres szybkozłączy i narzędzi roboczych zwiększa wszechstronność koparki 325F.

Silnik

Silnik C4.4 ACERT o mocy 120 kW (netto) spełnia wymagania Stage IV i jest wyposażony w układ oczyszczania spalin, który nie wymaga ingerencji ze strony operatora i nie zakłóca cyklu pracy. System kontroli obrotów silnika automatycznie je zmniejsza, kiedy maszyna potrzebuje mniejszej ilości mocy, tym samym oszczędzając paliwo. Inne programy oszczędzania paliwa to automatyczny system wyłączania silnika oraz trzy tryby mocy – wysokiego poboru, standardowy i Eco – dzięki czemu wydajność maszyny jest dostosowana do prowadzonej operacji.

Silnik C4.4 ACERT, który może korzystać z paliwa biodiesel B20, jest chłodzony przez wentylator o zmiennej prędkości obrotowej, co korzystnie wpływa na zmniejszenie poboru energii. Wydajny system chłodzenia pozwala modelowi 325F na pracę w wysokich temperaturach i na wysokościach do 3000 m bez obniżania parametrów znamionowych silnika. Wysokociśnieniowy system paliwowy jest wyposażony w nowe modele pomp oraz wtryskiwaczy w celu optymalizacji procesu spalania. Wydajny system filtracji chroni podzespoły układu paliwowego przed zużyciem i osadzaniem, co mogłoby prowadzić do zwiększonego poboru paliwa.

Hydraulika

W zaimplementowanym systemie hydraulicznym modelu 325F ważne podzespoły znajdują się w bliskiej odległości, dzięki czemu możliwe było użycie krótkich przewodów, które zmniejszyły straty wynikające z tarcia i spadki ciśnienia, co ostatecznie doprowadziło do uzyskania optymalnej wydajności systemu. W celu zapewnienia płynnego i precyzyjnego operowania, główny zawór kontrolny otwiera się wolno lub szybko, zgodnie z poruszaniem dźwigni-dżojstika, co ustawia odpowiednią do wykonywanej operacji siłę hydrauliczną.

Elektrycznie sterowane systemy regeneracji wysięgnika i ramienia ponownie wykorzystują olej zamiast pompować go do zbiornika, co skutkuje zmniejszeniem obciążenia głównych pomp, zwiększoną wydajnością paliwa i szybszym reagowaniem. Dostępne systemy kontroli szybkozłączy i narzędzi są kompatybilne z pomocniczymi obwodami hydraulicznymi, co gwarantuje możliwość zastosowania różnych narzędzi roboczych i łyżek. W systemach kontroli narzędzi można zapisywać różne nastawy ciśnienia i przepływu wymagane przez różne rodzaje osprzętu.

Elementy konstrukcyjne

Wysięgnik i ramię koparki 325F zapewniają wszechstronne kopanie oraz ładowanie wkoło maszyny. Regulowane wysięgnik i ramię serii Variable Adjustable (VA*) pozwalają na pracę blisko ciężarówek w ograniczonych przestrzeniach. (*Dostępne tylko w Europie).

W celu zapewniania długotrwałej eksploatacji, model 325F został wyposażony w zmodyfikowaną ramę krzyżową, która wytrzymuje obciążenia związane z kopaniem i podnoszeniem, a jej przednie połączenie spawane maszynowo gwarantuje odpowiednią wytrzymałość. Dodatkowo, wytrzymałe podwozie ma masywne ramy gąsienicy, trwałe rolki jezdne, kute rolki podtrzymujące i nawilżane smarem gąsienice, co znacząco przekłada się na wydłużenie żywotności gąsienic i zmniejszenie wytwarzanego hałasu.

Komfort/bezpieczeństwo

Nowa kabina z systemem ROPS gwarantuje operatorowi więcej miejsca. W kabinie zamontowano specjalną izolację przed wibracjami oraz podsufitkę i uszczelki, chroniące operatora przed zewnętrznym hałasem. Automatyczny system klimatyzacji podtrzymuje temperaturę wewnątrz kabiny, a regulowane, podgrzewane (opcja) siedzisko ma możliwe do ustawienia podłokietniki i panel dżojstika, aby zwiększyć produktywność operatora.

Duży monitor LED pozwala na łatwą nawigację i zaprogramowanie w 42 językach. W celu zwiększenia wygody, w kabinie specjalnie zaprojektowano miejsca na przechowywanie, dodatkowe porty zasilania i złącze dla odtwarzaczy MP3.

Koparka 325F chroni operatora dzięki zintegrowanemu systemowi zabezpieczającemu przed przechyleniem (ang. roll-over protective structure; ROPS), odpowiednio umieszczonym poręczom i antypoślizgowym stopniom. Silnik i elementy pompy hydraulicznej są chronione przez pełnowymiarową zaporę ogniową, a w razie zagrożenia można z poziomu gruntu przyciskiem odłączyć dopływ paliwa do silnika.

Duża powierzchnia okien w kabinie zapewnia doskonałą widoczność wokół maszyny, a cztery lusterka i standardowa kamera z widokiem na tył zwiększają bezpieczeństwo pracy.

Wydajność

W porównaniu do swojego poprzednika, modelu 321D L CR, koparka 325F zapewnia taką samą produktywność, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu podnoszenia (do 7% z przodu i do 9% z boku) oraz zmniejszeniu zużycia paliwa o 12%.

Obsługa serwisowa

Model 325F został zaprojektowany z myślą o łatwym serwisowaniu, dzięki czemu miejsca najczęściej konserwowane są dostępne z poziomu gruntu. Filtry są skonsolidowane w przegrodzie pompy, a szerokie drzwi serwisowe i dwuczęściowa pokrywa przy butli gazowej zwiększają łatwość dostępu do najważniejszych podzespołów.

Wśród dodatkowych narzędzi serwisowych są ułatwiająca wymianę filtrów paliwa elektryczna pompa zasilająca, łatwo dostępne kurki kontroli ciśnienia i porty pobierania próbek cieczy oraz niewymagający konserwacji filtr cząsteczek stałych.

Technologia

System Cat Grade Control zapewnia wsparcie 2D w kontrolowaniu ruchów łyżki, aby umożliwić operatorowi precyzyjne sterowanie w płaszczyznach i skosach. System AccuGrade zapewnia wsparcie 3D podczas wykonywania złożonych cięć i zarysów.

Technologie Cat Link dodatkowo wspierają zarządzanie flotą za pomocą danych z maszyn z funkcjami telematycznymi (Product Link™), aby zdalnie kontrolować ważne informacje, takie jak zdarzenia i kody diagnostyczne, lokalizacja maszyny, poziom paliwa, czas przestoju, czas pracy i inne szczegółowe informacje, które są transmitowane to bezpiecznej, internetowej aplikacji Catterpilar: VisionLink®.  

Dane techniczne modelu 325F

Silnik

Cat C4.4 ACERT

Moc – ISO 14396122 kW – (166 PS)
Moc – ISO 14396
Moc – ISO 9249
122 kW – (166 PS)
120 kW – (163 PS)
Min. masa eksploatacyjna, kg
Maks. masa eksploatacyjna, kg
25 349
25 907
Maks. głębokość kopania, mm
Maks. zasięg, mm
6 710
9 790

Standardowa łyżka, m3

1.19

Maks. natężenie przepływu oleju hydraulicznego, l/min

429

Maks. ciśnienie (wyposażenie), kPa

35 000

Maks. ciśnienie (wyposażenie, tryb podnoszenia ciężkich materiałów), kPa

38 000

Siła uciągu, kN

203

Rozstaw gąsienic, mm
Promień obrotu rufy, mm
2 380
1 720

Prędkość obrotu, obr./min

11.2

Prędkość jazdy, km/h

5.6

Powyższe pomiary wykonano na modelu 325F L z wysięgnikiem 5,7 m i ramieniem 2,9 m.  

Materiały drukowane

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo