Minikoparka hydrauliczna Cat® 300.9D VPS oferuje opcje elastycznego napędu do pracy w środowisku wrażliwym na emisje

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie: czerwiec 2016  
Numer komunikatu: 318PR16

Firma Caterpillar poszerzyła ofertę minikoparek hydraulicznych Cat® o model 300.9D VPS (Versatile Power System). Uniwersalna konstrukcja modelu 300.9D VPS zapewnia liczne korzyści zarówno dla właściciela/operatora, jak i dla firmy wynajmującej. Minikoparka, dzięki współpracy z oddzielnym agregatem hydraulicznym, może być napędzana i zasilana własnym silnikiem wysokoprężnym lub zdalnie ze źródła zasilania elektrycznego bez żadnego pogorszenia osiągów. Zdalny, elektryczny układ napędowy zwiększa możliwości wynajmu i wykorzystania maszyny. Model 300.9D VPS może być wynajmowany do typowych zastosowań jako maszyna autonomiczna lub wraz z agregatem hydraulicznym, gdy wymagany jest niski poziom hałasu i zerowe emisje na miejscu pracy.  

 

Dane techniczne

   

Moc użyteczna

9,6 kW (13 hp)

Siła kopania ramienia

4,5 kN (1012 funtów-siła)

Siła kopania na łyżce

8,9 kN (2000 funtów-siła)

Głębokość kopania

1731 mm (68 cali)

Wysokość zrzutu (maks.)

2035 mm (80 cali)

Zasięg na poziomie podłoża

3027 mm (119 cali)

Masa eksploatacyjna (min.)

1088 kg (2399 funtów)

Masa transportowa (min.)

988 kg (2178 funtów)

Dł. x szer. x wys.

2746 x 700 x 1507 mm

108 x 28 x 59 cali

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo