MINIKOPARKA HYDRAULICZNA CAT® 303E CR ZAPROJEKTOWA Z MYŚLĄ O OPTYMALNEJ I ZYSKOWNEJ WYDAJNOŚCI ORAZ KOMFORCIE I BEZPIECZEŃSTWIE OPERATORA

Do publikacji w Europie, Afryce, WNP i na Bliskim Wschodzie: październik 2015
Numer komunikatu: 328PR15  

Nowa maszyna Cat® 303E CR została zaprojektowana dla użytkownika poszukującego wydajności i niezawodności przy niskiej cenie za godzinę pracy.

Dzięki maksymalnej masie eksploatacyjnej 3530 kg, szerokości lemiesza zaledwie 1550 mm i niewielkiemu promieniowi obrotu, przy którym obrót rufy jest ograniczony do 127 mm, minikoparka hydrauliczna  Cat 303E CR jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznej i wydajnej pracy w miejscach o ograniczonej szerokości.  

Zastosowany w nowym modelu silnik Cat C1.3 o mocy 17,5 kW i niskim zużyciu paliwa współpracuje z układem wykrywającym obciążenie, który gwarantuje płynną i precyzyjną pracę.

Środowisko operatora maszyny 303E CR jest przestronne, ma łatwo dostępne elementy sterujące oraz solidne i proste instrumenty, które zapewniają wszystkie istotne informacje operacyjne.

Wszystkie stanowiska operatora, w konfiguracji z kabiną lub zadaszeniem, mają certyfikat ROPS, TOPS i Top Guard Level 1, a system blokady Cat zapobiega ruchowi hydraulicznemu po podniesieniu pałąka zabezpieczającego i zwiększa bezpieczeństwo operacyjne, podobnie jak standardowy alarm jazdy, automatyczne sterowanie hamulcem mechanizmu obrotu i zwijany pas bezpieczeństwa.  

Automatyczny dwubiegowy system jazdy zwiększa ogólną wydajność maszyny i łatwość obsługi, a automatyczny układ pracy na biegu jałowym pozwala zaoszczędzić paliwo i zmniejszyć poziom hałasu.  

Do sterowania hydrauliką koparki 303E CR zastosowano obsługiwane bez wysiłku joysticki pilotowe o bardziej precyzyjnym i spójnym działaniu niż w przypadku dźwigni mechanicznych. Dla wygody operatora joysticki umożliwiają także sterowanie pomocnicznym układem hydraulicznym, dzięki czemu maszyna 303E CR jest gotowa do pracy zarówno z obwodem przepływu jednokierunkowego dla narzędzi takich jak młoty hydrauliczne, jak i z obwodem przepływu dwukierunkowego, kiedy używane są narzędzia z siłownikami lub silnikami dwukierunkowymi.  

Aby zwiększyć wydajność pracy operatora maszyny, łyżka 303E CR może obracać się o 200 stopni, zapewniające doskonałe utrzymywanie materiału w górnej części cyklu podnoszenia podczas załadunku na ciężarówki i pozwala na kopanie głębszych rowów bez przemieszczania maszyny.  

Wszechstronność modelu 303E CR podkreśla również możliwość korzystania z łyżki w konfiguracji z łopatą przedsiębierną, co stanowi zaletę w przypadku takich zadań, jak instalacja rurociągów, usuwanie materiałów z wnętrza ciężarówek czy napełnianie zbiornika tuż przy ścianie. Podczas kopania w ciasnych przestrzeniach lub przy przeszkodach, wysięgnik przestawny koparki 303E CR dodatkowo zwiększa poziom elastyczności.

Ponadto opcjonalne ucho do podnoszenia w zawieszeniu przednim osprzętu zapewnia bezpieczny punkt mocowania osprzętu do podwieszania.

Komfort pracy zwiększa też funkcja ruchu swobodnego lemiesza, dzięki której lemiesz podąża za konturami terenu i tworzy idealne wykończenie nawierzchni, co skraca czas wykonywania zadania nawet w przypadku niedoświadczonych operatorów.  

Aby zwiększyć ogólną wszechstronność 303E CR, udostępniono szybkozłącze mechaniczne umożliwiające stosowanie takiego osprzętu, jak świdry ziemne i młoty hydrauliczne, a ramiona „thumb-ready” są oferowane w standardzie. Akumulator dodatkowego obwodu hydraulicznego zwiększa płynność operacji hydraulicznych, zapobiegając niebezpiecznym skokom ciśnienia i zwalniając je przez układ pilotowy pomagający w wymianie osprzętu.  

Na ramieniu w pobliżu osprzętu zamontowano dodatkowe przewody, co eliminuje konieczność stosowania długich przewodów, wrażliwych na uszkodzenia. Szybkozłącza zapewniają proste i odporne na wycieki płynów połączenia z osprzętem, a ponadto model 303E CR może korzystać z osprzętu minikoparek Cat 303.5 i 304 E.

Model 303E CR można wyposażyć w stalowe gąsienice jako alternatywę dla standardowych opon w zastosowaniach wymagających większej odporności na ostre elementy na podłożu.

Dane techniczne

   
SilnikCat C1.3
Moc użyteczna kW (KM)17.5 (23.5)
Masa z zadaszeniem, kg (lb)  3 310 (7,297)
Masa z kabiną,  kg (lb)3 530 (7,782)
Przepływ w układzie hydraulicznym l/min (gal/min)87.6 (23.1)
Ciśnienie w układzie hydraulicznym, bar (psi)245 (3,553)
Głębokość kopania (maksymalna), mm (in)  2 750 (108)
Wysokość kopania (maksymalna), mm (in)  4 530 (178)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.  

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
 

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo