Minikoparka hydrauliczna Cat® 307E2 zapewnia doskonałą wydajność i wygodę, a jednocześnie zmniejsza zużycie paliwa i koszty eksploatacji

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: listopad 2015 r.
Numer komunikatu: 346PR15

Gama minikoparek hydraulicznych została poszerzona o nowy model Cat® 307E2, który oferuje dodatkowe rozwiązanie w klasie od siedmiu do ośmiu ton. Silnik Cat C2.4 o mocy 37,7 kW (50,3 hp) z turbodoładowaniem (zgodność z wymogami norm emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IIIB (UE)) oraz układ hydrauliczny HD, który jest wyposażony w funkcję wykrywania obciążenia i podziału wydatku, zapewniają doskonałą wydajność i skuteczność pracy.

Model 307E2 zapewnia maksymalną stabilność, zasięg i udźwig za sprawą standardowego obrotu rufy i wysięgnika stałego. Kabina gwarantuje niezrównany komfort dzięki zawieszeniu pneumatycznemu, zwijanemu pasowi bezpieczeństwa i kolorowemu monitorowi COMPASS. Monitor COMPASS umożliwia operatorowi szybkie włączenie i modyfikację takich funkcji maszyny, jak: regulacja przepływu w dodatkowym układzie hydraulicznym osprzętu, wybór hydraulicznego szybkozłącza (pozwala na zmianę osprzętu roboczego przy użyciu przycisku), automatyczne włączanie obrotów biegu jałowego (pozwala maksymalnie obniżyć zużycie paliwa) oraz system zabezpieczenia (chroni wyposażenie w miejscu pracy). Co więcej, w pełni pilotowe sterowanie zapewnia doskonałą kontrolę nad maszyną i precyzyjną obsługę, a jednocześnie eliminuje potrzebę konserwacji linek i cięgieł, co obniża koszty posiadania i eksploatacji oraz skraca czas przestojów.

Dodatkowe przewody hydrauliczne i ramię przygotowane do zamontowania chwytaka należą do wyposażenia standardowego modelu 307E2.  Gąsienice będą dostępne w wersji stalowej lub stalowej z poduszkami.   Ponadto można używać osprzętu roboczego serii 308E2 i nowych funkcji, w skład których wchodzą: dostosowywanie mocy osprzętu roboczego do potrzeb (zapewnia ciągłą wydajność i moc), układ kontroli nachylenia (pomaga w wyrównywaniu terenu i poziomowaniu rowów) i kamera tylna (zmniejsza martwe pole i pomaga sterować położeniem maszyny). Wszystkie te funkcje należą do wyposażenia standardowego nowego modelu 307E2.  

Dane techniczne modelu 307E2

   
SilnikCat C2.4 Turbo
Moc użyteczna, hp (kW)50.3 (37.7)

Masa, funty (kg)

16027 (7270)
Długość, cale (mm)240 (6080)
Szerokość, cale (mm)90 (2280)

Przepływ hydrauliczny, gal./min (l/min)

40 (154)

Ciśnienie upustowe, psi (bar)

4060 (280)

Głębokość kopania, maks., cale (mm)160 (4070)
Zasięg, maks., cale (mm)248 (6300)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.  

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo