URZĄDZENIE CAT® 320F L ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O EKONOMICE I WYDAJNOŚCI W SZEROKIEJ GAMIE TRUDNYCH ZASTOSOWAŃ

Do publikacji w Europie, Izraelu: kwiecień 2016 r.
Numer komunikatu: 24PR16

Nowa koparka hydrauliczna Cat® 320F L średniej wielkości to niezawodny, trwały, ekonomiczny model z mocnym i wydajnym silnikiem Cat C4.4 ACERT™ spełniającym normy emisji Stage IV UE i charakteryzującym się mocą znamionową 122 kW (166 KM) oraz sprawdzonym układem hydraulicznym, przystosowanym do obsługi różnych trudnych zadań. Dzięki zakresowi mas 21 500–23 000 kg model 320F L zapewnia zarówno wysoką produktywność, jak i łatwy transport między zadaniami.

Badania inżynieryjne potwierdzają, że model 320F L charakteryzuje się zużyciem paliwa nawet o 8,5% niższym niż model 320E L, a jednocześnie zapewnia te same możliwości w zakresie podnoszenia i kopania. Silnik C4.4 ACERT jest wyposażony w zaawansowane elementy elektroniczne, paliwowe, powietrzne i oczyszczania spalin, w tym bezobsługowy filtr cząstek stałych, a także sterowanie asynchroniczne, które automatycznie zarządza prędkością pompy i silnika, obniżając zużycie paliwa. Zawory recyrkulacyjne wysięgnika i ramienia dodatkowo obniżają zużycie paliwa i skracają cykl pracy.

Trwałość

Model 320F L został zaprojektowany z myślą o dużej trwałości i jest wyposażony w ramę główną, ramę podwozia (ramę dolną) i ramy gąsienic o dużej wytrzymałości. Dostępne wysięgniki i ramiona są spawane maszynowo, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość, a smarowane ogniwa gąsienic zmniejszają tarcie między sworzniami i tulejami, znacznie podnosząc trwałość podwozia i obniżając hałas gąsienic podczas jazdy. Pompa paliwowa wysokiego ciśnienia i wtryskiwacze paliwa modelu 320F L również przyczyniają się do podniesienia ogólnej trwałości i niezawodności urządzenia.

Wszechstronność

Model 320F L jest dostępny z wysięgnikiem dwuczęściowym lub długim oraz z dwoma ramionami o długości 2,5 i 2,9 metra. Łyżki Cat, dostępne w różnych typach spełniających określone wymagania dotyczące kopania i ładowania, a także szeroka gama dopasowanego osprzętu roboczego Cat podnoszą wszechstronność i wydajność modelu 320F L. Dostępne są obwody pomocniczego układu hydraulicznego, obsługujące narzędzia takie jak młoty, chwytaki, walce, nożyce i rozdrabniacze. Dostępne układy sterowania osprzętem i szybkozłącze Cat umożliwiają szybką wymianę osprzętu roboczego.

Komfort i wygoda

Pełnowymiarowa kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest cicha, wygodna i przestronna. Elementy sterujące zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze, siedzisko i podłokietniki są regulowane, a automatyczny układ klimatyzacji zapewnia komfort operatora i wysoką produktywność niezależnie od pogody. Wyposażenie standardowe obejmuje kamerę tylną.

Obsługa techniczna i bezpieczeństwo

Najczęściej serwisowane elementy urządzenia są dostępne z poziomu podłoża. Szerokie drzwi serwisowe zapewniają dostęp do filtrów, złącz kontrolnych ciśnienia i portów pobierania próbek płynów S∙O∙SSM, pogrupowanych w celu zwiększenia wygody.

Poręcze, stopnie antypoślizgowe i śruby z łbami wpuszczanymi na powierzchniach podnoszą bezpieczeństwo, podobnie jak pełnowymiarowa zapora ogniowa oddzielająca przedziały pompy i silnika. Przełącznik odcięcia paliwa na poziomie podłoża umożliwia szybkie wyłączanie silnika w sytuacjach awaryjnych.

Technologia

Technologie LINK, takie jak system Product Link™, umożliwiają bezprzewodową łączność właścicieli z maszynami i udostępniają cenne dane dotyczące lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów oraz informacje o zdarzeniach i kodach diagnostycznych na potrzeby analizy i raportowania za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika VisionLink®. Informacje uzyskiwane dzięki technologiom LINK umożliwiają podejmowanie decyzji związanych z podnoszeniem wydajności i obniżaniem kosztów posiadania i eksploatacji.

Specyfikacje modelu 320F L

   

Silnik

Cat C4.4 ACERT

Maksymalna głębokość kopania,  mm

 6710*–6680**

Maksymalny  zasięg,  mm

 9 850* - 10 200**

Natężenie przepływu oleju hydraulicznego, l/min

428

Ciśnienie upustowe, kPa

 35 000

Zwiększony udźwig, kPa

 38 000

Siła uciągu, kN

 205

Promień obrotu rufy, mm

2 830

Prędkość obrotu, obr./min

11.2

Prędkość jazdy, km/h

 5.6

Moc (ISO 14396),  kW (PS)

122 (166)

Moc (ISO 9249), kW (PS)

120 (163)

Zakres mas eksploatacyjnych, kg

21 500–23 000

*320F L z wysięgnikiem długim, ramieniem 2,9 m i łyżką 1,3 m³
**320F L z wysięgnikiem dwuczęściowym, ramieniem 2,9 m i łyżką 1,3 m³

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo