Cat® 330F — z myślą o niskim zużyciu paliwa, wysokiej produktywności i wszechstronności

Do publikacji w Europie, Izraelu: listopad 2015 r.
Numer komunikatu: 295PR15

Nowa koparka hydrauliczna Cat® 330F — o maksymalnej masie eksploatacyjnej 29 753 kg, wyposażona w silnik Cat C7.1 ACERT™ o mocy 178 kW, spełniający normy emisji spalin Stage IV (UE) — łączy w sobie niezawodność sprawdzoną w warunkach terenowych, wydajność pracy i niskie koszty eksploatacji, dzięki czemu zapewnia klientom najlepszą jakość. Układ hydrauliczny o dużej mocy umożliwia dokładne sterowanie, niezbędne do obsługi różnych łyżek i osprzętu roboczego firmy Cat, a wytrzymałe konstrukcje gwarantują długą trwałość nawet w najtrudniejszych zastosowaniach. Doskonale zaprojektowana, cicha kabina sprzyja wydajności pracy i bezpieczeństwu, a podstawowe czynności konserwacyjne można szybko przeprowadzać z poziomu podłoża.

Silnik/hydraulika

Silnik C7.1 ACERT koparki 330F został zaprojektowany pod kątem nadzwyczaj niskiego zużycia paliwa, a funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika zwiększa wydajność dzięki obniżaniu prędkości podczas pracy niewymagającej pełnych obrotów. Automatyczny regulator zatrzymuje silnik po upływie określonego czasu pracy na biegu jałowym, co obniża zużycie paliwa, a dwa tryby mocy (standardowy i eco) umożliwiają odpowiednie dostosowanie maszyny do danego zadania. Efektem jest oszczędność paliwa, niższy poziom emisji spalin i hałasu, zmniejszenie zużycia silnika oraz ograniczenie kosztów konserwacji i napraw.

Równoległy układ chłodzenia z wentylatorem o zmiennej prędkości obrotowej w koparce 330F pozwala na pracę w ekstremalnej temperaturze. Układ jest odizolowany od przedziału silnikowego, co minimalizuje emisję ciepła i hałasu. Ponadto konstrukcja umożliwia łatwe czyszczenie rdzeni.

Przy natężeniu przepływu oleju hydraulicznego wynoszącym 494 l/min i standardowym ciśnieniu otwarcia zaworu nadmiarowego 35 000 kPa (38 000 kPa w trybie zwiększonego udźwigu) w układzie głównym koparka 330F dostarcza dużą moc hydrauliczną, niezbędną do takich prac, jak kopanie i podnoszenie. Systemy regeneracji płynu z obwodu ramienia wymuszają ponowny obieg oleju między końcami cylindrów, co przekłada się na zmniejszenie obciążenia pomp głównych, niższe zużycie paliwa, krótszy czas reakcji układu i mniejszą ilość powstającego ciepła. Dostępne pomocnicze układy hydrauliczne umożliwiają wydajną pracę osprzętu roboczego i złączy. Główny zawór hydrauliczny pozwala na precyzyjne sterowanie, a obwód dużego udźwigu zwiększa ciśnienie, redukując prędkość obrotową silnika i wydatek pompy, dzięki czemu maszyna dysponuje lepszym udźwigiem.

Cicha, bezpieczna kabina

W kabinie z certyfikatem ROPS wykorzystano elastyczne elementy mocujące, specjalną podsufitkę i skuteczne uszczelnienia w celu stłumienia drgań i hałasu w kabinie. Szerokie fotele z zawieszeniem pneumatycznym i opcjami ogrzewania/chłodzenia są wyposażone w regulację oparcia, ustawienia dolnej i górnej części oraz wysokości i nachylenia. System wentylacji w koparce 330F jest w pełni zautomatyzowany, a gniazda zasilania pozwalają na ładowanie urządzeń elektronicznych. Ustawienia prawej i lewej konsoli joysticków można dostosować do indywidualnych preferencji. Na prawym elemencie sterującym znajduje się przycisk umożliwiający szybkie zmniejszenie/przywrócenie prędkości obrotowej silnika stosownie do potrzeb pracy.

Na nowym, intuicyjnym monitorze LCD najistotniejsze informacje dotyczące pracy maszyny są wyraźnie wyświetlane w jednym z 44 dostępnych języków. Można w nim także zapisywać ustawienia 10 różnych rodzajów osprzętu roboczego. Ponadto połączenie takich właściwości kabiny, jak duże przeszklone powierzchnie, oświetlenie halogenowe (lub opcjonalnie ksenonowe) i standardowa kamera tylna, zapewnia operatorowi maszyny lepszą widoczność.

Wytrzymała konstrukcja

Rama górna koparki 330F ze specjalnymi mocowaniami dającymi podparcie kabinie o dużej wytrzymałości jest wzmocniona w obszarach poddawanych działaniu największej siły podczas pracy. Podwozia w wersji długiej (L) lub długiej wąskiej (LN) mają ogniwa, nakładki ogniw i rolki gąsienic oraz koła pośredniczące i napędowe wykonane ze stali o dużej wytrzymałości, która zwiększa ich trwałość. Smarowanie łańcuchów gąsienicowych zapewnia ochronę przed wodą i zanieczyszczeniami, co wydłuża okres eksploatacji podwozi i redukuje emisję hałasu podczas jazdy, a opcjonalne prowadnice pomagają utrzymać wyrównanie gąsienic.

Konstrukcja skrzynkowa z wewnętrznymi przegrodami odciążają wysięgnik długi i ramię w celu zwiększenia ich trwałości. Są one także poddawane badaniom ultradźwiękowym, aby zapewnić odpowiednią jakość. Wysięgnik długi — 6,15 m oraz ramiona — 3,2 m i 2,65 m umożliwiają prowadzenie różnych prac ziemnych, a powłoka chromowa na wszystkich sworzniach przedniego układu zawieszenia zwiększa ich odporność na zużycie.

Obsługa serwisowa/technologie

Najczęściej serwisowane elementy koparki 330F, w tym przyłącza obiegów cieczy eksploatacyjnych i punkty smarowania, są łatwo dostępne z poziomu podłoża. Szerokie tylne pokrywy serwisowe zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń i blokują się w żądanym położeniu podczas przeglądu. Duży luz między chłodnicami ułatwia usuwanie zabrudzeń, a kurkowy zawór spustowy zbiornika paliwa pozwala usuwać wodę i osad podczas wykonywania czynności konserwacyjnych. Ponadto wbudowany wskaźnik poziomu paliwa zmniejsza ryzyko nadmiernego napełnienia zbiornika.

Technologie Cat LINK, obejmujące m.in. zaawansowany system telemetryczny Product Link™, są w dużym stopniu zintegrowane z maszyną 330F i dzięki łączności bezprzewodowej zapewniają stały przepływ takich informacji, jak położenie maszyny, liczba przepracowanych godzin, zużycie paliwa, okres bezczynności i kody zdarzeń. Dane Product Link, dostępne za pośrednictwem internetowego interfejsu VisionLink®, mają istotne znaczenie w dostarczaniu informacji niezbędnych do podejmowania szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy wydajności na miejscu pracy, zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów.

Technologie Cat Grade łączą cyfrowe dane projektu i układ kontroli w kabinie, co pozwala operatorom uzyskać dokładne nachylenie i praktycznie eliminuje konieczność korzystania z tradycyjnych pomiarów nachylenia powierzchni i palikowania terenu. Efektem tego jest mniejsza liczba cykli, ograniczone zużycie paliwa i niższe koszty. Wbudowany fabrycznie układ kontroli nachylenia Cat Grade Control pozwala sterować położeniem krawędzi łyżki w dwóch płaszczyznach oraz sygnalizuje potrzebę kopania lub zasypywania. Alarmy systemowe informują, gdy układ zawieszenia osprzętu lub łyżka osiągną wcześniej ustaloną wysokość lub głębokość.

W razie konieczności zastosowania kontroli 3D możliwa jest łatwa aktualizacja do systemu AccuGrade™ instalowanego przez dealera. Ułatwia to prowadzenie osprzętu i pozwala wykonywać złożone cięcia i kontury. Rozwiązanie typu „plug and play” upraszcza aktualizację, a właściciel maszyny ma do wyboru m.in. system globalnej nawigacji satelitarnej (GNSS), przeznaczony do wykonywania rozbudowanych projektów, lub rozwiązania Universal Total Station (UTS), do prac w obszarach o ograniczonej dostępności sygnału.

Dane techniczne

   
SilnikCat C7.1 ACERT

Moc znamionowa, kW (PS)  ISO14396

178 (242)

Moc znamionowa, kW (PS)  ISO9249

175 (238)

Maks. masa eksploatacyjna, kg

29 753
Maks. zasięg, mm10 680*/10 200**
Maks. głębokość kopania, mm7 250*/6 700**
Pojemność łyżki, m31.54* / 1.76**  

* Z ramieniem R3.2CB2.
** Z ramieniem R2.65CB2.

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez zezwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo