Koparka Cat® 340F UHD stworzona z myślą o bezpiecznym i skutecznym wyburzaniu o dużym zasięgu

Do publikacji w Europie: kwiecień 2016 r.
Numer komunikatu: 147PR16

Nowa koparka hydrauliczna Cat® 340F UHD (do wykonywania prac wyburzeniowych na dużych wysokościach) została stworzona i wyprodukowana przez firmę Caterpillar i będzie rozprowadzana przez sieć dealerów Cat. Maszyna została zaprojektowana do prac wyburzeniowych na dużych wysokościach, ma maksymalną pionową wysokość sworznia 22 m i jest w stanie udźwignąć obciążenia o wadze do 3,6 t o zasięgu 15 m w poziomie. Masa eksploatacyjna może sięgać od 44 100 kg do 50 400 kg w zależności od konfiguracji przodu i podwozia, a nowy układ sprzęgu wysięgnika umożliwia szybkie dostosowanie przodu do zadania. Szeroki zakres dostępnego osprzętu roboczego to uniwersalność oraz wydajność w miejscu pracy, a stanowisko operatora zapewnia optymalne bezpieczeństwo i wygodę.

Konstrukcje/przody/osprzęt roboczy

Główne konstrukcje koparki 340F UHD — górna i dolna główna rama, wysięgniki, ramiona oraz ramy rolek gąsienic — są przeznaczone do konkretnych celów i zapewniają długotrwałą wytrzymałość w pracach wyburzeniowych. Elementy podwozia — łańcuchy, rolki, koła napinające oraz nakładki ogniw gąsienic — są wykonane ze stali o dużej wytrzymałości, a smarowane łańcuchy wydłużają żywotność sworznia i tulei, zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń i odpadów oraz obniżają poziom hałasu podczas jazdy. Długie podwozie (5040 mm styku gąsienicy z podłożem) jest dostępne zarówno w konfiguracji ze stałym rozstawem (2590 mm), jak i zmiennym rozstawem (od 2390 mm do 2820 mm).

Korzystając z układu sprzęgu wysięgnika, operator może łatwo zamontować i zdemontować przednie elementy o wysokim zasięgu oraz krótkie, a nowy hydrauliczny układ mocowania utrzymuje elementy razem. Krótki szczyt wysięgnika może być ustawiony w pozycji wygiętej lub prostej i może zostać wyposażony w ramię o jednej z trzech dostępnych długości. Dostępne szybkozłącza ułatwiają szybkie zmiany osprzętu roboczego, a układ kontroli osprzętu modelu 340F UHD zapamiętuje ciśnienia hydrauliczne i przepływy maksymalnie 20 narzędzi, umożliwiając natychmiastową regulację tych parametrów w celu osiągnięcia optymalnej wydajności.

Silnik/hydraulika

Silnik C9.3 ACERT™ koparki 340F spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IV (UE) i charakteryzuje się mocą użyteczną 228 kW (310 PS). Silnik jest wyposażony w trzy tryby mocy — wysoki, standardowy i ekonomiczny — co pomaga operatorowi kontrolować zużycie paliwa. Sterownik prędkości silnika automatycznie zmniejsza prędkość obrotową silnika w sytuacji małego obciążenia. Automatyczny regulator pracy na biegu jałowym zatrzymuje silnik po wstępnie określonym czasie pracy na biegu jałowym.

Układ hydrauliczny narzędzia zapewnia maksymalny przepływ 570 l/min przy ciśnieniu otwarcia zaworu 35 000 kPa. W trybie zwiększonego udźwigu ciśnienie układu wzrasta do 38 000 kPa w celu zwiększenia mocy. Maksymalna siła uciągu wynosi 285 kN, co zapewnia optymalną przyczepność i zdolność pokonywania wzniesień we wszystkich zastosowaniach.

Technologia stanowiska pracy operatora

W zastosowaniach o dużym zasięgu kabina koparki 340F UHD może zostać odchylona, aby zapewnić operatorowi optymalną ergonomię. Powiększone górne okno zwiększa widoczność w górę. Kabina do prac wyburzeniowych jest wyposażona we wzmocnioną szybę przednią i górną P5A, a ustawione równolegle wycieraczki pozwalają zachować czystość dużych obszarów szyb. Przednie i górne konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOGS) zapewniają dodatkową ochronę.

Dla wygody operatora automatyczna klimatyzacja zachowuje stałą temperaturę w kabinie. Dostępne są także podgrzewane/klimatyzowane fotele. Joysticki i podłokietniki można dostosować do preferencji operatora, a monitor LCD można obsługiwać w 42 językach.

Aktywny układ kontroli stabilności Cat stale informuje operatora o położeniu osprzętu roboczego w obszarze bezpiecznej pracy i ostrzega, jeżeli osiągnięte zostaną limity stabilności. Ponadto wyraźny obraz ze standardowej kamery tylnej jest widoczny na monitorze.

Technologie LINK, takie jak system Product Link™, umożliwiają bezprzewodową łączność właścicieli z maszynami i udostępniają dane dotyczące lokalizacji, godzin pracy, zużycia paliwa i czasu przestojów oraz informacje o zdarzeniach i kodach diagnostycznych na potrzeby analizy i raportowania za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika VisionLink®. Informacje uzyskiwane dzięki technologiom LINK umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o fakty oraz podnoszenie wydajności i obniżanie kosztów posiadania i eksploatacji.

Obsługa serwisowa

Punkty konserwacji okresowej, takie jak punkty smarowania, zawory płynów, filtry i przewody spustowe są dostępne z poziomu podłoża. Odpowiednio umieszczone poręcze i powierzchnie antypoślizgowe na stopniach i podestach, a także złącza w postaci śrub z łbami wpuszczanymi ułatwiają dostęp do kabiny.

Osłony siatkowe umieszczone w bocznych drzwiach koparki 340F UHD zmniejszają ryzyko zatkania chłodnic odpadami. Złącza QuickEvac™ do szybkiego opróżniania układu hydraulicznego i spuszczania oleju silnikowego znajdują się w przedziale pompy. Porty pobierania próbek płynów S O SSM oleju hydraulicznego, silnikowego oraz układów chłodzenia umożliwiają pobranie próbek z układów obiegowych, a pogrupowane porty kontroli ciśnienia pozwalają szybko sprawdzić ciśnienia w układach.

Specyfikacje koparki 340F UHD

   

Silnik

Cat C9.3 ACERT

Moc użyteczna, kW (PS)

228 (310)

Masa eksploatacyjna, kg

44100-50400

Maks. pionowa wys. sworznia, m

22

Maks. zasięg do przodu, m

15

Maks. obciążenie zasięgu do przodu, t

3.6

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo