Koparka Cat® 340F oferuje większą wygodę i bezpieczeństwo operatora, oszczędne zużycie paliwa, wydajny układ hydrauliczny, trwałe elementy konstrukcyjne i łatwą konserwację

Do publikacji w Europie: sierpień 2015 r.
Numer komunikatu: 253PR15

Nowa koparka hydrauliczna Cat® 340F o masie 42 800 kg (94 350  funtów) jest napędzana silnikiem Cat C9.3 ACERT™ o mocy 226 kW (310 hp) spełniającym wymagania normy emisji spalin EU Stage IV. Wydajny układ hydrauliczny koparki 340F o maksymalnym przepływie 570 l/min (150 gal/min) zapewnia dużą moc podczas kopania i podnoszenia oraz umożliwia zasilanie hydrauliczno-mechanicznego osprzętu roboczego. Model 340F jest wyposażony w zapewniające trwałość maszyny główne elementy konstrukcyjne o dużej wytrzymałości, przestronne stanowisko operatora i systemy umożliwiające oszczędzanie paliwa, dzięki którym można obniżyć koszty wykonywania różnych prac. Wykonywanie rutynowych procedur konserwacyjnych jest bardzo proste.

Do funkcji umożliwiających oszczędzanie paliwa należą dwa tryby zasilania — standardowy i ekonomiczny — umożliwiające operatorowi dostosowanie prędkości obrotowej silnika do wykonywanego zadania. Dodatkowa funkcja automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika dostosowuje obroty do aktualnego obciążenia maszyny, a specjalny układ wyłącza silnika po upływie określonego czasu pracy na obrotach jałowych. Funkcje te nie tylko umożliwiają oszczędzanie paliwa, ale również zmniejszają wielkość emisji spalin oraz wydłużają okresy międzyobsługowe maszyny. Funkcje sterowania emisją spalin silnika C9.3 ACERT są przejrzyste dla operatora, a ich działanie nie powoduje przerw w cyklach roboczych.

Układ hydrauliczny koparki 340F jest wyposażony w technologię Caterpillar SmartBoom™, która zwiększa produktywność poprzez zmniejszenie naprężeń i drgań przenoszonych na maszynę podczas prac, takich jak zgarnianie skał lub używanie młota. W celu zapewnienia dużej wydajności całego układu, większość elementów hydraulicznych znajduje się blisko siebie, co pozwala na używanie krótszych przewodów połączeniowych i zmniejszenie strat spowodowanych przez tarcie oraz spadku ciśnienia. Prowadzi to do mniejszego obciążenia całego układu i zapewnia dodatkową oszczędność paliwa. Główny zawór sterujący reaguje w sposób proporcjonalny na ruch dźwigni sterującej, co umożliwia precyzyjne sterowanie funkcjami hydraulicznymi.

Dodatkowo, sterowane elektrycznie układy odzysku oleju z siłowników wysięgnika i ramienia zmniejszają objętość oleju, którą muszą przepompować pompy główne, co zmniejsza obciążenie silnika, pozwala oszczędzać paliwo i zapewnia jeszcze lepszą kontrolę. Dostępne złącza oraz dodatkowe obwody hydrauliczne jeszcze bardziej zwiększają możliwości koparki 340F, umożliwiając jej wyposażenie w szeroką gamę narzędzi roboczych Cat, takich jak łyżki, młoty, chwytaki, nożyce, narzędzia wieloczynnościowe i zrywaki.

Elementy konstrukcyjne

Wysięgniki i ramiona w modelu 340F są wykonane z doskonałej jakości płyt stalowych oraz wytrzymałych odlewów i elementów kutych umieszczonych w miejscach narażonych na duże obciążenia. Koparka 340F wyposażona w długi wysięgnik o dużej wytrzymałości 6,5 m (21,3 stopy) oraz ramię o długości 3,2 m (10,5 stopy) oferuje maksymalną głębokość kopania wynoszącą 7480 mm (24,5 stopy). Dostępny wysięgnik do ciężkich robót ziemnych wraz z ramieniem o długości 2,55 m (8,2 stopy) zapewniają dużą wydajność podczas intensywnych prac ziemnych oraz przeładunku ciężkich materiałów. Specjalny kształt wysięgnika i ramienia, układ zawieszenia łyżki oraz siłowniki zwiększają trwałość maszyny podczas wykonywania tych zadań.

Sprawdzona, mocna konstrukcja górnej ramy, podwozia oraz ram gąsienic w modelu 340F zapewnia trwałość strukturalną nawet w najtrudniejszych zastosowaniach. W górnej ramie znajdują się specjalne mocowania umożliwiające zamontowanie kabiny z konstrukcją ROPS. Podwozie o dużej wytrzymałości jest wyposażone w masywne ramy rolek gąsienic oraz elementy wykonane ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie, dzięki czemu zapewnia solidną podstawę podczas kopania i podnoszenia ładunków. Smarowanie łańcuchów gąsienic zmniejsza wewnętrzne zużycie sworzni i tulei, co wydłuża okres eksploatacji podwozia oraz zmniejsza hałas podczas jazdy.

Stanowisko operatora

Kabina koparki 340F jest przestronna i wyposażona w automatyczną klimatyzację utrzymującą stałą temperaturę. Nie wymagające używania siły joysticki sterujące są zamontowane na konsolach o regulowanej wysokości dopasowanych do regulowanych podłokietników oraz w pełni regulowanego fotela z wysokim oparciem. Fotel może być wyposażony w układy amortyzacji pneumatycznej, ogrzewania oraz chłodzenia.

Duże przeszklenia kabiny zwiększają widoczność, a specjalne uszczelnienia oraz izolacja zapewniają ciszę i czystość na stanowisku operatora. Duży ekran LCD o wysokiej rozdzielczości ułatwia nawigowanie oraz umożliwia dostęp do najważniejszych informacji dotyczących pracy maszyny (w 42 językach).

Obsługa serwisowa/technologie

Punkty codziennej obsługi, takie jak smarowniczki, wlewy płynów oraz rury spustowe, są łatwo dostępne z poziomu podłoża. Drzwi przedziału serwisowego zapobiegają przedostawaniu się do niego zanieczyszczeń i można je zablokować w położeniu otwartym podczas wykonywania prac konserwacyjnych. Konstrukcja równoległego układu chłodzenia zapewnia optymalną wydajność i ułatwia jego czyszczenie oraz adaptację do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia.

Technologie LINK, takie jak układ Product Link™ umożliwiają właścicielom floty zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów działalności poprzez śledzenie najważniejszych informacji o położeniu maszyny, liczbie godzin pracy, zużyciu paliwa, kodach diagnostycznych oraz czasie pracy na biegu jałowym przy użyciu interfejsu VisionLink®.

 

Dane techniczne modelu 340F

 

Silnik

Cat C9.3 ACERT

Moc maksymalna, kW (KM)

226 (310)

Maks. masa eksploatacyjna, kg (funty)

42 800 (94,350)

Maks. głębokość kopania, mm (stopy)

 7 480 (24.5)

Maks. zasięg, mm (stopy)

11 020 (36.2

Szybkość obrotu, obr./min

8.8

Przepływ w układzie hydraulicznym l/min (gal/min)

570 (150)

Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego kPa (psi)

35 000 (5,075)

 

Materiały drukowane

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami
Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Pytania od czytelników

 

www.cat.com/requestCatinfo