Cat® 352F łączy oszczędność paliwa z potężną hydrauliką, trwałą konstrukcją, łatwością obsługi oraz komfortem i bezpieczeństwem pracy operatora

Do publikacji w Europie: sierpień 2015 r.
Numer komunikatu: 157PR15

Nowa koparka hydrauliczna Cat® 352F z podwoziem ze zmiennym rozstawem dysponuje maksymalną masą eksploatacyjną 53 300 kg i jest napędzana silnikiem Cat C13 ACERT™ spełniającym normy emisji EU Stage IV,  o mocy 317 kW (ISO 9249). Obsługiwany przez operatora układ hydrauliczny w modelu 352F o maksymalnym przepływie 770 l/min gwarantuje duże siły kopania i podnoszenia, jak również sporą moc dla hydromechanicznego osprzętu roboczego. Model 352F cechuje wytrzymała konstrukcja główna zapewniająca trwałość, przestronne stanowisko operatora, proste przeglądy rutynowe oraz układy zapewniająca oszczędność paliwa i kosztów operacyjnych w przypadku różnego rodzaju zastosowań, w tym prac w kamieniołomach, przy budowie dróg czy podczas poważnych robót ziemnych.

Funkcje oszczędzania paliwa obejmują trzy tryby zarządzania mocą – maksymalny, standardowy i ekonomiczny – które umożliwiają operatorowi wybór prędkości pracy silnika w celu dopasowania do danego zastosowania. Ponadto układ automatycznego sterowania prędkością silnika reguluje jego obroty w celu dopasowania ich do udźwigu roboczego maszyny, a regulator czasu pracy na biegu jałowym zatrzymuje silnik po upływie określonego czasu. Układy te nie tylko pozwalają zaoszczędzić paliwo, ale również redukują ilość emisji i wydłużają okresy międzyserwisowe. Układy sterowania emisją z silnika C13 ACERT są niewidoczne dla operatora i nie powodują przerw w cyklach pracy.

Układ hydrauliczny modelu 352F został zaprojektowany w taki sposób, by główne elementy znajdowały się w pobliżu – jest to rozmieszczenie umożliwiające zastosowanie krótszych rurek i przewodów w celu redukowania strat na skutek tarcia i spadków ciśnienia, co przekłada się na zmniejszone obciążenie układu i niższe zużycie paliwa. Główny zawór sterujący reaguje proporcjonalnie do ruchu dźwigni sterowania, zapewniając precyzyjną kontrolę nad funkcjami hydraulicznymi.

Ponadto elektrycznie sterowane układy odzysku siłowników wysięgnika i ramienia redukują ilość oleju wymaganego od głównych pomp, co zmniejsza obciążenie silnika, pozwala zaoszczędzić paliwo i w dalszym stopniu rozszerza możliwości sterowania. Dostępne złącza i obwody pomocniczego układu hydraulicznego rozszerzają możliwości modelu 352F poprzez umożliwienie mu obsługi szerokiej gamy osprzętu firmy Cat – w tym łyżek, młotków, chwytaków, nożyc, narzędzi wieloczynnościowych i zrywaków.

Elementy konstrukcyjne

Wysięgniki i ramiona w modelu 352F są wykonane z najwyższej jakości płyt stalowych i części odlewanych w strefach wysokich naprężeń. Wytrzymały wysięgnik o zasięgu 6,9 m i ramię o zasięgu 3,5 m sprawiają, że model 352F ma maksymalną głębokość kopania 7510 mm. Dostępny wysięgnik do ciężkich robót ziemnych może zostać połączony z dwoma ramionami, zapewniając dużą produktywność podczas prac ziemnych w dużej skali i z użyciem ciężkich materiałów.

Sprawdzona, wytrzymała konstrukcja ramy górnej, ramy podwozia i ram gąsienic w modelu 352F zapewnia trwałość strukturalną w najtrudniejszych warunkach pracy, a rama górna wyposażona jest w specjalne mocowania kabiny o dużej wytrzymałości. Podwozie ze zmiennym rozstawem – z masywnymi ramami rolek gąsienic i elementami stalowymi o bardzo dużej wytrzymałości – gwarantuje szeroką, stabilną podstawę roboczą i mniejszą szerokość transportową. Łańcuchy gąsienic są smarowane, aby zredukować hałasy z podwozia i zużycie sworzni i tulei, co pozwala wydłużyć trwałość podwozia.

Stanowisko operatora

Kabina w modelu 352F jest przestronna i wygodna. Wyposażono ją w układ ciśnieniowy, który zapewnia nadciśnieniowy, filtrowany przepływ powietrza i odporność na wnikanie pyłu. Joysticki niewymagające używania siły są montowane w konsolach z regulacją wysokości, które uzupełniają wygodne podłokietniki oraz w pełni regulowany fotel z wysokim oparciem. Opcje fotela obejmują zawieszenie pneumatyczne, ogrzewanie i chłodzenie.

Duże powierzchnie szklane kabiny zwiększają widoczność, a specjalne uszczelnienie i izolacja pomagają zachować czystość i ciszę w miejscu pracy operatora. Duży ekran LCD o wysokiej rozdzielczości został zaprojektowany z myślą o prostej nawigacji. Wyświetla on najważniejsze informacje o pracy, w tym alerty dotyczące okresów między wymianami filtrów. Monitor wyświetla również obraz ze standardowej kamery tylnej, który można uzupełnić o dostępne technologie Cat DETECT w celu zwiększenia wiedzy operatora na temat otoczenia maszyny.

W celu zwiększenia wygody operatora udostępniono radio ze złączem audio MP3, a bezpieczeństwo zwiększa struktura chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS), podobnie jak halogenowe oświetlenie wysięgnika i światła robocze z opóźnieniem czasowym na kabinie.

Obsługa serwisowa/technologie

Punkty serwisowe umożliwiające wykonanie rutynowych czynności konserwacyjnych są łatwo dostępne i wyposażone w bloki zdalnego sterowania na wysięgniku, które dostarczają smar do trudno dostępnych miejsc. Okresy międzyserwisowe oleju silnikowego i filtra tego oleju są wydłużone do 500 godzin, a złącza do szybkiego spuszczania są dostępne dla oleju silnikowego i płynu hydraulicznego. Układ filtrowania powietrza z uszczelnieniem promieniowym ostrzega operatora, kiedy ograniczenie sięga określonego poziomu, a separator wody ma główny filtr paliwa i jest łatwo dostępny. Standardowe porty próbkowania oleju i ciśnienia pozwalają na proste monitorowanie stanu maszyny.

Technologia Cat Connect korzysta z możliwości i usług zwiększających wydajność w miejscu pracy. Opcjonalne technologie GRADE, takie jak układ kontroli głębokości i nachylenia Cat Grade Control Depth and Slope pomagają operatorom pracować wydajniej i dokładniej oraz przechodzić w tryb 3D, kiedy zmieniają się warunki pracy.

Technologie LINK, takie jak opcjonalny układ Product Link™, pomagają właścicielom flot zarządzać produktywnością wyposażenia i obniżać koszty eksploatacji i posiadania dzięki interfejsowi online VisionLink®. Odbywa się to przez śledzenie krytycznych elementów, takich jak lokalizacja, godziny, zużycie paliwa, kody diagnostyczne i czas pracy na biegu jałowym.

Specyfikacje 352F

Silnik

Cat C13 ACERT™

Moc brutto, kW

317

Maks. masa eksploatacyjna, kg

53 300

Maks. głębokość kopania, mm

 7 510

Maksymalny zasięg do przodu, mm

11 710

Prędkość obrotu, obr./min

8.7

Natężenie przepływu oleju hydraulicznego, l/min

770

Ciśnienie upustowe, kPa

35 000

 

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami
Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Pytania od czytelników

 

www.cat.com/requestCatinfo