MODEL CAT® 352F L XE OFERUJE ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĘ ZAPEWNIAJĄCĄ MINIMALNE ZUŻYCIE PALIWA

Do publikacji w Europie: październik 2015 r.
Numer komunikatu: 337PR15

Nowa koparka hydrauliczna Cat® 352F L XE wyposażona jest w unikatowe rozwiązania zapewniające maksymalną efektywność w miejscu pracy. Wyjątkowy zawór systemu ACS (Adaptive Control System) firmy Cat zapewnia dokładną reakcję układu hydraulicznego na polecenia operatora, co znacznie zmniejsza zużycie paliwa. W testach inżynierskich maszyna, pracując z tą samą szybkością, zużywała do 15% mniej paliwa w porównaniu ze standardowym modelem 352F L.

„Mózg” układu hydraulicznego stanowi zawór ACS, który inteligentnie reguluje ograniczenia i przepływ. Otwiera się powoli, gdy zakres ruchu dźwignią joysticka operatora jest mały, natomiast gdy ruchy dźwignią są większe, otwarcie zaworu następuje szybciej. Dzięki temu przepływ oleju hydraulicznego jest dokładnie zgodny z zapotrzebowaniem i zapewnia dużą siłę wykorzystywaną do podnoszenia i kopania.

Korzyścią z zastosowania zaworu ACS jest wyjątkowa sterowność, płynna praca i większa efektywność, która przekłada się na niższe zużycie paliwa, ponieważ pompy hydrauliczne pompują tylko taką ilość oleju, jaka jest aktualnie wymagana. Układ wyposażony jest także w automatyczną funkcję rozgrzewania, która szybko podnosi temperaturę oleju hydraulicznego, umożliwiając szybkie rozpoczęcie pracy w zimne poranki.

Trzy tryby pracy — wysoki, standardowy i eco — jeszcze bardziej zmniejszają zużycie paliwa przez model 352F L XE, ponieważ umożliwiają operatorowi dostosowanie wydajności maszyny do zastosowania. Dalsze oszczędności paliwa wynikają także z automatycznej kontroli prędkości obrotowej, która obniża obroty w zależności od obciążenia maszyny. Z kolei układ automatycznego wyłączania silnika na biegu jałowym zatrzymuje maszynę po określonym okresie bezczynności.

Technologie Grade i &Payload

Model 352F L XE jest standardowo wyposażony w kilka powiązanych rozwiązań. Układ kontroli skarpowania Cat wspomaga na bieżąco ustawianie wysokości końcówki łyżki, pomagając w zachowaniu odpowiedniego pochylenia i umożliwiając szybszą, dokładniejszą i wydajniejszą pracę. Najnowsza technologia, Cat Payload, przedstawia na bieżąco wagę podczas przesuwania wysięgnika, dzięki czemu można szybko i efektywnie ładować optymalną ilość materiału. Waga jest prezentowana na standardowym monitorze w kabinie, który informuje o osiągnięciu docelowego ciężaru. Sprzyja to maksymalnej produktywności całej floty. Produktywność można śledzić bezpośrednio w kabinie za sprawą szybkiego dostępu do wagi ładunku, liczby ładunków i cykli oraz sum dziennych. Kierownicy budowy mogą bezprzewodowo sprawdzić dane załadunku i dane dotyczące pracy maszyny za pośrednictwem łącza VisionLink®.

Wytrzymała konstrukcja

Dolna rama modelu 352F L XE jest wzmocniona w celu zapewnienia bezproblemowej pracy przez lata, a górna rama zawiera specjalne mocowania do zamontowania kabiny ROPS. Dostępne są wysięgniki o dużym zasięgu i długości 6,9 m (z ramieniem 2,9 lub 3,35 m) lub o dużej nośności i długości 6,5 m (z ramieniem 2,5 lub 3,0 m). Mają one przekrój skrzynkowy i wykonane są w technologii wielopłytowej. Zastosowane płyty grodziowe zwiększają wytrzymałość konstrukcji. W miejscach narażonych na duże obciążenia występują elementy odlewane i kute. Przeciwwaga jest przymocowana śrubowo bezpośrednio do ramy głównej, co zapewnia optymalną sztywność. Odporne podwozie modelu 352F L XE o zmiennej grubości zawiera masywne ramy gąsienic. Stopy, ogniwa, krążki i koła zębate gąsienic wykonano ze stali wysokowytrzymałej. Łańcuch gąsienicy jest nasmarowany i uszczelniony przed zabrudzeniami i okruchami.

Udogodnienia dla operatora

Cicha i wygodna kabina modelu 352F L XE z certyfikatem ROPS jest wyposażona w automatyczną klimatyzację utrzymującą stałą temperaturę bez względu na pogodę, natomiast sterowniki joystickowe i konsole można ustawić odpowiednio do preferencji operatora. Regulowany fotel z wysokim oparcie ma bardzo wygodną funkcję grzania i chłodzenia powietrzem. Czytelny monitor LCD przedstawia bieżące informacje robocze, a schowki i dodatkowe gniazda zasilania zwiększają komfort pracy.

Wszechstronność

Modele Cat E i F są do siebie podobne, dlatego można między nimi wymieniać osprzęt roboczy. Szeroka gama osprzętu, takiego jak młoty hydrauliczne, nożyce, ubijaki i szczęki wielofunkcyjne, zapewnia optymalną uniwersalność nowego modelu 352F L XE. Układy sterowania pomocniczym narzędziem hydraulicznym zapewniają dostateczną moc i dokładną pracę narzędzi roboczych.

Obsługa serwisowa

Silnik modelu 352F L XE, Cat C13 ACERT™, spełnia wymagania normy UE stopnia IV. Jest sterowany elektronicznie, co zapewnia optymalną moc, niższą emisję i niskie zużycie paliwa w każdych warunkach roboczych. Układ sterowania emisją nie nakłada żadnych wymagań na operatora i działa bez przerywania cykli roboczych. Punkty rutynowej konserwacji, takie jak miejsca smarowania, wloty i wyloty płynu oraz filtry są łatwo dostępne z poziomu podłoża. Duże drzwi są zatrzaskiwane na miejscu, co usprawnia serwisowanie i uniemożliwia dostawanie się do maszyny zabrudzeń i okruchów materiału. Podwójna chłodnica zwiększa wydajność układu chłodzenia modelu 352F L XE i jest łatwa do czyszczenia.  

 

Specyfikacje modelu 352F L XE

   
SilnikCat C13 ACERT
Moc — ISO 14396, KM (kW)431 (317)
Moc — ISO 9249, KM (kW)413 (304)
Masa eksploatacyjna, min., kg *51120
Masa eksploatacyjna, maks., kg **53790
Głębokość kopania, maks., mm7510
Zasięg, maks., mm11710
Przepływ oleju hydraulicznego, l/min  750
Ciśnienie hydrauliczne, maks., kPa (udźwig)38000
Siła uciągu, kN335

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora – ISO6396

69 dB(A)
Poziom hałasu na zewnątrz – ISO6395106 dB(A)

*z wysięgnikiem R6.9m, ramieniem R2.9TB, łyżką 3,1 m³, gąsienicami 600mm DG

*z wysięgnikiem M6.55m, ramieniem M3.0UB, łyżką 3,2m³, gąsienicami 900mm TG

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez zezwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

 

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo