Maszyny Cat® 374F i 390F spełniają normy emisji spalin Stage IV określone w dyrektywach Unii Europejskiej oraz zapewniają niższe zużycie paliwa i większy komfort pracy

Do publikacji w Europie, styczeń 2014 r.
Numer komunikatu: 560PR13

W nowych koparkach hydraulicznych Cat® 374F i 390F, zastępujących starsze modele z serii D, zastosowano oszczędne silniki Cat ACERT™ (C15 w modelu 374F i C18 w modelu 390F), które są zgodne z normami emisji spalin Stage IV określonymi w dyrektywach Unii Europejskiej. Nowe modele zbudowane na bazie trwałych, niezawodnych i wydajnych modeli z serii D spełniają kryteria konstruowania maszyn Caterpillar z serii F, takie jak niskie zużycie płynów zapewniające minimalne koszty eksploatacji, optymalny komfort pracy, łatwa obsługa techniczna oraz najwyższa w tej klasie wydajność. Modele 374F i 390F o maksymalnej masie eksploatacyjnej odpowiednio 75 170 kg i 92 020 kg charakteryzują się konstrukcją o dużej wytrzymałości, a także optymalną wszechstronnością dzięki szerokiej gamie przednich układów zawieszenia osprzętu, samego osprzętu roboczego oraz dostępnych układów kontroli nachylenia i telematyki.

Silnik/hydraulika
W silnikach C15 i C18 o znamionowej mocy użytecznej odpowiednio 352 kW i 391 kW (ISO 9249) wykorzystano kombinację sprawdzonych technologii ograniczania emisji spalin, między innymi układów elektronicznego zarządzania wtryskiem paliwa/dopływem powietrza oraz układów oczyszczania spalin opracowanych przez firmę Caterpillar. Kontrola emisji spalin jest automatyczna i nie wpływa na wydajność maszyny.

Silniki użyte w modelach 374F i 390F są bardziej oszczędne niż starsze konstrukcje zgodne z normą Stage IIIA, które były stosowane w serii D — w modelu 374F udało się zmniejszyć zużycie paliwa o 10%, a model 390F cechuje się większą wydajnością.

Dwa tryby pracy — standardowy i ekonomiczny — umożliwiają wybranie roboczej prędkości obrotowej silnika odpowiedniej do wykonywanej pracy, co pozwala na dodatkową oszczędność paliwa. Ponadto układ dostarczania odpowiedniej mocy dostosowuje prędkość obrotową silnika do obciążenia roboczego maszyny, zaś układ wyłączania silnika pracującego na biegu jałowym wyłącza silnik po upływie określonego czasu pracy na biegu jałowym. Układy te nie tylko przyczyniają się do oszczędzania paliwa i ograniczania emisji spalin, ale także znacząco wydłużają okresy międzyobsługowe.

Układy hydrauliczne osprzętu w modelach 374F i 390F zaprojektowano w taki sposób, aby główne elementy znajdowały się blisko siebie. Takie rozmieszczenie sprzyja zastosowaniu krótszych rur i przewodów połączeniowych, co z kolei wpływa na zmniejszenie strat z powodu tarcia i spadków ciśnienia, zapewniając mniejsze obciążenie układów i większą oszczędność paliwa. Nowością w modelach z serii F jest zawór układu ACS (Cat Adaptive Control System), który elektronicznie zarządza przepływami i ograniczeniami, aby precyzyjnie dostosować reakcję układu hydraulicznego do ruchu joysticka. Funkcja ta nie tylko zapewnia oszczędność paliwa, ale także poprawia płynność działania układu hydraulicznego i jego ogólną sprawność.

Nowe modele mogą być wyposażone w dodatkowe obwody hydrauliczne umożliwiające łatwe podłączanie (za pomocą sterowanego hydraulicznie złącza) osprzętu roboczego. Dodatkową oszczędność paliwa zapewniają sterowane elektronicznie układy regeneracji w obwodach wysięgnika i ramienia, które przemieszczają olej między końcówkami siłowników w celu zmniejszenia obciążenia głównych pomp hydraulicznych.

Wytrzymała konstrukcja
Do modeli 374F i 390F dostępna jest szeroka gama wysięgników i ramion wykonanych z najwyższej jakości stali. W miejscach narażonych na szczególnie silne obciążenia zastosowano elementy kute i odlewane o dużej wytrzymałości. Wszystkie te elementy są odprężone w celu zapewnienia trwałości oraz poddawane ultradźwiękowej kontroli jakości. Wysięgnik długi o dużej wytrzymałości oraz wysięgnik ogólnego przeznaczenia zostały zaprojektowane do ogólnych prac związanych z wykopami i ładowaniem, natomiast wysięgnik do pracy ciężkiej gwarantuje wysoką wydajność w przypadku prowadzonych na dużą skalę prac ziemnych oraz prac związanych z ciężkimi materiałami. Wybór dostępnych ramion zapewnia dopasowanie wysięgników do wymaganej głębokości kopania, zasięgu i siły odspajania.

Trwałość strukturalną zapewnia sprawdzona, wytrzymała konstrukcja ram głównych i podwozia — górna rama jest wyposażona w specjalne mocowania podtrzymujące wytrzymałą kabinę, a dolna rama jest znacząco wzmocniona w celu zwiększenia jej trwałości. Podwozie o długich gąsienicach i ze zmiennym rozstawem — zbudowane z masywnych ram rolek gąsienic oraz elementów stalowych o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie — stanowi szeroką, stabilną podstawę roboczą, którą można regulować w celu zmniejszenia szerokości transportowej. Dostępne jest nowe urządzenie do zdejmowania przeciwwagi ułatwiające transport i zmniejszające jego koszty.

Kabina, obsługa serwisowa i technologia
Większa o 12% powierzchnia szklana w kabinie modeli z serii F zapewnia operatorowi lepszą widoczność, a poziom hałasu na stanowisku operatora został zmniejszony o znaczące 3 dB(A). Nowy monitor LCD ma o 40% większy ekran, 4-krotnie większą rozdzielczość i bardziej intuicyjną obsługę. Monitor, na którym można wybrać jeden z 42 języków, wyświetla szczegółowe dane dotyczące pracy maszyny oraz wyraźny obraz ze standardowej kamery tylnej. Kabina używana w modelach 374F i 390F ma specjalne uszczelnienie i izolację, dzięki czemu stanowisko pracy operatora jest czyste i wygodne. Układ automatycznej klimatyzacji zapewnia regulację parametrów i jakości powietrza w kabinie oraz filtrowanie nawiewu. Do wyboru są fotele z amortyzacją pneumatyczną, podgrzewaniem i chłodzeniem.

W modelach z serii F punkty obsługi codziennej — smarowniczki, filtry paliwa i oleju, zawory płynów — są wygodnie zgrupowane i łatwo dostępne przez szerokie pokrywy serwisowe i z szerokich, antypoślizgowych podestów roboczych. Ponadto kurek spustowy zbiornika paliwa upraszcza odprowadzanie wody i osadów w celu ochrony układu paliwowego, a wbudowany wskaźnik poziomu paliwa zmniejsza prawdopodobieństwo nadmiernego napełnienia zbiornika.

Portal Cat Connect ułatwia korzystanie z technologii i usług w celu zwiększenia wydajności w miejscu pracy. Technologie LINK, na przykład opcjonalny system Product Link™, pomagają właścicielom flotowym w zarządzaniu wydajnością sprzętu i zmniejszaniu kosztów posiadania oraz eksploatacji za pośrednictwem internetowego interfejsu VisionLink®, który pozwala monitorować najważniejsze elementy, takie jak lokalizacja, liczba godzin, zużycie paliwa, kody diagnostyczne i czas przestojów. Maszyny z serii F mogą być także wyposażone w technologie GRADE, na przykład Cat Grade Control Depth and Slope — układ kontroli głębokości i nachylenia, które pomagają operatorom w poprawie wydajności i precyzji. Gdy zmienią się wymagania dotyczące zadania, można rozszerzyć możliwości maszyny o funkcje 3D.

Dane techniczne maszyn

  374F 390F  
Silnik Cat C15 Cat C18 Less
Moc użyteczna, kW (KM) — ISO 9249     Less
Moc użyteczna — ISO 9249 352 kW 391 kW Less
Moc użyteczna — ISO 9249 479 KM (jednostki metryczne) 532 KM (jednostki metryczne) Less
Masa eksploatacyjna, min., kg * 70,970 88,680 Less
Masa eksploatacyjna, maks., kg ** 75,170 92,020 Less
Maks. głębokość kopania, mm *** 9,650 11,800 Less
Maks. zasięg do przodu, mm*** 14,230 17,250 Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego, l/min 448 x 2 504 x 2 Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego zasilającego osprzęt, kPa 37,000 35,000 Less

 

* Wyposażenie: wysięgnik długi i najkrótsze rami
   74F z wysięgnikiem R 7,8 m, ramieniem R 2,84 m, łyżką 3,8 m
  390F z wysięgnikiem R 8,4 m, ramieniem R 3,4 m, łyżką 4,6 m

** Wyposażenie: wysięgnik do pracy ciężkiej i najdłuższe ramię
  374F z wysięgnikiem M 7,0 m, ramieniem M 3,0 m, łyżką 4,6 m
  390F z wysięgnikiem M 725 m, ramieniem M 3,4 m, łyżką 6,0 m

*** Wyposażenie: najdłuższy wysięgnik długi i ramię
   374F z wysięgnikiem R 7,8 m, ramieniem R 4,7 m, łyżką 3,8 m
   390F z wysięgnikiem R 10,0 m, ramieniem R 5,5 m, łyżką 3,9 m

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.
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
Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo