KOMPAKTOR DO GRUNTU CAT® 815K ZAPEWNIAJĄCY OPTYMALNĄ WYDAJNOŚĆ ZAGĘSZCZANIA, NISKIE KOSZTY I DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ

Do publikacji w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Australii, Nowej Zelandii: kwiecień 2016 r. 
Numer komunikatu: 132PR16

Nowy kompaktor do gruntu Cat® 815K, ważący 49 353 funtów i wyposażony w silnik Cat C7.1 ACERTTM EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE), jest przeznaczony do ciężkich prac przy zagęszczaniu i spychaniu. Ta wytrzymała konstrukcja o długim okresie eksploatacji zapewnia optymalne korzyści klientom dzięki wysokiej wydajności i niskim kosztom eksploatacji. Wbudowany układ napędowy Caterpillar zapewnia niezawodność w tych trudnych zastosowaniach, a konstrukcja kół modelu 815K zapewnia duży nacisk na podłoże. Ponadto dostępny układ sterowania zagęszczeniem firmy Cat i technologie COMPACT firmy Cat zapewniają pomiar zagęszczenia i funkcje mapowania, które zwiększają ogólną efektywność procesu zagęszczania.

Konstrukcje i koła

Tylna rama o przekroju skrzynkowym modelu 815K jest odporna na wstrząsy i siły skręcające, a wytrzymałe elementy mocujące siłownika układu kierowniczego przenoszą obciążenia układu kierowniczego na ramę. Zawieszenie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia zwiększonej integralności strukturalnej. Ta solidna konstrukcja w połączeniu z materiałami o wysokiej wytrzymałości i robotyzacją spawania pozwala zapewnić trwałość i ogólną wytrzymałość maszyny.

Cztery rodzaje siły (nacisk, przemieszczanie, obciążenie udarowe i wibracje) w połączeniu z konstrukcją kołka ugniatającego o zmodyfikowanym kształcie jodełki modelu 815K zapewniają optymalne wyniki zagęszczania, spełniając wymagania dotyczące gęstości (zazwyczaj w zakresie 95–100% normy Proctor) w mniejszej liczbie przejazdów (do przodu i do tyłu) oraz zapewniając doskonałą przyczepność i płynną jazdę.

Model 815K zagęszcza materiał od dołu do góry, a kołki ugniatające wychodzą z materiału bez spulchniania gleby, pozostawiając górną powierzchnię materiału zagęszczoną, stosunkowo gładką i szczelną. Maszyny transportowe mogą utrzymać najwyższą prędkość poruszania się po podłożu podczas dostarczania materiału, który model 815K może rozprowadzić bez żadnej pomocy, umożliwiając wyeliminowanie stosowania dodatkowych maszyn na miejscu pracy. Każde koło jest wyposażone w dwa pręty czyszczące z kołkami z hartowanej stali.

Technologia zagęszczania

Do modelu 815K dostępny jest układ sterowania zagęszczeniem firmy Cat, który wykorzystuje technologię Machine Drive Power (MDP) do mierzenia oporu toczenia i porównywania go ze sztywnością gleby. System MDP sprawdza się zarówno w glebach ścisłych, jak i luźnych. Opcjonalny system mapowania trójwymiarowego zestawia pomiary prac zagęszczających z lokalizacją maszyny, zapewniając graficzny wgląd w postęp zagęszczania w czasie rzeczywistym, a także historię wyników zagęszczania.

Ponadto dostępne technologie Cat COMPACT łączą nowoczesne funkcje pomiaru zagęszczenia, prowadzenia operatora i raportowania, pozwalając uzyskać powtarzalne wyniki przy mniejszej liczbie przejazdów, oszczędzając paliwo oraz minimalizując koszty związane z koniecznością powtarzania prac.

Ponadto, technologie Cat LINK, na przykład Product Link™, bezprzewodowo dostarczają istotnych danych roboczych (takich jak lokalizacja maszyny, godziny pracy, zużycie paliwa, czas bezczynności i kody zdarzeń) poprzez internetowy interfejs użytkownika VisionLink®, aby pomóc w zarządzaniu flotą i obniżeniu kosztów operacyjnych.

Układ napędowy

Silnik Cat C7.1 ACERT modelu 815K, osiągający moc użyteczną silnika 248 KM (185 kW), jest wyposażony w innowacyjny układ elektroniczny Cat, proces wtrysku paliwa, układ regulacji przepływu powietrza i układ kontroli emisji spalin, w tym układ redukcji emisji NOx (tlenków azotu) i układ selektywnej redukcji katalitycznej oraz filtr cząstek stałych (DPF). Filtr DPF pracuje (eliminuje nagromadzoną sadzę) bez przerywania cyklu pracy. Wysokociśnieniowy układ paliwowy common-rail przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa, podobnie jak automatyczny regulator pracy na biegu jałowym modelu 815K.

Planetarna skrzynia biegów Powershift 3F/3R Cat wykorzystuje wbudowany elektroniczny system sterowania, aby umożliwić płynne przełączanie biegów. Zaawansowana konstrukcja przekładni i najlepsze, wyjątkowo wytrzymałe materiały tarczy sprzęgła zapewniają długą żywotność.

Udogodnienia dla operatora i bezpieczeństwo

Kabina modelu 815K jest wygodna, świetnie wyposażona i zamocowana na wibroizolatorach, co zmniejsza drgania i hałas, a fotel z zawieszeniem pneumatycznym z serii Cat Comfort III zwiększa komfort pracy operatora. Regulacja temperatury odbywa się automatycznie, a układ utrzymywania podwyższonego ciśnienia w kabinie wykorzystuje filtrowane powietrze do utrzymania czystości i świeżości w kabinie. Duże szyby zapewniają widoczność we wszystkich kierunkach, zwiększoną jeszcze przez kamerę wsteczną.

Model 815K wykorzystuje układ kierowniczy Cat STIC™, który umożliwia łatwe sterowanie za pomocą jednej dźwigni poruszającej się na boki, a także sterowanie przekładnią za pomocą przycisków. Elektrohydrauliczna dźwignia sterowania osprzętem zapewnia szybkie i dokładne pozycjonowanie lemiesza. Do pozostałych elementów sterujących maszyny należą lewy pedał służący do hamowania, odłączania skrzyni biegów oraz zwalniania silnika. Funkcja zwalniania pozwala na szybkie zmniejszenie prędkości obrotowej silnika, wybranej przez blokadę przepustnicy, podczas manewrowania.

Obsługa serwisowa

Rutynowa konserwacja modelu 815K jest wykonywana bezpiecznie i wygodnie dzięki dostępowi z poziomu podłoża lub z platformy. Punkty serwisowe są zgrupowane, odchylane drzwiczki po obu stronach przedziału silnikowego zapewniają łatwość przeprowadzania codziennych kontroli, a ekologiczne spusty zapobiegają rozlaniu płynów. Wzierniki pozwalają na szybkie sprawdzenie poziomu płynów i zminimalizowanie ich zanieczyszczenia. System zarządzania istotnymi informacjami VIMS™ (Vital Information Management System) zapewnia powiadomienia, które umożliwiają szybkie rozwiązanie potencjalnych problemów. 

Dane techniczne modelu 815K

 

 

Marka/model silnika

Cat C7.1 ACERT

Moc znamionowa, hp (kW)

248 (185)

Masa eksploatacyjna, lb (kg)

49 353 ( 22 386)

Przepływ hydrauliczny, gpm (l/min)

23.5 (89)

Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego, psi (kPa)

3,190 (22 000)

 Maksymalna prędkość jazdy do przodu, mph (km/h)

 13.2 ( 21.2)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia. 

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo