Kompaktor do prac na wysypiskach Cat® 816K zapewnia optymalną wydajność zagęszczania, niskie koszty i długą żywotność

Do publikacji na całym świecie: czerwiec 2016  
Numer komunikatu: 231PR16

Nowy kompaktor do prac na wysypiskach Cat® 816K kontynuuje tradycję wydajności, trwałości i niezawodności znaną z modelu 816 i demonstrowaną od roku 1972. Nowy model z serii K zaprojektowany z użyciem wytrzymałej konstrukcji głównej, która wydłuża okres eksploatacji, wyposażony został w oszczędny silnik Cat C7.1 ACERT™, układ kierowania jedną dźwignią, hermetyczną kabinę i opcje koło/końcówka, które wydłużają trwałość. Dostępne technologie Cat COMPACT, takie jak układ sterowania zagęszczaniem jeszcze bardziej zwiększają wydajność i spójność zagęszczania poprzez dostarczanie dokładnych jego wartości i mapowanie 3D.

Struktury/osłony/koła/końcówki

Fundamentem specjalistycznej maszyny 816K są jej masywne, spawane automatycznie struktury główne z tylną ramą wykonaną z profili zamkniętych, odpornych na obciążenia udarowe i skręcające, wytrzymałe mocowania siłowników układu kierowniczego efektywnie przenoszące obciążenia tego układu na ramę oraz konstrukcja montażu osi zoptymalizowana pod kątem zwiększonej integralności strukturalnej.

Trzy nowe konfiguracje kół i końcówek umożliwiają dopasowanie modelu 816K do jego zastosowań. Konfiguracja kołków typu Paddle Tip zmniejsza wagę i zapewnia dużą wydajność przy niższym zużyciu paliwa. Kołek typu Plus to gwarancja większej stabilności podczas pracy na pochyłościach, a kołki łączone są skutecznym kompromisem w zakresie wydajności, zużycia paliwa i stabilności na pochyłościach.

Oprócz tego specjalne osłony chronią komponenty przed uszkodzeniami, gromadzeniem się odpadów, chemikaliów i przedwczesnym zużyciem, włącznie z osłoną osi, która chroni przed owijaniem się materiałów wokół nich. Rura oleju przekładniowego również jest chroniona, a zbiornik paliwa umieszczony z dala od odpadów w przedniej ramie. Chroniony sitem wlot powietrza do chłodnicy jest umieszczony wysoko z tyłu maszyny, aby zapobiec blokowaniu przepływu powietrza przez odpady, natomiast konstrukcja maskownicy pomaga odrzucać śmieci. Pręty zgarniające zaprojektowano z myślą o usuwaniu odpadów z okolic kół, a opcjonalne palce oczyszczające są dostępne do użycia w glebach o dużej spoistości i w materiale między końcówkami.

Układ napędowy

Silnik C7.1 ACERT spełnia normy emisji U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, które nie przerywają cyklu roboczego maszyny. (W niektórych obszarach dostępna jest konfiguracja będąca odpowiednikiem normy Tier 3/Stage IIIA). Układ paliwowy wysokociśnieniowy/common-rail Cat następnej generacji dostarcza paliwo w serii mikro-rozerwań w każdym cyklu, zapewniając wyjątkowo wydaje spalanie, a układy sterowania obniżają średnią prędkość pracy silnika, redukując intensywność chłodzenia i zwiększając oszczędność paliwa. Regulator czasu pracy na biegu jałowym pozwala zaoszczędzić paliwo poprzez eliminację nadmiernej pracy na biegu jałowym.

Przekładnia planetarna modelu 816K firmy Caterpillar wykorzystuje specjalne technologie metalurgiczne i obróbkę cieplną kół zębatych, zapewniając długą trwałość. Zaawansowany system sterowania elektronicznego (APECS) przekładni zaprojektowano z myślą o zwiększeniu wydajności zmiany biegów, zapewnianiu wyższego komfortu pracy operatora i wzroście produktywności. Wytrzymałe przekładnie planetarne tworzą układ przeniesienia napędu: przód jest stały, a tył oscyluje o ±6 stopni.

Stanowisko pracy operatora

Zintegrowane elementy sterowania układem kierowniczym i przekładnią Cat STIC™ w modelu 816K łączą funkcje sterowania układem kierowniczym i przekładnią (kierunkowe i wybór biegu) na jednej dźwigni. Proste ruchy boczne niewymagające użycia siły dźwigni pozwalają na precyzyjne manewrowanie z 42 stopniami skrętu w przegubie w lewo i prawo. Elektrohydrauliczne elementy sterujące osprzętem roboczym korzystają z miękkich zapadek, a siłowniki z elektronicznie kontrolowanych ograniczników zapewniających płynną pracę. Lewy pedał pełni rolę hamulca, odłącznika skrzyni biegów i pedału zwalniania, który zastępuje ustawienia prędkości obrotowej silnika.

Środowisko operatora pozostaje czyste dzięki filtrowanemu powietrzu w kabinie, a temperatura jest utrzymywana za pomocą automatycznego układu klimatyzacji. Kabina jest izolowana w celu zredukowania wibracji, a na komfort operatora wpływa fotel z zawieszeniem pneumatycznym lub fotel z serii Cat Comfort Series III. Podświetlane przełączniki membranowe wyposażono w sygnalizatory aktywacji LED i identyfikacji ISO, a standardowa kamera tylna pozwala zwiększyć poziom widoczności dla operatora.

Obsługa techniczna i zrównoważony rozwój

Rutynowe punkty obsługowe modelu 816K, w tym smarowniczki, pogrupowano dla wygody i udostępniono na poziomie podłoża za pomocą odchylanych drzwiczek lub z antypoślizgowej platformy. Panel serwisowy na poziomie podłoża obejmuje główny wyłącznik ze zintegrowaną blokadą, kontrolkę opróżniania DEF dla maszyn Tier 4 Final/Stage IV, wyłączniki automatyczne, przełącznik odcięcia dopływu paliwa oraz gniazdo wspomagania rozruchu. Ekologiczne spusty pomagają zapobiegać rozlaniom, a boczne drzwiczki ułatwiają czyszczenie układu chłodzenia.

Model 816K zaprojektowano z myślą o wielokrotnych przebudowach, a firma Caterpillar udostępnia ekologiczne opcje, takie jak programy Reman i Certified Rebuild, które pozwalają zaoszczędzić od 40 do 70 procent w porównaniu z nową maszyną poprzez ponowne użycie elementów lub wprowadzenie regenerowanych komponentów. Firma Caterpillar oferuje pakiety modernizacyjne, które umożliwiają instalowanie nowych funkcji w starszych maszynach.

Technologie Cat Connect

System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu firmy Cat (VIMS™) powiadamia operatorów i techników o potencjalnych problemach, pozwalając na szybkie ich usuwanie, co zapobiega nieplanowanym przestojom. Ponadto przy użyciu technologii Cat LINK przesyłane są bezprzewodowo do kierowników sprzętu krytyczne informacje za pomocą interfejsu VisionLink®, w tym informacje o lokalizacji maszyny, godzinach pracy, zużyciu paliwa, czasie pracy na biegu jałowym i kodach zdarzeń.

Technologie Cat COMPACT łączą zaawansowany pomiar zagęszczenia, układ nawigacji w kabinie i funkcje raportowania, które pomagają w spójny sposób spełniać cele w zakresie zagęszczania, jednolicie i w mniejszej liczbie przejazdów, co pozwala zaoszczędzić paliwo i czas. Instalowany fabrycznie układ sterowania zagęszczeniem firmy Cat mierzy wartości zagęszczania i zapewnia wskazówki 3D informujące o tym, kiedy warstwy osiągną optymalne zagęszczenie. Mapowanie pomaga eliminować puste przebiegi, optymalizuje rozmieszczenie i umożliwia dokumentowanie wyników pracy.  

Silnik

Cat C7.1 ACERT

 

Tier 4 Final /
Stage IV

Tier 3 /
odpowiednik normy Stage IIIA

Moc znamionowa, KM (kW)

248
(185)

249
(186)

Moc brutto, KM (kW)

284
(212)

286
(213)

Maks. masa eksploatacyjna, kg (lb)

56,899
(25 809)

56,308
(25 541)

Maks. prędkość, przód/tył, km/h (mil/h)

6.8/7.8
(10.9/12.5)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo