Konstrukcja kompaktora do pracy na wysypiskach 826K marki Cat® to gwarancja bezpieczeństwa, wygody, ekonomiki paliwowej, wydajności i długiego okresu eksploatacji

Do publikacji na całym świecie: sierpień 2014 r.
Numer komunikatu: 195PR14

Kompaktor do pracy na wysypiskach 826K marki Cat® ustanowił standard pod względem konstrukcyjnym dla wymagających zastosowań tego typu już w roku 1978. Od momentu wprowadzenia modelu serii K model ten był w dalszym ciągu udoskonalany pod kątem wygody i bezpieczeństwa operatora, prostoty obsługi, wytrzymałości, niezawodności, ekonomii użytkowania oraz wydajności. Dostępne są dwie wersje silników Cat C15 ACERT™ zgodnych z normami emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE) lub odpowiednikami norm emisji EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE). Moc użyteczna modelu 826K to 405 hp (302 kW). Układ napędowy maszyny wykorzystuje planetarną skrzynię biegów Powershift 2F/2R, przekładnię hydrokinetyczną ze sprzęgłem blokującym oraz osie planetarne o dużej wytrzymałości, które umożliwiają zastosowanie trzech nowych konfiguracji kół i kołków. Masa eksploatacyjna wynosząca 90 207 funtów (40 917 kg) w połączeniu z masywnymi elementami konstrukcyjnymi, które zachowują solidny charakter przez szereg procesów regeneracji, stanowią o wyjątkowej wytrzymałości modelu 826K.

Aby zapewnić oszczędność paliwa, model 826K został wyposażony w tryb Eco; w efekcie po wybraniu tego trybu przez operatora prędkość maszyny zostaje ograniczona, a gdy maksymalny moment obrotowy nie jest wymagany, silnik pracuje w trybie automatycznej zmiany przełożeń. Dla wygody operatora lewy pedał przystosowano do funkcji hamowania, odłączania skrzyni biegów oraz zmniejszania prędkości obrotowej silnika. Operator może go użyć w celu tymczasowego zmniejszenia prędkości obrotowej silnika ustawionej przy użyciu blokady przepustnicy, aby bezpiecznie wyminąć przeszkody. Na potrzeby optymalnego dostosowania reakcji maszyny do wymogów pracy, a także w celu utrzymania kontroli nad nią, układ STIC™ zastosowany w modelu 826K umożliwia sterowanie i kontrolę skrzyni biegów za pomocą pojedynczej dźwigni.

Komfort i wygoda operatora, na którą położono nacisk w konstrukcji modelu 826K, przekłada się na ułatwienia w zakresie wchodzenia do kabiny oraz wychodzenia z niej. Składają się na nie oświetlone, ustawione pod odpowiednim kątem schodki oraz składana poręcz fotela stanowiąca część układu STIC. Fotel z serii Cat Comfort z zawieszeniem pneumatycznym wyposażono w wyjątkowej grubości poduszki i połączono z elektrohydraulicznym modułem STIC oraz modułem sterującym osprzętem, które poruszają się wraz z regulacją fotela, dostosowując się do nowego ułożenia. W izolowanej, hermetycznej kabinie zamocowanej do ramy utrzymywane jest nadciśnienie oraz dopływ wyłącznie przefiltrowanego powietrza. Wybrana temperatura utrzymywana jest automatycznie. W panelu kontrolnym zastosowane zostały duże, podświetlane od spodu przełączniki z kontrolkami LED, jak również dwupozycyjny przełącznik kołyskowy, który służy do załączania hamulca postojowego.

Układ napędowy/struktury/osłony
Model 826K odznacza się równomiernym, płynnym działaniem, które zawdzięcza zintegrowanym elementom sterowania elektronicznego wykorzystującym układ SCSS (Single Clutch Speed Shifting) firmy Caterpillar. Poddane obróbce cieplnej oraz zaawansowanym technologiom metalurgicznym koła zębate zastosowane w skrzyni biegów zapewniają równomierną wydajność i długotrwałą wytrzymałość. Korzyści płynące z zastosowania przekładni hydrokinetycznej ze sprzęgłem blokującym w modelu 826K to bardziej wydajne przełożenie mocy, mniejsza ilość ciepła powstającego w układzie, wyższa prędkość jazdy oraz ekonomika paliwowa. Dalsza oszczędność paliwa osiągnięta została dzięki regulatorowi czasu pracy na biegu jałowym zastosowanym w silniku C15. Funkcja opóźnienia wyłączenia silnika pozwoliła także zwiększyć jego wytrzymałość.

Kompaktor do pracy na wysypiskach przeznaczony jest do użytku w najbardziej wymagającym środowisku. Z tego względu firma Caterpillar opracowała maszynę, w której zastosowano specjalne konstrukcje, przekładające się na bardzo dużą trwałość. Tylna rama, wykonana z profili o przekroju skrzynkowym, odporna jest na obciążenia udarowe i skręcające, zaś mocowania siłowników układu kierowniczego zaprojektowano tak, by efektywnie przenosiły obciążenia tego układu na ramę. Mocowania osi wykonano z podzespołów o dużej wytrzymałości, co przyczyniło się do poprawy ogólnej integralności strukturalnej maszyny.

Specjalnie przystosowane osłony chronią układy i podzespoły modelu 826K przed zagrożeniami powstającymi w miejscu pracy, takimi jak gromadzące się zanieczyszczenia, chemikalia, przewody oraz elementy plastikowe, które mogłyby owinąć się wokół zespołów kół.

Hydraulicznie uruchamiane osłony silnika oraz zespołu napędowego chronią podzespoły oraz zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń. Osłony ramy przedniej stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed gromadzeniem się odpadków w obrębie ram oraz poprawiają ochronę przewodów hydraulicznych. Osłony osi oraz uszczelnień zmniejszają ryzyko ugrzęźnięcia materiału pomiędzy osiami. Ekran z gęstej siatki zabezpieczający wlot powietrza powstrzymuje przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza przedziału silnika, które utrudniałyby chłodzenie podzespołów. Układ wentylacji pod maską zapobiega wnikaniu odpadków oraz chłodzi podzespoły, zaś pręty zgarniające oraz czystsze palce oczyszczające pozwalają zachować czystość kół, a w efekcie zoptymalizować proces zagęszczania materiału.

Koła i kołki
Model 826K dostępny jest w trzech konfiguracjach kół i kołków, co pozwala zwiększyć wydajność maszyny oraz dostosować ją do poszczególnych zastosowań w obrębie pracy na wysypisku. Konfiguracja kołków typu Paddle przeznaczona jest do pracy wymagającej lepszej przyczepności i mniejszej masy, co owocuje w dużą wydajnością i mniejszym zużyciem paliwa. Konfiguracja kołków Plus to typowa konstrukcja zwiększająca stabilność maszyny na pochyłościach, zaś konfiguracja łączona kołków Paddle i Plus przekłada się na praktyczne rozwiązanie kompromisowe uwzględniające najważniejsze korzyści: wydajność, ekonomikę paliwową oraz stabilność na pochyłościach.

Obsługa serwisowa/Technologie
W ramach działań na rzecz promocji bezpieczeństwa personelu zajmującego się obsługą serwisową modelu 826, punkty obsługi poddawane codziennej konserwacji zostały zgrupowane oraz rozmieszczone z uwzględnieniem dostępu z poziomu podłoża lub z poziomu antypoślizgowych podestów z poręczami. Odchylane drzwiczki po obu stronach przedziału silnikowego zapewniają łatwy dostęp do punktów codziennych czynności obsługowych. Ekologiczne zawory spustowe ułatwiają serwisowanie i zapobiegają niebezpieczeństwu rozlania się substancji. Dostępne w opcji odchylane schodki poprawiają dostęp do silnika. Ponadto odchylane chłodnice paliwa i oleju hydraulicznego usprawniają czyszczenie, a dostępne z poziomu podłoża centrum zasilania wyposażone jest w odłącznik zasilania elektrycznego, wyłącznik awaryjny silnika oraz włącznik oświetlenia schodków.

Dodatkowe usprawnienie pod względem obsługi serwisowej stanowi system zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu VIMS™ (VIMS™ 3G), który uwzględniono w konstrukcji modelu 826. Informuje on operatora na bieżąco o warunkach pracy maszyny za pośrednictwem czytelnego wyświetlacza graficznego z interfejsem dotykowym. System Cat Product Link™ rozszerza możliwości monitorowania działania maszyny, dostarczając takie dane, jak kody zdarzeń oraz kody diagnostyczne, godziny pracy, poziom paliwa oraz czas przestojów. Informacje te przekazywane są do bezpiecznej aplikacji internetowej VisionLink®, która daje operatorowi do dyspozycji rozbudowane narzędzia do przekazywania użytkownikom i dealerom różnych informacji, w tym stosunku czasu pracy do czasu przestojów oraz funkcji mapowania terenu.

Dane techniczne maszyn

Silnik

Cat C15 ACERT

Mniej

Moc użyteczna

405 hp (302 kW)

Mniej

Masa eksploatacyjna (maks.)

90 207 funtów (40 917 kg)

Mniej

Natężenie przepływu w układzie hydraulicznym (maks.).

30,9 g/m (117 l/min.)

Mniej

Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego

3 495 psi (24 100 kPa)

Mniej

Pojemność zbiornika paliwa

206,6 gal. (782 l)

Mniej

Poziom hałasu na stanowisku operatora (standardowy)

73 dB(A)

Mniej

Poziom hałasu na stanowisku operatora (wytłumiony)

72 dB(A)

Mniej

 

Obraz 1

Obraz 2

Obraz 3

 

###

Uwaga do wydawców: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami
Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo