Kompaktowe ładowarki kołowe Cat® 910M, 914M, 918M łączą wyższą wydajność, oszczędność paliwa i ścisłą kontrolę emisji

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Nowej Zelandii: kwiecień 2016 r.  
Numer komunikatu: 65PR16

Nowe kompaktowe ładowarki kołowe Cat® serii M — 910M, 914M i całkowicie nowy model 918M — zostały zbudowane w oparciu o cieszące się ogromnym powodzeniem modele serii K — 910K i 914K. Nowe modele zostały udoskonalone, między innymi wyposażone w nowe silniki spełniające wymogi normy emisji EPA Tier 4 Final USA i Stage IV UE oraz w opcje i rozwiązania jeszcze bardziej podnoszące poziom komfortu i bezpieczeństwa operatora.

Całkowicie nowy model 918M

Nowy model 918M o mocy 115 KM (86 kW) dołącza do rodziny kompaktowych ładowarek kołowy Cat i oferuje funkcje zapewniające wysoką wydajność w różnych zadaniach. Cechy nowego modelu to między innymi pomocniczy układ hydrauliczny o dużym przepływie przeznaczony do pracy z wymagającym osprzętem, takim jak dmuchawa śnieżna, zamontowane standardowo osie o dużej wytrzymałości zapewniające wysoką wydajność przy pracy na wysypiskach, czy też opcja jazdy po drogach z dużą prędkością do 40 km/h (25 m/h).

Wysoka wydajność

Trzy nowe ładowarki kołowe serii M są napędzane nowymi silnikami Cat C4.4 ACERT™ i wyposażone w moduł oczyszczania spalin, który działa bez ingerencji operatora i nie powoduje przerw w cyklach roboczych. Moduł ten wykorzystuje selektywny reduktor katalityczny, który wymaga jedynie dodania płynu DEF. Nowy silnik ogranicza koszty posiadania i eksploatacji dzięki standardowym funkcjom oszczędzania paliwa, takim jak tryb ECO, automatyczne wyłączanie silnika na biegu jałowym i wentylator układu chłodzenia o zmiennej prędkości obrotowej.

Modele 910M i 914M są wyposażone w inteligentne układy sterowania mocą, które zapewniają równowagę między wydajnością a oszczędnością paliwa. Układy te wykorzystują dodatkową moc, gdy wzrasta zapotrzebowanie, na przykład przy pokonywaniu wzniesień lub korzystaniu z osprzętu roboczego wymagającego wysokiego przepływu. Regulacja mocy na żądanie zapewnia optymalną wydajność i prędkość hydrauliczną pod obciążeniem.  

Stanowisko pracy operatora

Kabina Deluxe nowych modeli serii M została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu całodziennego komfortu. Jest wyposażona w drzwi po obu stronach, wygodny joystick elektrohydrauliczny, amortyzowane pedały, kierownicę z regulacją nachylenia oraz amortyzowany, podgrzewany fotel, który zapewnia prawdziwy komfort.

Wielofunkcyjny joystick sterujący ładowarką pozwala na łatwą obsługę funkcji ładowania, a także przekładni i blokady mechanizmu różnicowego. Joystick umożliwia także sterowanie dwu-, trzy- i czterozaworowymi układami hydraulicznymi, w tym sterowanie proporcjonalne obwodami pomocniczymi.

Ładowarki kołowe serii M są wyposażone także w kilka nowych funkcji opcjonalnych, których celem jest podnoszenie wydajności, bezpieczeństwa operatora i ułatwienie obsługi serwisowej. Dostępny pakiet oświetlenia LED obejmuje dodatkowe przednie i tylne światła robocze LED, co w połączeniu z opcjonalną kamerą tylną (montowaną standardowo w Europie) zapewnia maksymalne pole widzenia operatora i podnosi bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Opcjonalna dotykowa klawiatura elektroniczna umożliwia wygodne sterowanie większością funkcji i umożliwia operatorom programowanie maszyny zgodnie z wymaganiami danego zastosowania i osobistymi preferencjami. Układ modulacji osprzętu umożliwia wybór jednego z trzech poziomów reakcji układu hydraulicznego, a sterowanie układem hydrostatycznym zapewnia trzy poziomy płynności przełączania i reakcji na zmianę kierunku.

Funkcje robocze

Układ sterujący siłą napędową przenoszoną na koła, który umożliwia operatorom obniżenie poślizgu opon w warunkach słabej przyczepności, zapewnia bardziej efektywne ładowanie łyżki, niższe zużycie opon i wyższą wydajność. Operator może zależnie od warunków roboczych wybrać jedno z czterech ustawień regulacji mocy przenoszonej na koła.

Sterowana przy użyciu lewego pedału funkcja bezstopniowego sterowania biegami pełzającymi umożliwia sterowanie prędkością jazdy niezależnie od prędkości obrotowej silnika i w pierwszej części zakresu ruchu pełni funkcję pedału jazdy manewrowej. Wykorzystanie hydrostatycznego układu napędowego do dostosowania prędkości jazdy do zadania umożliwia pracę silnika z dużą prędkością obrotową, co zapewnia optymalną wydajność hydrauliczną i precyzyjne sterowanie osprzętem roboczym o ciągłym działaniu, takim jak dmuchawy i szczotki. Funkcja sterowania biegami pełzającymi i elektronicznej blokady prędkości obrotowej silnika pozwala optymalnie wykorzystywać możliwości osprzętu roboczego i z łatwością wykonywać kolejne prace.

Opcjonalny układ kontroli jazdy wykorzystuje siłowniki wysięgników jako tłumiki podczas jazdy po nierównym terenie, zapewniając płynną jazdę i optymalne utrzymywanie materiału.

W przypadku zastosowań związanych z ładowaniem funkcja powrotu do pozycji kopania umożliwia operatorowi automatyczną zmianę położenia łyżki na odpowiednie dla następnego cyklu ładowania przez przesunięcie joysticka do pozycji zapadki. Po przesunięciu joysticka do pozycji zapadki funkcja ograniczonego programowo podnoszenia zapobiega przekroczeniu zaprogramowanej wysokości ramion ładowarki, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas pracy w miejscach, w których na niewielkiej wysokości znajdują się przeszkody.

Układ zawieszenia osprzętu, osprzęt roboczy

W nowych modelach serii M zastosowano opatentowany przez firmę Caterpillar, zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu „Z”, który łączy wydajność i siły odspajania tradycyjnego układu zawieszenia osprzętu typu „Z”   z zaletami podnoszenia równoległego i parametrami przenoszenia ładunków typowymi dla nośnika osprzętu.

Modele te są dostępne zarówno ze zintegrowanym złączem Tool Carrier™ zgodnym ze starszym osprzętem roboczym Cat, jak również ze złączem Cat ISO, zaprojektowanym z myślą o pracy z różnymi łyżkami z serii Cat Performance, zoptymalizowanymi widłami paletowymi ISO oraz niektórymi narzędziami konkurencyjnymi.

Konstrukcja łyżek serii Cat Performance zapewnia maksymalną wydajność przez umożliwienie operatorom szybszego ładowania do pełna przy jednoczesnym utrzymaniu materiału podczas jazdy. Wysięgniki o zwiększonej wysokości podnoszenia zastosowane w modelach 910M i 914M mają zasięg większy o 14 cali (335 mm), co jest szczególnie ważne w zastosowaniach wymagających odpowiedniej wysokości podnoszenia, na przykład przy ładowaniu paszy lub układaniu bel.  

Zarządzanie flotą

Technologie Cat LINK, obejmujące m.in. zaawansowany system telemetryczny Product Link™, zapewniają stały, bezprzewodowy przepływ takich informacji, jak położenie maszyny, liczba przepracowanych godzin, zużycie paliwa, okres bezczynności i kody zdarzeń. Dane Product Link są dostępne za pośrednictwem internetowego interfejsu VisionLink® i mają istotne znaczenie w dostarczaniu informacji niezbędnych do podejmowania szybkich i opartych na faktach decyzji pozwalających poprawić wydajność w miejscu pracy, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty. Aby jeszcze lepiej zabezpieczyć maszynę, dostępny jest system zabezpieczenia ze zintegrowanym dostępem do funkcji rozruchu silnika za pomocą klawiatury. Dzięki niemu układ rozruchowy jest zabezpieczony kodem i nie trzeba używać specjalnego kluczyka.  

918M

Dane techniczne

Maszyna standardowa910M914M918M
Silnik  Cat C4.4 ACERTCat C4.4 ACERTCat C4.4 ACERT
Moc maksymalna, kW (KM)74  (99)74 (99)86  (115)
Prędkość, standardowa, km/h (m/h)25 (12.5)25 (12.5)25 (12.5)
Opcja wysokiej prędkości, km/h (m/h)40 (25)40 (25)40 (25)
Wysokość sworznia łyżki, podnoszenie standardowe, mm (cale)3 673 (144)3 701 (145)3 818 (150)
Wysokość sworznia łyżki, podnoszenie na wyższy poziom, mm (cale)4 030 (158)4 055 (159)Nie dotyczy
3. przepływ cieczy hydraulicznej, l/min (gal/min)95 (25)95 (25)95 (25)
3. opcjonalny wysoki przepływ cieczy hydraulicznej l/min (gal/min)Nie dotyczy120 (32)150 (40)
4. przepływ cieczy hydraulicznej, l/min (gal/min)95 (25)95 (25)95 (25)
Masa eksploatacyjna, kg (funty)
*z uwzględnieniem operatora o masie 80 kg (186 funtów) & i opon standardowych
8 116
(17,888)
8 761
(19,309)
9 491
(20,917)
Łyżki serii Performance, m3 (jardy3)1.3 (1.7)1.5 (2.0)1.7 (2.2)
Statyczne obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie, kg (funty)
*wersja ze standardową wysokością podnoszenia, ISO 14397-1

4 952
(10,914)

5 247
(11,565)

5 681
(12,520)

Statyczne obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie, kg (funty)
*wersja ze standardową wysokością podnoszenia, pełne opony
5 268
(11,610)
5 582
(12,303)
6 043
(13,319)

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo