ŁADOWARKA GĄSIENICOWA CAT® 963K: WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ ORAZ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA OBNIŻAJĄCE ZUŻYCIE PALIWA I PODNOSZĄCE WYDAJNOŚĆ

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Korei Południowej, Japonii: marzec 2015 r.
Numer komunikatu: 46PR15

Ładowarka gąsienicowa jest od dawna traktowana jako maszyna, która może być używana do wszystkich prac, dlatego często jest pierwszą maszyną, która pojawia się na miękkim i mokrym terenie. Nowy model Cat®  963K nadal zapewnia legendarną już wszechstronność, a jednocześnie wyższą o 10–30% wydajność paliwową i ulepszone działanie.   Dalsze zalety ładowarki gąsienicowej to unowocześniona kabina i rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa, dzięki czemu operator pracuje w komfortowych warunkach. Model 963K spełnia wymogi norm EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/Tier 4 Final (Japonia 2014)/Tier 4 Final (Korea).

Większa wydajność i produktywność = niższe koszty

Model 963K jest napędzany przez silnik Cat C7.1 ACERT™™ o mocy 193 hp (144 kW), mający wyższą sprawność paliwową niż używany w poprzednim modelu. Tryb Eco Mode automatycznie redukuje prędkość obrotową silnika przy jednoczesnym utrzymywaniu zadanej prędkości jazdy, gdy maszyna pracuje pod niewielkim obciążeniem. Połączenie wyższej sprawności silnika i trybu Eco Mode pozwala obniżyć zużycie paliwa o 10–30% w porównaniu z modelem 963D. Ważne jest także wydajne zużywanie płynu DEF — wynoszące przeciętnie od 2,5 do 3% zużycia paliwa — dzięki czemu zużycie cieczy eksploatacyjnych utrzymuje się na zaskakująco niskim poziomie.

Model 963K może pracować ze zwiększoną produktywnością, gdy jest wyposażony w opcjonalną łyżkę o udoskonalonej charakterystyce utrzymywania materiału, która umożliwia przemieszczanie o 5% więcej materiału na godzinę.   W celu zwiększenia wszechstronności maszyna może być wyposażona w opcjonalne szybkozłącze Fusion™, które pozwala z łatwością użytkować widły, łyżki itp. z innych ładowarek i maszyn kompatybilnych z systemem Fusion.

System telematyczny Product Link™ firmy Caterpillar jest dogłębnie zintegrowany z układami modelu 963K, dzięki czemu użytkownik dysponuje łatwym dostępem do bieżących informacji, takich jak lokalizacja maszyny, liczba godzin pracy, zużycie paliwa, czas pracy silnika na biegu jałowym i kody zdarzeń poprzez internetowy interfejs użytkownika  VisionLink®.  

Zwiększona wydajność

Silnik C7.1 ACERT jest wyposażony w dwie turbosprężarki, przez co maszyna lepiej reaguje na zmiany obciążenia. Inteligentniejsze zarządzanie przenoszeniem mocy zastosowane w modelu 963K przekłada się na płynniejsze reakcje osprzętu roboczego i układu kierowniczego oraz wyższą niż w poprzednim modelu sprawność układu kierowniczego.*   Przenoszenie mocy na podłoże przebiega sprawniej, a charakterystyka jest dopasowana do prowadzonych prac, co przekłada się na lepsze przyspieszanie i krótsze cykle robocze. Rozwiązania takie jak układ hydrauliczny wykrywający obciążenie i siłowniki z czujnikami położenia dodatkowo podnoszą precyzję pracy i jakość reakcji maszyny.

Łatwość obsługi

Unowocześniona kabina pozwala operatorowi korzystać z rozwiązań podnoszących komfort pracy, takich jak fotel amortyzowany, regulowane podłokietniki i elementy sterujące oraz udoskonalony układ klimatyzacji.   Natężenie hałasu powstającego podczas pracy silnika jest niższe niż w modelu 963D, dzięki czemu operator i inne osoby przebywające w pobliżu maszyny mają zapewnione cichsze środowisko pracy.

Układ kierowniczy maszyny może być obsługiwany za pomocą dźwigni w układzie V lub joysticka, aby operator mógł dobrać konfigurację do swoich preferencji. Funkcja wyboru odwzorowania elektrohydraulicznego pozwala ustawić reakcję osprzętu (dokładna, normalna lub zgrubna), toteż operator może pracować zgodnie z własnymi preferencjami, a maszyna jest dostosowywana do poszczególnych zadań.

Technologia oczyszczania gazów spalinowych Cat, zgodna z wymogami norm Tier 4 Final/Stage IV/Tier 4 Final (Japonia 2014)/Tier 4 Final (Korea), działa w sposób zautomatyzowany i nie wymaga podejmowania żadnych działań przez operatora ani przerywania prac na czas regeneracji.   Wlew płynu DEF jest dostępny z poziomu podłoża i znajduje się obok zbiornika paliwa, aby ułatwić dostęp podczas uzupełniania paliwa.  

Zwiększone zostało także bezpieczeństwo operatora. Dodatkowe uchwyty i stopnie ułatwiają operatorom wsiadanie i wysiadanie, zarówno z przodu, jak i z tyłu gąsienic.

Model 963K podtrzymuje także znakomite tradycje w dziedzinie łatwości obsługi technicznej. Odchylana kabina i wygodny dostęp do punktów obsługowych ułatwiają przeprowadzanie czynności konserwacyjnych i napraw. Wentylator sterowany temperaturowo zapewnia wydajne chłodzenie, a możliwość odchylenia kraty wlotu powietrza i opuszczenia wentylatora skraca i ułatwia czyszczenie.

*W porównaniu z modelem 963D

MATERIAŁY DRUKOWANE

Dane techniczne

Silnik

Cat C7.1 ACERT

Moc użyteczna, hp (kW)

193 (144)

Masa eksploatacyjna, funty (kg)

45 568 (20 760)

Zakres poj. łyżek, jardy3 (m3)

2,48–4,18 (1,9–3,2)

Długość styku gąsienicy z podłożem, cale (mm)

100 (2542)

Głębokość kopania, cale (mm)

5,4 (138)

Wysokość sworznia przegubu, cale (mm)

155,1 (3940)

###

Uwaga do wydawców:  firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo