ROZŚCIEŁACZE CAT® AP500F/AP555F WYKORZYSTUJĄCE ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĘ, STOŁY Z SZYBKIM PODGRZEWANIEM ELEKTRYCZNYM

Do publikacji na całym świecie: marzec 2016 r. 
Numer komunikatu: 182PR16

Dwa nowe rozściełacze Cat® – kołowy AP500F i gąsienicowy AP555F (na gąsienicach gumowych, z podwoziem Caterpillar Mobil-Trac) – wykorzystują nową, łatwą w obsłudze technologię sterowania i stoły z szybkim podgrzewaniem elektrycznym, które zwiększają wydajność maszyny i pracowników. Nowe stoły dostępne są w obu konfiguracjach – tylko z układem wibracyjnym oraz z układem wibracyjnym połączonym z listwą zagęszczającą.

Oszczędne silniki
Nowe rozściełacze są napędzane silnikiem Cat C4.4 ACERT o mocy znamionowej 106 kW (144 KM) i dostępnym w konfiguracjach spełniających wymagania norm emisji spalin EU Stage IV/ U.S. EPA Tier 4 Final, odpowiedników  Stage IIIA/ Tier 3 lub Off-Road Stage III (obowiązującej w Chinach).

Tryb Eco silnika C4.4 ACERT, stosowany razem z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika, jest przeznaczony do efektywnego zarządzania obrotami silnika w celu uzyskania optymalnego zużycia paliwa i obniżenia poziomu hałasu. W trybie Eco prędkość obrotowa silnika jest regulowana automatycznie w sytuacjach, w których występuje duże obciążenie lub wymagane jest dodatkowe chłodzenie.

Układ podgrzewania stołu
Zintegrowany generator zasila nowy układ podgrzewania stołu, przynosząc dodatkową oszczędność paliwa. Generator – własne rozwiązanie firmy Caterpillar – stosowany w rozściełaczach AP500F i AP555F został opracowany przez ten sam zespół, który zaprojektował i wdrożył do produkcji elektryczną spycharkę Cat D7E.

Generator jest połączony bezpośrednio z silnikiem i zintegrowany z układem rozprowadzania ciepła stołów serii SE50 w celu podgrzania stołu do właściwej temperatury w ciągu około 15 minut. Dla porównania, wcześniej ten efekt uzyskiwano po 30–45 minutach. Podczas podgrzewania stołu silnik pracuje z prędkością obrotową 1300 obr./min (zazwyczaj było to 2200 obr./min), oszczędzając paliwo i emitując mniejszy hałas.

Funkcje diagnostyczne układu podgrzewania stołu są zaprojektowane tak, aby zminimalizować przerwy w rozściełaniu asfaltu w razie awarii czujnika temperatury stołu poprzez automatyczne sterowanie systemem w celu utrzymania stałego ciepła.

Technologia
Nowe wyświetlacze dotykowe przeznaczone dla modeli AP500F i AP555F zapewniają zwiększoną elastyczność podczas obsługi i regulacji maszyny. Kolorowe wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości oferują łatwe w obsłudze opcje, które umożliwiają dostęp do elementów sterujących nową technologią poprzez ekran dotykowy.

Dla wygody pracowników najczęściej używanymi funkcjami steruje się za pomocą przełączników np. nowe, jednoprzełącznikowe sterowanie automatycznym systemem napełniania podajnika upraszcza nastawy i pomaga operatorom o różnym doświadczeniu i różnych umiejętnościach uzyskiwać jednorodne wyniki. Przełącznik automatycznego napełniania umożliwia przełączanie układu podawania z podajnika ślimakowego na przenośnik lub odwrotnie, ułatwiając operatorom uzyskanie właściwej, początkowej struktury materiału dostarczanego do stołu.

W celu zwiększenia elastyczności obsługi prędkość przenośników, a także wysokość mieszanki można regulować zarówno ze stołu, jak i z platformy operatora. Dzięki podwieszanemu modułowi sterowniczemu operator stołu może pracować, stojąc obok maszyny.

Pulpity sterownicze
Elementy sterujące pulpitu sterowniczego mogą być zaprojektowane tak, aby były proste i uniwersalne lub zaawansowane – zgodnie z preferencjami wykonawcy robót. Pracownicy, którzy wolą ograniczone opcje, mogą korzystać ze zorganizowanego, sprawnego systemu sterowania, natomiast operatorzy preferujący większą liczbę funkcji mają dostęp do różnych opcji menu poprzez ekran dotykowy.

Ustawienia układu napędu i podawania przesyłane są między stanowiskami operatora za pomocą jednego przełącznika, natomiast prędkość, a także tryby roboczy i jazdy są regulowane automatycznie na obu stanowiskach. Operator może również wprowadzać różne ustawienia stołu, pozostając w fotelu. Układ Cat Grade Control można obsługiwać także z pulpitów sterowniczych ciągnika.

W trybie rozgrzewania/czyszczenia układ podajnika pracuje ze zmniejszoną prędkością, umożliwiając wydajniejsze płukanie. Funkcja ta obejmuje również automatyczne podnoszenie podajnika ślimakowego, co ułatwia transport.

Konstrukcja podwozia
Podwozie Mobil-Trac jest zaprojektowane tak, aby połączyć typową dla rozściełacza gąsienicowego przyczepność i zdolność do poruszania się po miękkiej nawierzchni z szybkością i zwrotnością cechującą rozściełacze kołowe. Wózek wahliwy pomaga utrzymać gąsienicy kontakt z nieregularną nawierzchnią oraz zminimalizować odchyłki nachylenia i ruchy punktu holowniczego, co przekłada się na gładszą powierzchnię ułożonego asfaltu.

Układ Mobil-Trac jest bezobsługowy, jego elementy są pokryte gumą, co zapobiega przywieraniu i gromadzeniu się asfaltu. Akumulatory ciśnieniowe układu automatycznego napinania, środkowe bloki prowadzące oraz wewnętrzne pasy zapewniają trwałość i niezawodność gąsienic. 

Rozściełacz kołowy AP500F jest dostępny z napędem na sześć kół zapewniającym optymalną przyczepność; układ dostarcza przednią siłę pociągową o 200% większą niż w poprzednich modelach. Pomocniczy napęd kół przednich lub opcja napędu na cztery koła zwiększają siłę pociągową kół przednich o 50% w porównaniu z poprzednimi modelami.

Opcje stołu
Stoły SE50 V i SE50 VT zostały zaprojektowane pod kątem poprawy jakości jazdy i warstwy oraz zapewnienia wszechstronności w obszarach miejskich. Model SE50 V jest wyposażony tylko w układ wibracyjny, natomiast model SE50 VT jest dostarczany z układem wibracyjnym z listwą zagęszczającą. Model SE50 V oferuje maksymalną szerokość rozściełania wynoszącą 6,5 m (21,3 stopy), a model SE50 VT 8 m (26,3 stopy).

Przedłużenia stołu można łatwo wymieniać. Przedłużenia ramy głównej ze szczelinami oraz płyty odbojowe umożliwiają montaż przez jedną osobę. Zintegrowane zaczepy pomagają w montażu i wyrównywaniu przedłużeń. Mocowanie i zdejmowanie samozatrzaskowych przedłużeń stołu jest wspomagane hydraulicznie. Blokady na stole zapobiegają przypadkowej zmianie ustawień.

Dwubiegowy, proporcjonalny sterownik przedłużenia stołu zapewnia szybkie i dokładne sterowanie w pobliżu przeszkód. Podwieszany moduł sterowniczy służy do regulacji wysokości opcjonalnych, hydraulicznych klap tylnych, szerokości przedłużenia i wysokości punktu holowniczego.

Żywotność płyty stołu wydłużono przez zastosowanie specjalnej stali o wysokiej odporności na ścieranie; obrabiana maszynowo rama stołu ułatwia montaż płyt dokręcanych płasko na ramie.

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia. 

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo