Ładowarki z serii Cat® D2 (o sterowaniu burtowym, gąsienicowe i kompaktowe gąsienicowe) są wyposażone w standardowy nowoczesny wyświetlacz, udoskonalone funkcje sterowania, uszczelniony przedział silnikowy oraz zapewniają niższą emisję spalin.

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Nowej Zelandii: kwiecień 2015 r.
Numer komunikatu: 107PR15

 Nowe ładowarki — o sterowaniu burtowym Cat® 272D2, gąsienicowa 297D2 oraz kompaktowa gąsienicowa 299D2 wraz z ich odpowiednikami z serii XHP — są wynikiem innowacji inżynieryjnych w zakresie wydajności, wygody operatora, widoczności, sterowania oraz bezpieczeństwa bazujących na poprzednich wersjach z serii D. We wszystkich modelach z serii D2 standardowo montowany jest nowoczesny wyświetlacz Caterpillar, a także nowy system uszczelniania przedziału silnikowego zapobiegający przedostawaniu się pyłu z powietrza. Modele inne niż XHP oferują większy udźwig znamionowy (ROC), natomiast modele XHP zachowują doskonałe parametry bez dodawania zewnętrznej przeciwwagi. Wszystkie maszyny są wyposażone w układ zawieszenia osprzętu z funkcją podnoszenia pionowego oraz silnik Cat C3.8 zgodny z normami emisji EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE).

Poza informacjami z systemu zabezpieczającego przed kradzieżą nowoczesny wyświetlacz może wyświetlać nawet 50 kodów ostrzeżeń operatora, umożliwiając dopasowanie maszyny do indywidualnych potrzeb. Za pośrednictwem kolorowego 5-calowego monitora LCD można konfigurować ruchy osprzętu roboczego, reakcję napędu hydrostatycznego, uruchamianie biegu pełzającego, prędkość aktywacji układu kontroli komfortu jazdy, preferencje językowe oraz ustawienie wskaźników. Elektroniczne instrumenty obejmują wskaźniki poziomu paliwa, poziomu płynu DEF, temperatury płynu chłodzącego oraz obrotomierz. Obraz wysokiej rozdzielczości z kamery tylnej, która jest standardowym wyposażeniem modeli z serii XHP, jest wyświetlany na monitorze, zwiększając pole widzenia operatora oraz dostarczając mu dodatkowych informacji o miejscu pracy.

Dzięki zwiększeniu udźwigu znamionowego o 8% modele z serii D2 idealnie sprawdzają się w podnoszeniu masywnych ładunków i/lub obsłudze dużego hydrauliczno-mechanicznego osprzętu roboczego. Udźwig znamionowy modeli 272D2, 297D2 i 299D2 wynosi odpowiednio 3400, 4700 oraz 4600 funtów przy 50% obciążenia destabilizującego. Udźwig modeli 272D2 XHP, 297D2 XHP i 299D2 XHP wynosi odpowiednio 3650, 4800 oraz 4725 funtów.  W przypadku zastosowań wymagających większych parametrów udźwigu we wszystkich sześciu modelach można zamontować dodatkowe, przykręcane przeciwwagi.

Silnik C3.8 o mocy 98 KM w modelach innych niż XHP oraz 110 KM w modelach XHP jest teraz wyposażony w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) regulujący emisję tlenków azotu w sposób zgodny z normami emisji spalin Tier 4 Final/Stage IV.

Jedynymi czynnościami serwisowymi, jakich wymaga układ SCR jest okresowe dolewanie płynu DEF.  Poziom płynu DEF można z łatwością monitorować za pośrednictwem cyfrowego wskaźnika znajdującego się na standardowym nowoczesnym wyświetlaczu.  Wszystkie modele D2 są wyposażone w blokowaną pokrywę wlewu płynu DEF z prawej strony maszyny. Wlew płynu DEF jest oznaczony standardowo stosowanym niebieskim korkiem i jest wyposażony w mniejszą szyjkę wlewu, aby zapobiec wlaniu nieodpowiedniego płynu.

 Uszczelnienie wokół tylnej obudowy silnika oraz system chłodzenia stanowią teraz wyposażenie standardowe we wszystkich modelach D2. Standardowe uszczelnienie (tylne drzwiczki silnika, tylny zderzak, krata układu chłodzenia, układ chłodzenia/kabina) dodatkowo zabezpiecza maszynę przed przenikaniem zanieczyszczeń, zwłaszcza, gdy podczas pracy w powietrzu unosi się dużo pyłu. Hydrauliczny wentylator sterowany temperaturowo włącza się w tylko w razie potrzeby, zapewniając oszczędności paliwa oraz zmniejszając poziom hałasu.

Opcjonalny wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów jest dodatkową zaletą w przypadku pracy w bardzo zapylonym środowisku.  Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów oraz czyszczenia automatycznego i na żądanie przyczynia się do usuwania cząstek z siatki wlotowej tylnych drzwiczek, umożliwiając utrzymanie maksymalnego przepływu powietrza w układzie chłodzenia.

Imponujące funkcje modeli z serii D2 oferowane już w serii D obejmują hermetyczną kabinę uszczelnioną jednoelementową uszczelką (Cab One), elektryczno-hydrauliczne elementy sterujące, wygodne fotele, ramiona podnoszenia, elektryczny sprzęg osprzętu roboczego oraz system inteligentnego poziomowania, w tym dwukierunkowy układ automatycznego poziomowania, łagodne zatrzymanie na końcu skoku i pozycjonowanie osprzętu roboczego. Nowe modele 272D2, 297D2 i 299D2 oferują opcję odłączania akumulatora.  Odłączenie akumulatora pozwala na jego odizolowanie na czas serwisowania maszyny, zminimalizowanie rozładowania podczas przechowywania oraz zapewnia dodatkowe zabezpieczenie maszyny. Odłącznik akumulatora jest standardowym wyposażeniem modeli 272D2 XHP, 297D2 XHP i 299D2 XHP. 

Opcja stalowych gąsienic doskonale sprawdza się w warunkach wymagających lepszej przyczepności na nierównym podłożu z wystającymi elementami (np. głazy, pniaki, pozostałości po wyburzeniu), stosowania ciężkiego osprzętu roboczego, pracy na zboczach i/lub przy zmiennym nachyleniu terenu.

Zawieszenie podwozia jest standardowe we wszystkich modelach ładowarek gąsienicowych i kompaktowych ładowarek gąsienicowych z serii D2 — izoluje ono podwozie od ramy maszyny za pomocą drążków skrętnych, które umożliwiają niezależny ruch w górę/dół, skutkujący odpowiednim rozkładaniem obciążenia oraz pochłanianiem wstrząsów i drgań. Pozwala to na jazdę z większą prędkością, a także zapewnia lepsze utrzymywanie materiału i zwiększenie komfortu operatora.  Modele 299D2 i 299D2 XHP mogą być opcjonalnie wyposażone w uszczelniony i smarowany układ stalowych gąsienic.  Potrójne stalowe ostrogi przeciwpoślizgowe gąsienic 400 mm (15,7 cala) dodatkowo zwiększają przyczepność i/lub okres eksploatacji w zastosowaniach nieodpowiednich do gumowych gąsienic. 

Ładowarki gąsienicowe 297D2 i 297D2 XHP są wyposażone w dwupoziomowe zawieszenie, które poza drążkami skrętnymi obejmuje „drugi poziom” zawieszenia opierający się na zespołach obracających się rolek. Te zespoły rolek obracają się w niezależny sposób po napotkaniu przeszkody, zwiększając przyczepność, poprawiając utrzymanie materiału oraz wygodę operatora — wszystkie te elementy składają się na niezwykle płynną jazdę.

Modele z serii D2 oferują łatwy dostęp do wszystkich punktów obsługowych z poziomu podłoża.  Przy coraz bardziej surowych normach emisji spalin odpowiednia obsługa układu paliwowego stała się niezbędna.   Z myślą o zadowoleniu klientów modele D2 (oraz modele D) wyposażono w elektryczną pompę zasilającą z funkcją automatycznego odpowietrzania układu paliwowego, co ułatwia wymianę i zalewanie filtra paliwa/separatora wody. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zmieniono położenie siłownika wyłączania silnika/opuszczania wysięgnika, a ramiona wysięgnika są teraz wyposażone w podpórkę, której montaż i demontaż może przeprowadzić jedna osoba.

Model Cat 272D3 SSL ze szczotką uniwersalną BU118 podczas pracy

Dane techniczne

    272D2            297D2 299D2
Silnik Cat C3.8                    Cat C3.8Cat C3.8
Moc maksymalna, KM (kW)98 (73) 98 (73) 98 (73)
Masa eksploatacyjna, funty (kg)8,768 (3 977)              8,768 (3 977)              8,768 (3 977)              
Udźwig znamionowy przy 50%, funty (kW)3,400 (1 542)4,700 (2 132)4,600 (2 087)
Wysokość sworznia łyżki, cale (mm)127.0 (3 228)127.6 (3 241)126.3 (3 208)
Długość bez łyżki, cale (mm)                127.6 (3 242)126.0 (3 201)125.5 (3 189)

Dane techniczne

 272D2 XHP297D2 XHP299D2 XHP
SilnikCat C3.8Cat C3.8Cat C3.8
Moc maksymalna, KM (kW)110 (82)110 (82)110 (82)
Masa eksploatacyjna, funty (kg)9,255 (4 198)10,918 (4 952)11,608 (5 265)
Udźwig znamionowy przy 50%, funty (kW)3,650 (1 656)4,800 (2 177)4,725 (2 143)
Wysokość sworznia łyżki, cale (mm)128.6 (3 265)127.6 (3 241)126.3 (3 208)
Długość bez łyżki, cale (mm)127.0 (3 226)126.0 (3 201)125.5 (3 189)

 

Materiały drukowane

Obraz zastępczy

Model Cat® 272D3 SSL ze szczotką uniwersalną BU118 podczas pracy

Pobierz obraz w wysokiej rozdzielczości

 

Obraz zastępczy

Model Cat® 272D2 XHP SSL z frezarką do nawierzchni podczas pracy

Pobierz obraz w wysokiej rozdzielczości

 

Obraz zastępczy

Model Cat® 299D2 CTL w zastosowaniu budowlanym

Pobierz obraz w wysokiej rozdzielczości

 

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami
Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Pytania od czytelników

 

www.cat.com/requestCatinfo