Spycharka Cat® D6T zapewnia jeszcze większą produktywność i łatwość obsługi dzięki technologii GRADE Slope Assist do spycharek

Do publikacji w Europie: luty 2016 r.
Numer komunikatu: 15PR16

Zastosowanie układu Cat Slope Assist w wyposażeniu standardowym sprawi, że operatorzy spycharek Cat® D6T będą mogli wkrótce zwiększyć swoją produktywność oraz cieszyć się jeszcze łatwiejszą obsługą.

Układ Cat Slope Assist pomaga operatorom w szybkim osiągnięciu spadku docelowego dzięki automatycznemu utrzymaniu kąta lemiesza spycharki. Czas wykończenia powierzchni jest krótszy nawet o 39% przy jakości lepszej o 68% i nakładzie pracy operatora mniejszym nawet o 82 procent.*  

Układ Slope Assist to dodatkowa funkcja GRADE do spycharek, która stanowi część technologii Cat Connect. Technologia GRADE pomaga operatorom w kontrolowaniu lemiesza i tym samym pozwala uzyskać lepszą jakość w krótszym czasie. Doświadczeni operatorzy mogą pracować bardziej wydajnie, a mniej doświadczeni szybciej osiągać lepsze rezultaty.

Układ Slope Assist stanowi wyposażenie standardowe spycharki D6T i jest fabrycznie zintegrowany z maszyną, więc nie ma konieczności stosowania dodatkowego osprzętu ani oprogramowania. Układ Slope Assist zostanie udostępniony w połowie 2016 roku począwszy od konfiguracji LGP, LGP VPAT oraz XW VPAT. Obsługę tej technologii ułatwia nowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), na którym widoczne są wartości układu Slope Assist, przechylenie i pochylenie maszyny w czasie rzeczywistym oraz informacje o parametrach operacyjnych maszyny i jej funkcjach.

Więcej informacji na temat spycharki D6T oraz technologii Cat GRADE do spycharek można znaleźć na stronie www.cat.com.

*Wyniki badań Cat Slope Assist, grudzień 2014

Specyfikacje spycharki D6T

   
SilnikCat C9.3 ACERT™
Moc użyteczna  154 kW
210 hp (DIN)
Masa eksploatacyjna, min.17 753 kg
Masa eksploatacyjna, maks.24 336   kg
Zakres pojemności lemiesza  3,7 do 5,3 m3

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo