Koparki z serii F Cat® stworzone z myślą o indywidualnych potrzebach biznesowych

Do publikacji w Europie: kwiecień 2016 r.
Numer komunikatu: 160PR16

Wprowadzenie modeli 313F, 315F, 316F i 318F uzupełnia rodzinę koparek gąsienicowych o masie od 11 do 90 ton firmy Caterpillar, spełniających normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE). „Klienci wybierają koparki Cat®, ponieważ dzięki nim mogą zarobić więcej pieniędzy”, powiedział Brian Abbott, generalny kierownik produktu zajmujący się platformą małych koparek Caterpillar. „Koncentrujemy się na zrozumieniu wzajemnych potrzeb biznesowych i dopasowywaniu do nich odpowiednich koparek. Wierzymy, że to podejście pozwala zmaksymalizować wartość dla każdego klienta”.

Cele programu serii F firmy Caterpillar koncentrują się wokół sześciu kluczowych obszarów:

  • Silnik – niższa emisja spalin, oszczędna i niezawodna praca
  • Stanowisko operatora – komfort i wygoda zapewniające wydajną pracę
  • Układ hydrauliczny – duża moc do przenoszenia większej ilości ziemi, skał i odpadów przy zachowaniu dużej szybkości i precyzji pracy
  • Elementy konstrukcyjne & i podwozie – z myślą o pracy w trudnych warunkach
  • Przedni układ zawieszenia osprzętu – zaprojektowany do dużych obciążeń i długiego okresu eksploatacji
  • Osprzęt roboczy – realizacja większej liczby zadań przy użyciu jednej maszyny

„Nasze duże i średnie modele z serii F już od ponad roku pracują na całym świecie, a klienci zgłaszają, że ich maszyny Cat realizują założone cele”, powiedział Abbott. „Prawdę powiedziawszy, nasza wydajność – albo wykonana praca w przeliczeniu na jednostkę paliwa – nie ma sobie równych. Jesteśmy przekonani, że modele 313F, 315F, 316F i 318F będą się cieszyć równie dobrymi opiniami”.

313F

Nowy Cat 313F uzupełnia model 313F GC, wprowadzony w 2015 roku. Oba zbudowano z myślą o oczekiwaniach klientów w zakresie wszechstronności i produktywności. Główna różnica między nimi sprowadza się do poziomu wydajności – standardowa maszyna z serii F pozwala zrealizować więcej pracy przy zużyciu takiej samej jednostki paliwa. „Model 313F oznacza niezawodność, niskie koszty na jednostkę pracy oraz trwałość i wyjątkową wydajność”, dodał Abbott. „Modelu 313F GC z kolei to te same atrybuty z nieco niższą wydajnością, ale też niższymi kosztami zakupu. Zrozumienie potrzeb i wymagań klienta pozwala nam tworzyć nowatorskie produkty, które pomagają w konkurencyjnym środowisku”.

315F

Nowy model Cat 315F to maszyna o małym promieniu obrotu – doskonała w przypadku prac w ograniczonej przestrzeni, na przykład na drogach z barierami czy w pobliżu budynków lub innych konstrukcji, których nie wolno uszkodzić. Dzięki promieniowi obrotu przedniego równemu 2,27 m (7'5 ") i tylnego równemu 1530 mm (5'0 ") maszyna może kopać, obracać się i zrzucać materiał w obrębie 3,8 m (12'5 "). Po obrocie o 90 stopni i pracy z boku, poza szerokość gąsienic wystaje jedynie 135 mm (5”) przeciwwagi, co pozwala przybliżyć ciężarówki i bariery do maszyny. W przeciwieństwie do maszyny ze standardowym promieniem obrotu, wysięgnik modelu 315F jest kierowany do jej środka. Pozwala to nie tylko zredukować promień obrotu przedniego układu zawieszenia osprzętu, ale również – dzięki zwiększeniu stabilności – umożliwia podnoszenie cięższych ładunków z przodu maszyny. „Podobnie jak w przypadku całej serii F, model 315F jest wyposażony w kabinę z konstrukcją ROPS”, powiedział Abbott. „Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, dobrej widoczności, wygodnemu dostępowi do przełączników i elementów sterujących oraz w pełni regulowanemu fotelowi operatorzy mogą pracować wygodnie przez cały dzień”.

316F

Nowy model Cat 316F, podobnie jak wszystkie modele z serii F, jest maszyną bardzo wszechstronną. „Ma rozmiary pożądane przez klientów, którzy każdego dnia zmieniają miejsce pracy”, powiedział Abbott. „Złącze osprzętu umożliwia szybkie jego wymiany, a duży asortyment łyżek Cat pozwala kopać we wszystkim, od zewnętrznej warstwy gruntu po bardzo twarde podłoże, w materiałach ściernych, skarpować i precyzyjnie profilować nawierzchnię. Do tego dostępne jest narzędzie wieloczynnościowe lub nożyce służące do prac wyburzeniowych. Dodatkowo dzięki chwytakowi i zgrabiarce mamy możliwość szybkiego i wydajnego przenoszenia każdego rodzaju odpadów”.

318F

Model 318F może stanowić konkurencję dla 18-tonowych maszyn innych producentów. Zapewnia on większy udźwig, siłę odspajania i wydajność przy większych łyżkach niż w przypadku maszyny 16-tonowej, a mimo to zużywa tyle samo paliwa. „Klienci, którzy często zmieniają miejsce prac, wybiorą raczej model 318 zamiast 320, ponieważ jest on łatwiejszy w transporcie”, powiedział Abbott. „Jednak niezależnie od wybranego modelu, jeśli widnieje na nim logo Cat, można być pewnym, że jest to wysokiej jakości maszyna objęta najlepszym na świecie wsparciem technicznym”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modeli Cat z serii F oraz tego, w jaki sposób pomagają one realizować indywidualne potrzeby biznesowe, odwiedź witrynę www.cat.com i znajdź najbliższego dealera.

Koparka 313F

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo