Koparki kołowe Cat® z serii F i kołowe koparki do prac przeładunkowych z nowymi funkcjami w roku modelowym 2017 — niższe zużycie paliwa, większa wszechstronność osprzętu roboczego oraz nowości w zakresie bezpieczeństwa i wygody operatora

Do publikacji w Europie i Izraelu: październik 2016 r.  
Numer komunikatu: 476PR16

Nowo wprowadzone koparki kołowe Cat® z serii F (M314F, M316F, M318F, M320F, M322F) i kołowe koparki do prac przeładunkowych (MH3022, MH3024) zaprojektowano z myślą o najwyższych standardach w zakresie jakości, niezawodności, niskich kosztów obsługi technicznej, komfortu operatora, prostoty obsługi oraz utrzymania. Aby dodatkowo zwiększyć ogólną wartość dla właścicieli maszyn, firma Caterpillar jeszcze bardziej zmodyfikowała ich konstrukcję w roku modelowym 2017, zapewniając niższe zużycie paliwa, wszechstronność oraz bezpieczeństwo i komfort operatora. Stosowana przez Caterpillar polityka corocznej modernizacji produktów pozwala firmie szybciej wprowadzać na rynek nowe funkcje i udoskonalenia.

Niższe zużycie paliwa

Koparki kołowe M314F i M316F zostały wyposażone w silnik Cat C4.4 ACERT™, natomiast modele M318F, M320F i M322F są napędzane silnikiem C7.1 ACERT. Silniki te cechuje wysoki moment obrotowy i szybkie reakcje na zmiany obciążenia, przy czym jednocześnie spełniają one normy emisji UE Stage IV. Technologia emisji obejmuje układ redukcji NOx, selektywny reduktor katalityczny, katalizator DOC oraz układ paliwowy wysokociśnieniowy/common-rail. Moduł Cat oczyszczania gazów spalinowych (CEM) obejmuje również filtr cząstek stałych dla wszystkich modeli z wyjątkiem M314F i M316F, które nie wymagają spełnienia norm emisji.

Nowością w tych maszynach jest układ regulacji prędkości silnika, który dopasowuje ją do warunków jazdy. Układ ten zapewnia dokładny poziom mocy wymagany w różnych sytuacjach drogowych, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i niższy poziom hałasu.

Większa wszechstronność

Dostępny jest teraz również opcjonalny zintegrowany zestaw Cat Tilt-Rotator-Ready dla koparek kołowych oraz fabrycznie montowana platforma dla nowych urządzeń tilt-rotator firmy Cat. Wszystkie modyfikacje dotyczące kabiny, układu elektrycznego maszyny i systemów oprogramowania są już zawarte w pakiecie. Układ nie wymaga dodatkowego monitora; wszystkie niezbędne ustawienia i parametry są integrowane bezpośrednio z monitorem maszyny. Pakiet obejmuje również nowe, zaawansowane joysticki.

Dostępny zaawansowany układ sterowania za pomocą joysticków został opracowany z myślą o dodatkowym komforcie i funkcjonalności. Ergonomiczna konstrukcja układu sterowania i gumowane powierzchnie pozwalają na precyzyjną ręczną obsługę funkcji hydraulicznych, a dwa suwaki i pięć przycisków na każdym joysticku zapewniają integrację dodatkowych funkcji, takich jak obrót/przechylenie, moduł chwytaka tilt-rotator firmy Cat i sterowanie za pomocą dźwigni.

Dodaną funkcją standardową jest większa elastyczność przydziału funkcji osprzętu roboczego na lewym pedale i obu joystickach. Układ zapewnia większą swobodę wyboru funkcji osprzętu z przypisaniem do danego elementu sterowania.

Nowy pakiet umożliwiający podłączenie przyczepy (opcjonalny w modelach M314F, M316F i M318F) zapewnia większą niezależność niż do tej pory, zwiększając poziom mobilności, elastyczności i gwarantuje inne fabryczne rozwiązanie, które obejmuje wszystkie niezbędne układy elektryczne i hydrauliczne, dzięki czemu konieczne jest wyłącznie zamocowanie przyczepy. Rozwiązanie to pozwala przemieszczać osprzęt, narzędzia i paliwo w miejsce pracy lub przewożenie materiału bezpośrednio na budowę. Układ hydrauliczny maszyny umożliwia obsługę tylnej klapy i urządzeń zrzutowych przyczepy.

Standardem jest teraz również nowa funkcja stałego przepływu pomocniczego, która upraszcza kontrolę osprzętu roboczego wymagającego stałych obrotów, takiego jak kosiarki obrotowe i głowice do rozdrabniania. Operatorzy mogą teraz nacisnąć przycisk sterowania i włączyć stały przepływ. Funkcję można wyłączyć, jeśli życzy sobie tego operator.

Nowe szybkozłącze jest teraz obsługiwane za pomocą przełącznika, a nie monitora, aby zachować zgodność z normą ISO 13031. Przełącznik sterowania szybkozłączem zajął miejsce poprzedniego przełącznika do wyciszania radia, który przeniesiono na prawą konsolę. Nowy układ pozwala również na szybszą wymianę osprzętu.

Funkcje związane z bezpieczeństwem

Możliwość ograniczenia prędkości jazdy maszyny w trybie cofania jest również nową funkcją, która pozwala operatorowi na ustawienie bezpiecznej prędkości, kiedy maszyna jest obrócona i jedzie do tyłu. Ponadto zmodyfikowana blokada mechanizmu obrotu działa teraz niezależnie od układu przełącznika blokady. Na przykład podczas załadunku maszyny na ciężarówkę funkcja ta zapewnia większą manewrowość i możliwość regulacji położenia osprzętu przy jednoczesnej eliminacji ryzyka przypadkowego obrotu ramy górnej.

Układ filtracji wstępnej kabiny (opcjonalny w MH3022 i MH3024) jest dostępny fabrycznie i pozwala

zapobiegać konieczności stosowania dodatkowego systemu koparek do prac przeładunkowych w celu niemal całkowitego wyeliminowania zjawiska przenikania pyłu i zanieczyszczenia powietrza. Składa się on z filtrów zgodnych z HEPA 13

redukujących wnikanie pyłu i cząsteczek z zewnątrz za pomocą filtra recyrkulacyjnego HEPA 13, który poprawia jakość powietrza w kabinie.

Modyfikacje stanowiska pracy operatora

Nowy podzielony ekran dla kamery bocznej i tylnej umożliwia jednoczesne obserwowanie dwóch obrazów przez operatora. Widoki te są wyświetlane na drugim monitorze, który zapewnia szerszy obraz zwiększający widoczność. Ponadto dioda LED dla kamery bocznej pozwala uzyskać lepszą widoczność z prawej przedniej strony na tył maszyny. Nowe oświetlenie kamery w połączeniu z bieżącym światłem kamery tylnej zapewnia optymalną widoczność dla operatorów.

Dostępne są również elektrycznie sterowane lusterka, które umożliwiają operatorowi ich ustawianie z fotela w kabinie. Funkcja ta pozwala wyeliminować konieczność wspinania się na maszynę z wysięgnikiem dwuczęściowym — znaczne ulepszenie w zakresie bezpieczeństwa.

 

Koparki kołowe
Koparka kołowa M318F

Modele

M314F, M316F

M318F, M320F, M322F

MH3022, MH3024

Silnik

C4.4 ACERT

 

C7.1 ACERT

C7.1 ACERT

Moc użyteczna

(metrycznie i KM/kW)

143 (105)

171 (126)

171 (126)

Masa eksploatacyjna (kg)

14 360 do 19 040

16 690 do 24 700

Od 20 705 do 25 450 (MH3022 z osprzętem roboczym)

Od 23 215 do 27 470 (MH3024 z osprzętem roboczym)

Głębokość kopania, maks. (mm)

odpowiednio 5790 i 6100

6090 do 6650

-

Zasięg na poziomie podłoża, maks. (mm)

9,080

9405 do 10 300

-

Pojemność łyżki (m3)

0,2–1,0

0,35 do 1,43

-

Zasięg, maks. (sworzeń ramienia) z wysięgnikiem MH (mm)

-

-

MH3022:

4900 ramię = 11 005

MH3024:

5900 ramię = 12 485

Wysokość, maks. (sworzeń ramienia) z wysięgnikiem MH (mm)

-

-

MH3022:

4900 ramię = 12 065

MH3024:

5900 ramię = 13 300

Prędkość maks. (km/h)

37

M322F: 30

Pozostałe modele: 35

25

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

 

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone 

Materiały drukowane

Obraz zastępczy


Pobierz obraz w wysokiej rozdzielczości

Koparka do prac przeładunkowych MH3024

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo