Układ kontroli nachylenia Cat® GRADE dla spycharek zapewnia niezrównaną wydajność i łatwość obsługi

Do publikacji w Europie: luty 2016 r.
Numer komunikatu: 16PR16

Od najmniejszych do największych spycharek gąsienicowych, układ Cat® GRADE ułatwia operatorom zwiększenie wydajności oraz umożliwia firmom zwiększenie przychodów. Firma Caterpillar jest pierwszym producentem oferującym swoim klientom tak szeroką gamę technologii Cat Connect w linii spycharek — od prostych wskaźników na wyświetlaczach używanych w kabinie, do pełnych systemów GPS umożliwiających realizację skomplikowanych projektów.

Proste, dopracowane rozwiązania

Elementy układu kontroli nachylenia Cat GRADE są łatwe w użyciu i zintegrowane fabrycznie z maszyną — nie wymagają używania dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Doświadczeni operatorzy mogą pracować efektywniej, a mniej doświadczeni mogą w krótszym czasie osiągać lepsze rezultaty w różnorodnych zastosowaniach.

  • Układ Cat Slope Assist ułatwia operatorom uzyskanie docelowego nachylenia poprzez automatyczne utrzymywanie lemiesza spycharki pod odpowiednim kątem. Przyspiesza to pracę nawet o 39 procent, zapewnia do 68 procent lepszą jakość wykończenia powierzchni i zmniejsza obciążenie operatora nawet o 82 procent*.  (Wyposażenie dodatkowe w modelach D4K2, D5K2; wyposażenie standardowe w modelach D6K2, D6N, D6T**).
  • Funkcja Cat Stable Blade monitoruje ruch lemiesza i automatycznie reguluje jego podnoszenie lub opuszczanie, w zależności od działania operatora, w celu szybszego i łatwiejszego uzyskania gładkiej powierzchni. (Wyposażenie standardowe w modelach D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E).
  • Funkcja Cat Slope Indicate umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym nachylenia poprzecznego i wzdłużnego (przód/tył) spycharki, co ułatwia operatorowi ustawienie odpowiedniego nachylenia maszyny i utrzymanie go podczas całego przejazdu. Interfejs operatora różni się nieco w poszczególnych modelach spycharek, ale jest zawsze umieszczony po prawej stronie głównego wyświetlacza maszyny. (Wyposażenie standardowe w modelach D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T, D11T).

Skalowalne rozwiązania zwiększające produktywność

W celu realizacji bardziej złożonych projektów, spycharki Cat można wyposażyć w opcjonalny układ kontroli nachylenia GRADE, który umożliwia wybór funkcji dostosowanych do wymagań oraz budżetu użytkownika. Połączenie cyfrowych danych projektu, układu nawigacji w kabinie i automatycznej regulacji ustawienia lemiesza umożliwia operatorom o dowolnym poziomie wyszkolenia uzyskanie większej dokładności nachylenia powierzchni, zmniejszenie liczby poprawek oraz obniżenie kosztów — zarówno podczas prac ziemnych, jak i wykończeniowych.

  • Cat Grade Control 3D to zintegrowany układ kontroli nachylenia, który pozwala operatorowi na wydajniejsze poruszanie się po zboczach oraz zwiększa precyzję i produktywność pracy podczas spychania dużych ilości materiału i precyzyjnego profilowania powierzchni. Zintegrowane anteny umieszczone na dachu eliminują konieczność stosowania masztów na lemieszu i kabli. Pakiet obejmuje układ Cat AutoCarry™ oraz wersję opcjonalną AccuGrade™ Ready Option , które jeszcze bardziej zwiększają produktywność i uniwersalność. Wersja opcjonalna AccuGrade Ready Option umożliwia dodanie rozwiązań AccuGrade 2D Laser oraz AccuGrade UTS do układu Cat Grade Control 3D. (Wyposażenie dodatkowe w modelach D4K2-D6K2**, D6N, D6T, D8T, D9T).
  • Cat AccuGrade to instalowany przez dealera układ kontroli nachylenia przeznaczony na rynek wtórny, który zwiększa wszechstronność wyrównywania terenu i umożliwia dostosowanie wydajności do zmiennych potrzeb, oferując wybór laserów do wyrównywania dwuwymiarowego w poziomie i na pochyłościach, układ GNSS (Global Navigation Satellite System; globalny system satelitów nawigacyjnych) do złożonych prac trójwymiarowych związanych z profilowaniem terenu i/lub układy korzystające z systemu UTS (Universal Total Station; uniwersalna stacja kompleksowa) do wyrównywania precyzyjnego i wykończeniowego. Układ AccuGrade wykorzystuje teraz elementy układu Slope Assist, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność profilowania terenu. (Wyposażenie dodatkowe w modelach D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T).
  • Wersja AccuGrade Ready Option pozwala w prosty sposób instalować lub modernizować układy kontroli nachylenia Cat AccuGrade 2D i 3D w celu zwiększenia wszechstronności i wartości odsprzedaży maszyny. (Wyposażenie dodatkowe w modelach D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T).

Więcej informacji na temat układu Cat GRADE dla spycharek można uzyskać u dealera firmy Cat lub na stronie www.cat.com.

* Badania projektowe układu Cat Slope Assist, grudzień 2014.

** Dostępny w połowie roku 2016.

Układ Cat GRADE dla spycharek.

Układ Cat GRADE dla spycharek — dostępne modele

  Wskaźnik pochyleniaUkład Cat Slope AssistStabilizacja lemieszaUkład Cat   Grade Control   3DUkład Cat   AccuGrade  
Model spycharkiWyposażenie fabryczneWyposażenie fabryczneWyposażenie fabryczneWyposażenie fabryczneWyposażenie montowane przez dealera
D4K2● (2016)
D5K2● (2016)
D6K2● (2016)
D6N● (2016)
D6T■ (2016)
D7E------
D8T------
D9T------
D10T---------
D11T------------

= Wyposażenie standardowe   ● = Wyposażenie dodatkowe

###

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez zezwolenia.  

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Materiały drukowane

Obraz zastępczy

Pobierz obraz w wysokiej rozdzielczości
Układ Cat GRADE dla spycharek. Układ Cat Slope Assist ułatwia operatorom szybkie uzyskanie docelowego nachylenia.

Obraz zastępczy

Pobierz obraz w wysokiej rozdzielczości
Układ Cat GRADE dla spycharek. D6T to jeden z modeli spycharek Cat, które można wyposażyć w opcjonalny układ Cat Grade Control 3D.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo