Szybsze i łatwiejsze precyzyjne profilowanie terenu dzięki systemowi Cat® GRADE z technologią ASSIST

Do publikacji w Europie: kwiecień 2016 r.
Numer komunikatu: 117PR16

Układ Cat® GRADE z technologią ASSIST sprawia, że koparka hydrauliczna Cat 323 jest jeszcze bardziej wydajna. To pierwszy układ z funkcją ASSIST i półautomatyczną kontrolą nachylenia w koparkach Cat. Automatyzuje regulację nachylenia, którą zazwyczaj przeprowadza operator z użyciem manualnych urządzeń sterujących. Operatorzy na wszystkich poziomach doświadczenia mogą aż o 45% szybciej uzyskiwać docelowe nachylenie niż w przypadku tradycyjnej kontroli.

Ta nowa technologia jest zoptymalizowana pod kątem koparek Cat i łatwa w użyciu od samego początku. Integracja ze znajomym układem Cat GRADE, wyświetlaczem i joystickami umożliwia operatorowi utworzenie prostych projektów 2D w kabinie, naciśnięcie przycisku funkcji automatycznej i rozpoczęcie pracy. Operatorzy mogą korzystać z funkcji prowadzenia dostępnych w systemie podstawowym bez konieczności stosowania infrastruktury przesyłania danych. Przykładowo wskaźnik pochylenia i ostrzeżenia dźwiękowe działają podczas korzystania z technologii ASSIST do realizacji precyzyjnych prac - bez konieczności stosowania infrastruktury.

Integracja z maszyną i hydrauliką zapewnia pełną moc krawędzi tnącej oraz precyzyjne sterowanie skrawaniem, co sprawia, że operator może szybko i z dużą dokładnością uzyskiwać odpowiedni poziom i pochylenie przy mniejszym nakładzie pracy. Klienci, którzy pracują ze skomplikowanymi planami profilowania terenu, mogą rozbudować ten elastyczny system o rozwiązanie AccuGrade™ Cat w celu dodatkowej obsługi projektów trójwymiarowych (3D).

Funkcje automatycznego wspomagania i zabezpieczenia

Technologia ASSIST rozpoczyna pracę, gdy krawędź tnąca znajduje się w odległości 10 cm do docelowego położenia, blokując i automatycznie dostosowując ruch wysięgnika w górę/dół oraz łyżki do środka/na zewnątrz w celu uzyskania żądanego poziomu i pochylenia. Operator steruje prędkością ramienia, używając jedynie pojedynczej dźwigni, co znacznie zmniejsza liczbę ręcznie wykonywanych manewrów. System umożliwia także automatyzację ruchów łyżki i utrzymywanie stałego kąta łyżki. Operator może ustawić kąt skrawania odpowiednio do panujących warunków, a następnie przywołać zapamiętane ustawienie przy kolejnych cyklach roboczych. Aby zminimalizować ryzyko zbyt głębokiego skrawania, funkcja zabezpieczenia uniemożliwia zagłębienie krawędzi tnącej poniżej poziomu, ograniczając nakłady wykonawców na dodatkową robocizną, paliwo, sprawdzanie poziomu terenu oraz zasypywanie w przypadku konieczności wykonania poprawek.

Oprócz wspierania klientów funkcje PROTECT zabezpieczają operatora i maszynę podczas pracy w pobliżu przeszkód i zagrożeń. Zastosowane w suficie i podłodze funkcje PROTECT zapobiegają przemieszczeniu się jakichkolwiek elementów wysięgnika, ramienia i łyżki powyżej lub poniżej ustalonego poziomu wzniesienia, dzięki czemu można wykonywać wykop pod nisko zawieszonymi przeszkodami, np. w pomieszczeniach czy pod przejazdami, oraz w pobliżu instalacji nadziemnych i podziemnych. Operatorzy mogą szybko wyłączyć sterowanie automatyczne za pomocą łatwo dostępnego przycisku.

Elementy i funkcje

Funkcje inteligentnego sterowania i zabezpieczenia umożliwiają klientom zwiększenie efektywności pracy. Obejmują one:

  • System GRADE z technologią ASSIST – automatycznie reguluje ruchy wysięgnika w górę i w dół oraz łyżki do przodu i do tyłu, pozwalając utrzymać stałe nachylenie.
  • Funkcja Operator ASSIST — pozwala operatorom sterować prędkością ramienia jedną ręką za pomocą pojedynczej dźwigni.
  • Funkcja Bucket Angle ASSIST — zapewnia automatyczną regulację w celu zachowania stałego kąta nachylenia łyżki.
  • Funkcja Grade PROTECT — uniemożliwia zanurzenie się krawędzi tnącej poniżej wybranego poziomu.
  • Funkcja Ceiling PROTECT + Floor PROTECT — zapobiega przemieszczeniu się jakichkolwiek elementów wysięgnika, ramienia i łyżki powyżej lub poniżej ustalonego poziomu wzniesienia.
  • Funkcja Operator OVERRIDE — umożliwia operatorowi wyłączenie sterowania automatycznego.
  • Funkcja 2D and 3D Control — współpracuje z istniejącym systemem wskaźnika pochylenia 2D i może być rozszerzona o układ AccuGrade w celu wyświetlenia położenia i wysokości w trzech wymiarach.

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, „AccuGrade”, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone  

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo