Chwytaki Cat® GSH425/525 mają nowo zaprojektowane zęby ułatwiające załadunek i charakteryzujące się większą trwałością, co jest szczególnie ważne podczas długotrwałej eksploatacji

Do publikacji w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w krajach WNP: kwiecień 2016 r.
Numer komunikatu: 171PR16

Nowe chwytaki wielopalczaste Cat® GSH425 i GSH525 są wyposażone w poziome cylindry, dzięki czemu ich profil umożliwia większe zagłębianie i sprawniejszy przeładunek surowca. Nowa konstrukcja chwytaków jest mocniejsza, bardziej niezawodna i trwała. Dostępne są konfiguracje z czterema i pięcioma zębami, w wersjach zamkniętych i półzamkniętych, o usprawnionej funkcji obracania.

Modele GSH425 i GSH525, zastępujące chwytaki serii GSH20B, są przeznaczone do zróżnicowanych zastosowań, takich jak przenoszenie rozdrobnionego złomu, długich belek konstrukcyjnych oraz karoserii samochodowych, a także podnoszenie skał na placach budowy i podawanie odpadów w punktach utylizacyjnych i przeładunkowych. Wydajność i efektywność nowych chwytaków Cat ułatwia operacje obejmujące manipulację odpadami, w tym w szczególności pozwala na spełnienie wymagań wynikających z coraz surowszych przepisów ochrony środowiska, rosnącej potrzeby recyklingu materiałów i ostrzej zakreślonych uwarunkowań budżetowych.

Wysoka trwałość

Chwytaki z serii GSH wykonano z wysokogatunkowej stali odpornej na uderzenia, która chroni wrażliwe miejsca, takie jak cylindry hydrauliczne. W celu zapewnienia większej trwałości we wszystkich przegubach zastosowano utwardzone czopy i wysokiej jakości tuleje z rowkami do smarowania. Zęby wyposażono w wymienne odlewane końcówki z odpornego na zużycie materiału BHN 445-555.

Ponadto solidna budowa punktu przegubowego i mocniejsze ograniczniki zapewniają długi okres eksploatacji. Przewody hydrauliczne poprowadzono wewnątrz zębów, dzięki czemu zużywają się wolniej. Wszystkie wsporniki montażowe zawierają pełny czop utrzymujący wspornik w pozycji pionowej w celu ułatwienia instalacji. Nowe chwytaki GSH są wyposażone w ucho do podnoszenia na dole obudowy, dzięki czemu są bardziej uniwersalne, bowiem można na nich zamontować magnes.

Firma Caterpillar oferuje kompleksową gamę usług przedsprzedażnych i posprzedażnych, począwszy od poradnictwa przy wyborze osprzętu roboczego, a kończąc na szkoleniach operatorów, zarządzaniu produktami oraz wielu produktach finansowych i ubezpieczeniowych.

Więcej informacji o chwytakach GSH425/525 można uzyskać u najbliższego dealera Cat lub znaleźć na stronie www.cat.com/products.

# # #

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia. 

©2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników

www.cat.com/requestCatinfo